Både lige og vinklede versioner samt IDC-kabelstik fås i alle lige antal poler mellem 6 og 100. Dette gøres muligt ved hjælp af et innovativt modulært produktionskoncept, der omdefinerer skræddersyede versioner til standardkomponenter. Brugen af det præcist tilpassede antal poler og design giver den største fleksibilitet i enhedens design og understøtter miniaturiseringen af enheder.
har-flex®
Mindre, kraftigere og mere robust på samme tid er credoet på alle områder på vej mod Industri 4.0. Det miniaturiserede design og den høje variabilitet i har-flex® PCB-stik giver enhedsproducenter en frit skalerbar forbindelsesteknologi, der gør det muligt for dem at opfylde kravene til miniaturisering. Signal, data og strøm - har-flex® PCB-stik tilbyder en bred vifte af forbindelsesløsninger til printkort med forskellige designs og polantal.
Højdepunkter i serien
Filter
Produkter 1058

har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE

har-flex str m 4.85mm 80p PL1 250pcs

har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1Sample

har-flex str F 13.65mm 12p PL1

har-flex str m 4.85mm 20p PL1

har-flex Hybrid F ang 8+36 SMT PL1Sample

har-flex str F 13.65mm 16p PL1 170pcs

har-flex str m 4.85mm 12p PL1 250pcs

har-flex str F 13.65mm 20p PL1

har-flex str m 1.75mm 26p PL1 280pcs

har-flex str m 4.85mm 20p PL1 250pcs

har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1Sample

har-flex str m 4.85mm 32p PL1

har-flex str male 3.25mm 20pos PL1

har-flex str m 4.85mm 12p PL1

har-flex str F 13.65mm 80p PL1

har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample

har-flex str m 4.85mm 80p PL1

har-flex str female 9.05mm 20pos PL1

har-flex Power M ang 12P THR PL1 Sample
Find ud af mere!
Lær har-flex® at kende
Du er ved at redesigne din produktion og har nu brug for flere pits, mere strøm, flere signaler og flere data? Men produktet må ikke blive større? Vores konnektorer fra HARTING har-flex®-familien er mindre, fleksible og mere robuste, så de kan opfylde dine krav.
Applikationseksempel
Kontrolskabsplads er penge i maskin- og anlægskonstruktion. Afhængigt af kravene i kundeapplikationen og IO'ernes pakningstæthed er det ret almindeligt at samle 50 eller flere IO-moduler i en række. Det bliver hurtigt klart, at hver millimeter, der spares i bredden på det enkelte modul, har en betydelig indflydelse på den plads, der spares i styreskabet.
har-flex® Power PCB-stik
Ud over standard har-flex® i 1,27 mm pitch tilbyder har-flex®-produktfamilien også konnektorer med 2,54 mm pitch. har-flex® Power er specielt designet til overførsel af høje strømme mellem 18 A og 29 A
Det fleksible polantal fra 2 til 12 er muliggjort af et modulært produktionskoncept. Desuden kan brugerne vælge mellem versioner til SMT- og THR-strømkontakter. har-flex® Power PCB-stik fås i lige og vinklet design og kan bruges i parallelle (mezzanin) kort-, udvidelseskort- og bundkort-til-datterkort-konfigurationer.
Takket være den samme formfaktor kan har-flex® Power og Signal bruges sammen på ét printkort. Dette muliggør en streng adskillelse af signal og strøm, samtidig med at et sammenhængende stiksystem opretholdes.
har-flex® Hybrid PCB-stik
Et særligt træk ved har-flex® PCB-stikfamilien og det modulære produktionskoncept er kombinationen af signal- og strømkontakter: fødslen af har-flex® Hybrid. Det giver mulighed for kompakte og alsidige forbindelsesløsninger, som er ideelle til miniaturiserede PCB-systemer.
har-flex® Hybrid-stik fås i lige og vinklede versioner og kan bruges i parallelle (mezzanine) kort, extender-kort og moderkort-til-datterkort-konfigurationer.
Ved at bruge hybridstik kan plads og kræfter spares på et PCB - ideelt til modulære IO-systemer og andre kontrolapplikationer.
har-flex® Signal PCB-stik
Det velkendte har-flex® PCB-stik med den gennemprøvede 1,27 mm pitch er ideelt til miniaturiserede industrielle applikationer. Polantal fra 6 til 100 i trin på 2, kombineret med et bredt udvalg af lige og vinklede designs og IDC-kabeltilslutningsversioner resulterer i en bred vifte af muligheder. Kunderne kan implementere nye og mindre systemer uden at gå på kompromis med robustheden.
Selv skræddersyede versioner er mulige på anmodning. Tendensen går i stigende grad væk fra standardiserede rack-løsninger og hen imod modulopbyggede enheder, som kræver miniaturiserede og tilpassede PCB-arrangementer.
har-flex® HD - Kortkant PCB-stik
Stikkene i ét stykke i har-flex® HD - Card Edge-serien med en kontakthældning på 0,8 mm gør det muligt at tilslutte printkort med en tykkelse på 1,6 mm direkte.
På grund af det lille antal kontaktpunkter kan HD-Card Edge-stikkene bruges i højhastighedsapplikationer med datahastigheder på op til 25 Gbps. Polantal fra 20 til 140 og valgfrie nedholdere (SMT eller THR) gør det muligt for brugeren at tilpasse stikkene til deres individuelle industrielle krav.
Flere løsninger og ressourcer
Viden
Tekniske data & Services
CAD-data, produktdatamanager, tilgængelighed af distributører, gratis prøver & mere.
Oplev HARTING Engineerng Data & Services for at støtte dit projekt bedst muligt. For hvert produkt i vores digitale katalog finder du yderligere tekniske data & services:
CAD-data, datablade og typeblade
Produktvælgere med flere attributter
Individuelle datapakker
Konfiguration og tilpasning
Individuelle noter og deratings
Gratis prøve-service