ix Industrial®-pasfladen er med sin kat. 6A ydeevne fremtidssikret til at fungere med 1/10 Gb/s Ethernet. Den høje strømbelastningsevne gør det muligt at håndtere nuværende og fremtidige PoE-applikationer. Denne grænseflade kombinerer både datatransmission og strømforsyning, hvilket yderligere reducerer den samlingsplads, der kræves til tilslutningsteknologien i applikationerne.
HARTING ix Industrial®
Lille størrelse, enestående robusthed: HARTING ix Industrial® er vores svar på de fremtidige udfordringer, som Industri 4.0 og IoT stiller os over for.
Højdepunkter i serien
Filter
Produkter 94
ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)
ix Industrial 10A-1 plug SL-I26
ix Industrial 10A-1 plug SL-S
ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)
ix Industrial 10B-1 plug SL-S
ix Industrial 10B-1 plug SL-I24
ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)
ix Industrial 10A-1 plug SL-I24
ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)
ix Industrial 10B-1 plug SL-I26
ix Industrial 10A-1 jack V (1pcs.)
ix Industrial 10B-1 jack AH (1pcs.)
ix Industrial 10A-1 jack AH (1pcs.)
ix Industrial 10B-1 jack V (1pcs.)
preLink PCB to ix Industrial module
ix Industrial 10A-1 plug A3-S
ix Industrial 10B-1 plug A3-S
ix Industrial 8A-1 plug SL-I22
ix Industrial A Cat.6A FRNC white 0,5m
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 0,5m
HARTING ix Industriel®
Indtil nu har indbegrebet af en Ethernet-grænseflade i et IP20-miljø været RJ45-konnektoren. Denne konnektor er den mest udbredte i verden og dermed elsket af sine brugere. Men mange brugere har dog en tendens til at have et had-kærlighed-forhold til RJ45 på grund af dens svage låsehåndtag og lejlighedsvise kontaktproblemer. Efterhånden som enheder (herunder flade mobile enheder, skærme, mindre automatiseringsenheder, kameraer og sensorer) bliver mindre, begrænser størrelsen på RJ45 potentialet for miniaturisering. En mindre og stærkere konnektor er derfor på ønskelisten hos mange brugere og udviklere. De er også på udkig efter kat. 6a ydeevne til 1/10 Gbit/s Ethernet på styreniveau. HARTING's ix Industrial® er et integreret system, der opfylder alle disse krav.
Captain ix repræsenterer HARTING ix Industrial® ethernet-grænsefladen, der er sat i verden for at revolutionere IoT og industrielt ethernet! Og han har opfyldt sin mission: ix Industrial er nu en industristandard i henhold til IEC 61076-3-124 og dermed en pålidelig grænseflade for enhedsproducenter samt et miniaturiseret alternativ til RJ45.
Fordele
HARTING ix Industrial®-indtryk
Vi vandt!
Vi er den stolte vinder af BEST OF INDUSTRY AWARDS 2018 og vinder i kategorien Automation!
Vi vil gerne takke alle deltagere i afstemningen for deres tillid og aktive deltagelse. I har vist os, at vi er på rette vej med udviklingen af vores nye miniaturiserede ix Industrial interface.
Mini PushPull ix Industrial®
Med den nye Mini PushPull-serie tilbyder HARTING nu ix Industrial® Ethernet-grænsefladen til 10 Gbit Ethernet med kat. 6A ydeevne i en vandtæt og støvtæt version. ix Industrial®-pasfladen i Mini PushPull er standardiseret i overensstemmelse med IEC/PAS 61076-3-124 og leverer absolut pålidelig transmissionsydeevne og valgfri strømforsyning via PoE/PoE+. Med et 30 % kortere hus sammenlignet med den gennemprøvede HARTING PushPull RJ45 har brugerne fordel af en miniaturiseret datagrænseflade til krævende applikationer. PushPull er den foretrukne enhedstilslutningsteknologi, når det kommer til fremragende robusthed i kombination med enkel og processikker drift i vandtæt og støvtæt design til IP 65/IP 67.
Der fås kompakte, robuste stiksokler til enhedsintegration på printkortet, hvilket giver maksimal stabilitet med fem THR-skærmkontakter. Stiksoklerne fås i tre forskellige versioner:
vinklet stiksokkel
vinklet lodret stiksokkel
lodret stiksokkel
Alle stiksokler fås som ekstraudstyr i A- og B-kodningerne til Ethernet og signaler. Datakontakterne er designet som SMD-kontakter. Dette gør det muligt for enhedsproducenter at behandle printkortstiksoklerne i overensstemmelse med den normale reflow-lodningsproces. Det Mini PushPull skot-monterede hus, der passer til alle matchende stiksokler, er monteret foran et rektangulært panel, der skæres ud under samlingen af enheden. Den forbinder printkortstiksoklerne med IP 65/IP 67-beskyttelse til omverdenen.
Produktporteføljen omfatter PushPull-panelgennemføringer i A- og B-kodninger til integration i styreskabe og klemkasser. Disse kan monteres hurtigt og nemt foran en rektangulær paneludskæring. De opfylder også beskyttelsesklasse IP 65/IP 67 takket være den integrerede tætning. Matchende beskyttelseshætter forsegler de ubrugte konnektorer og enhedens grænseflader sikkert.
Praktisk håndtering
Stikhustilslutninger med sikker kontakt er forudsætningen for stabile netværkssystemer.
For at sikre korrekte tilslutninger under udfordrende forhold er PushPull-konnektorerne enkle og nemme at bruge. Sikker låsning signaleres med et hørbart klik, og tilslutningen frigøres ved blot at trække i det ergonomisk optimerede hus. For at forhindre utilsigtet frakobling kan afmonteringen af konnektoren blokeres ved hjælp af en sikkerhedsring.
PushPull-konnektorer er den ideelle enhedstilslutningsteknologi til alle industrielle elektronikenheder i beskyttelsesklasse IP 65/IP 67, herunder sensorer, styringer og industrielle computere.
Flere løsninger og ressourcer
Viden
Tekniske data & Services
CAD-data, produktdatamanager, tilgængelighed af distributører, gratis prøver & mere.
Oplev HARTING Engineerng Data & Services for at støtte dit projekt bedst muligt. For hvert produkt i vores digitale katalog finder du yderligere tekniske data & services:
CAD-data, datablade og typeblade
Produktvælgere med flere attributter
Individuelle datapakker
Konfiguration og tilpasning
Individuelle noter og deratings
Gratis prøve-service