HARTING T1 Industriel
Single Pair Ethernet (SPE) sikrer for første gang den omkostningseffektive brug af Ethernet i alle aspekter af industriel automatisering. Single Pair Ethernet bruger ét par ledninger til at overføre data med hastigheder på op til 1 Gbit/s. Dette gør SPE velegnet til industrielle applikationer i tidsalderen for industri 4.0 og IIoT. Denne gratis e-bog med titlen Single Pair Ethernet giver detaljerede oplysninger om enkeltpar-Ethernet. HARTING T1 Industrial er SPE-parringsfladen til industrielle anvendelser i henhold til IEC 63171-6.
Højdepunkter i serien
Filter
Produkter 41
T1 Industrial Jack AH IP20
T1 Industrial plug SL-C IP20
T1 Industrial jack AH IP20
T1 Industrial Jack AH IP20
T1 Ind.jack,T1-M12 str.,8mm
T1 Industrial plug SL-C IP20
T1 Industrial jack AH IP20
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-ANG-SHLD
preLink PCB to T1 module
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,2m
T1 Ind. Jack M12, angled
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m
M8 T1 Hybr. m. str. PUR bk 0.5m
M8 T1 Hybr. fe. str. PUR bk 0.5m
M8 T1 Hybr. m/fe str. PUR bk 0.5m
HARTING T1 Industrial til SPE
Transmission af Ethernet via blot et enkelt par kobberledninger. SPE er den perfekte teknologi til at forbinde feltenheder til Ethernet-netværket. Single Pair Ethernet-teknologien er hurtig, pladsbesparende, omkostningseffektiv og klar til implementering. Ved at udstyre simple sensorer, kameraer og meget mere med Ethernet-grænseflader placeres SPE som drivkraften bag emner som integreret industri og IIoT.
Tilgængelig som: KABELSTIK | KABELSAMLING | ENHEDENS SIDE
Forskellige muligheder
Lær Single Pair Ethernet at kende
Single Pair Ethernet (SPE) overfører data via Ethernet med hastigheder på op til 1 Gbit/s med kun ét ledningspar, hvilket gør det til den perfekte løsning til IIoT og barrierefri kommunikation mellem sensor og cloud. Få mere at vide om SPE-teknologien, use cases, standarder og økosystemet på en dedikeret Single Pair Ethernet-webside.
Single Pair Ethernet forklaret nemt
Din guide til hurtig start: Lær Single Pair Ethernet at kende i vores gratis e-bog og korte videoer.
Viden
Tekniske data & Services
CAD-data, produktdatamanager, tilgængelighed af distributører, gratis prøver & mere.
Oplev HARTING Engineerng Data & Services for at støtte dit projekt bedst muligt. For hvert produkt i vores digitale katalog finder du yderligere tekniske data & services:
CAD-data, datablade og typeblade
Produktvælgere med flere attributter
Individuelle datapakker
Konfiguration og tilpasning
Individuelle noter og deratings
Gratis prøve-service