HARTING PushPull
Med PushPull-konnektor forbindelserne tilbyder HARTING brugervenlige huse, som kan bruges til meget forskellige applikationer til transmission af data, signaler og strøm. Ud over det klassiske RJ45 omfatter dette modulære koncept også stikflader til signaler, kraftoverførsel og tilslutning af optiske grænseflader.
Højdepunkter i serien
Filter
Produkter 321
Kabelsamlinger | POF CA PPv14pl-PPv14pl 6,2mm, 1,0m
Kabelsamlinger | POF CA PPv14met-PPv14met 6,2mm, 1,0m
Konnektorer | HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p
Konnektorer | PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp
panelmonteret hus | PushPull V4, compact housing w. clip
Konnektorer | PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD
Konnektorer | HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack
Konnektorer | Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
Konnektorer | Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm
Konnektorer | PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.
Konnektorer | HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.
panelmonteret hus | PushPull V4, compact housing w/o clip
Konnektorer | Han PushPull Power 4/0 M 90° solder pts.
panelmonteret hus | Han PushPull Power Base panel w. gasket
panelmonteret hus | PushPull V4, compact housing vert. jack
Konnektorer | Han PushPull Power L Aida Kupplung
Konnektorer | Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund
Konnektorer | Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
Konnektorer | Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm
Konnektorer | PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A
PushPull-tilslutningsteknologi til enheder
En ideel løsning til Ethernet-applikationer ved udfordrende udendørs drift, uanset om det er et kamerasystem til overvågning af procesteknologiske systemer, telekommunikationsudstyr eller trafikteknologi. De er alle udsat for sol, vind og regn, og i kystområder også for saltsprøjt. Dette aspekt må ikke undervurderes, især ikke i havbaserede vindkraftværker. Moderne vindkraftværker har allerede i nogen tid overskredet en navhøjde på 100 meter og kræver et alternativ til kobberkabel til Ethernet-forbindelserne til rotorhovedet, som er begrænset til den nødvendige båndbredde over en 100 meter transmissionsafstand. I disse applikationstilfælde er beskyttelsen af forbindelsen særlig vigtig, fordi der her anvendes optiske fibre. Som bekendt er optiske forbindelser mere følsomme over for snavs end elektriske forbindelser. Til sådanne applikationstilfælde kan V4 PushPull-huset også udstyres med en fiberoptisk indsats.
Og handling
Inden for automatisering og enhedskonstruktion har flere og flere anlæg berøringspaneler og -skærme til betjening, hvis videosignaler tidligere var forbundet via en Ethernet-grænseflade. For at undgå denne omvej af flere konverteringer og for at være i stand til direkte at transmittere et videosignal, er V4 også tilgængelig med en displayport-pasflade. Derfor kan moderne HMI (menneske-maskine-grænseflader) arbejde direkte med videosignaler. Alle har det robuste hus og nem håndtering til fælles. Tilslut, klik og klar!
Storebror
Modulær tænkning har været dybt forankret i robotteknologikoncepter i årevis. Apparater og værktøj skal være hurtige og nemme at tilslutte afhængigt af anvendelsesformålet. Især inden for bilproduktion er storebroren til PushPull V4 nyttig her: PushPull Variant 14. Inden for robotteknologi er design med trykstøbt zinkhus den foretrukne løsning. Disse kan modstå selv de hårdeste stresstest, beskytter pålideligt mod EMC og tolererer svejsesømme i en karrosserilinje uden problemer. Men hvad nu, hvis robotten så skulle påtage sig en anden opgave? Det er klart, at hård ledningsføring ville være helt malplaceret her. Eftermontering af robotten skal foregå på en enkel, hurtig og pålidelig måde. Intet problem med PushPull V14! Det store PushPull giver også en egnet stikflade med mange indsatser, uanset om det er Ethernet, signaler, strøm eller optiske fibre på tværs af lange afstande.
Den stærke tredje
For at gøre tilslutningen af strømforsyninger til en leg, tilbyder HARTING også PushPull-stikket i Power L-versionen. Med det sprøjtestøbte zinkhus er det også optimalt beskyttet mod negative miljømæssige virkninger og skader, men kan også nemt tilsluttes ved at til- og frakoble ligesom varianterne V4 og V14. Med op til 16 A ved 24 V giver det også energihungrende applikationer den rette ydeevne. Hans AIDA-konformitet afslører hans rødder i bilproduktionens robotteknologi. Et klik, og strømmen er tændt.
Flere løsninger og ressourcer
Viden
Tekniske data & Services
CAD-data, produktdatamanager, tilgængelighed af distributører, gratis prøver & mere.
Oplev HARTING Engineerng Data & Services for at støtte dit projekt bedst muligt. For hvert produkt i vores digitale katalog finder du yderligere tekniske data & services:
CAD-data, datablade og typeblade
Produktvælgere med flere attributter
Individuelle datapakker
Konfiguration og tilpasning
Individuelle noter og deratings
Gratis prøve-service