Størrelse 15
De metriske cirkulære konnektorer i størrelse 15 fra HARTING tilbyder robuste og pålidelige forbindelsesløsninger. Disse konnektorer er designet til krævende industrielle anvendelser og udmærker sig i barske miljøer. Med deres kompakte formfaktor giver de effektiv pladsudnyttelse, samtidig med at de opretholder en høj ydeevne. Uanset om du har brug for strøm-, signal- eller dataforbindelser, leverer vores Size 15-stik enestående kvalitet og holdbarhed. Udforsk vores udvalg af Size 15-stik for at finde den perfekte løsning til dine specifikke behov.
Højdepunkter i serien
Robust og pålidelig forbindelsesløsning
Til krævende industrielle anvendelser
Excellerer i barske miljøer
Filter
Produkter 26
Relevance

Kabelsamlinger
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m
Artikel nr.: 21 34 280 0642 100

Kabelsamlinger
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,5m
Artikel nr.: 21 34 282 9642 015

Kabelsamlinger
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 10m
Artikel nr.: 21 34 290 0642 100

Kabelsamlinger
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 5,0m
Artikel nr.: 21 34 280 0641 050

Kabelsamlinger
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m
Artikel nr.: 21 34 280 0641 100

Kabelsamlinger
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,0m
Artikel nr.: 21 34 290 0641 010

Kabelsamlinger
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 5,0m
Artikel nr.: 21 34 290 0642 050

Kabelsamlinger
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,0m
Artikel nr.: 21 34 290 0642 010

Kabelsamlinger
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m
Artikel nr.: 21 34 282 9641 100

Kabelsamlinger
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m
Artikel nr.: 21 34 280 0642 010

Kabelsamlinger
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 10m
Artikel nr.: 21 34 290 0641 100

Kabelsamlinger
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 5,0m
Artikel nr.: 21 34 290 0641 050

Kabelsamlinger
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 5,0m
Artikel nr.: 21 34 282 9641 050

Kabelsamlinger
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m
Artikel nr.: 21 34 282 9641 010

Kabelsamlinger
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 5,0m
Artikel nr.: 21 34 282 9642 050

Kabelsamlinger
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m
Artikel nr.: 21 34 282 9642 010

Kabelsamlinger
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,5m
Artikel nr.: 21 34 280 0642 015

Kabelsamlinger
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 1,5m
Artikel nr.: 21 34 280 0641 015

Kabelsamlinger
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,5m
Artikel nr.: 21 34 282 9641 015

Kabelsamlinger
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,5m
Artikel nr.: 21 34 290 0642 015
20 (af 26)