Opbevaring og transport af brint
Transport, opbevaring og overførsel af brint kræver ikke kun pålidelige forbindelsesløsninger, men også præcis overvågning af alle relevante parametre. HARTING tilbyder skræddersyede komplette løsninger, der kan integreres i mobile brintbeholdere for at spare plads og passe perfekt.
Der er forskellige måder at opbevare brint på
I gasform i tryktanke eller underjordiske huleopbevaringsanlæg under højt tryk
I flydende form i isolerede kryogene tanke ved en temperatur på -253 °C
Adsorberet i egnede faste stoffer som kulstof eller visse metaller (metalhydridlagring)
Adsorberet i egnede flydende medier, f.eks. olie (flydende organisk brintbærer)
Den oplagrede brint kan transporteres med lastbil, skib eller jernbane i forskellige aggregationstilstande eller som et bærende medium.
Opbevaring af brint er et centralt aspekt af energiomstillingen. Målet er at gøre denne alsidige energibærer tilgængelig for en bred vifte af anvendelser. Hvorfor opbevaring af brint er så vigtigt, forklares nedenfor:
Transport- og opbevaringsløsninger
Sådan hjælper HARTINGs produkter og løsninger med opbevaring og transport af brint. Se vores anvendelsesmuligheder her:
Inden for områderne produktion (elektrolyse), lagring, distribution og påfyldning af brint anvendes modulære og individuelt konfigurerbare komponenter samt skræddersyede systemløsninger fra HARTING. Vi har specialiseret os i at levere systemløsninger og tilbyder elektriske fordelingsbokse, der opfylder vores kunders krav. Vores systemløsninger er skræddersyede for at sikre en præcis og pladsbesparende integration. De består af enheder med stikforbindelser og tilslutningsfordelingsbokse. De elektriske fordelingsbokse er ATEX-godkendte.
Vores engagement i tilpasning og pladsoptimering eksemplificeres yderligere af vores tilslutningsbokse, som fås i både rustfrit stål (kvalitet V2A og V4A) og pulverlakeret stål. Disse bokse er konstrueret til at give robuste og pladsbesparende tilslutningsmuligheder, der problemfrit kan integreres i din eksisterende infrastruktur.
Vi forstår vigtigheden af sikkerhed og leverer også egensikre Ex-i-løsninger, der passer til alle typer signaler. Det sikrer, at vores systemer kan anvendes i miljøer, hvor sikkerhed er altafgørende. Derudover tilbyder vi mulighed for ventilstyring via pneumatiske forbindelser, hvilket tilføjer endnu et lag af præcision og pålidelighed til vores løsninger.
Er du interesseret? Kontakt os!
Hvis du er involveret i planlægning eller fremstilling af elektrolysatorer og leder efter pålidelige tilslutningsløsninger, så kontakt os!
Brint-nyheder
Din kontaktperson
Bo Wang
Position: Manager for industrisegmenter
- Afdeling: Branchesegment Ledelse Energi
- Virksomhed: HARTING Technology Group