Produktion af brint
Produktionen af brint er et vigtigt skridt på vejen mod en bæredygtig energifremtid. HARTINGs komponenter spiller en afgørende rolle i skaleringen af elektrolysatorer. Vi tilbyder tilslutningsløsninger, der opfylder de specifikke krav til brintproduktion, og udvikler skræddersyede løsninger til din applikation.
Brint kan produceres på forskellige måder, hvor elektrolyse er en af de mest almindelige. I elektrolyse spaltes vand i brint og ilt ved hjælp af en elektrisk strøm. Denne proces kan drives af vedvarende energikilder som vindkraft, solenergi eller vandkraft, hvilket gør den miljøvenlig og bæredygtig. Dette er kendt som grøn brint.
HARTING understøtter denne udvikling med stærke forbindelsesløsninger, som er afgørende for integrationen og driften af elektrolyseanlæg. Ved at levere de nødvendige teknologier bidrager vi til en mere effektiv brug af brint som energibærer og yder dermed et væsentligt bidrag til det fuldelektriske samfund. Vores tilslutningsløsninger er perfekt skræddersyet til elektrolysatorens modulære arkitektur, hvilket giver mulighed for fleksibel og nem skalering samt hurtig installation og vedligeholdelse (Plug and Play) på stedet.
Andre produktionsmetoder omfatter metandampreformering (SMR), hvor brint udvindes af naturgas. Forgasning af biomasse omdanner organisk materiale til brint. Teknologiske fremskridt gør alle disse produktionsmetoder stadig mere effektive og omkostningseffektive.
Fordelene ved brintteknologier er mange og giver et stort potentiale for en bæredygtig energifremtid. Nogle af de vigtigste fordele er:
Brintelektrolysator
Sådan hjælper HARTINGs produkter og løsninger med at producere brint. Se vores anvendelsesmuligheder her:
Effektiv strømforsyning til elektrolysatorer
En præcis strømforsyning er afgørende for, at stakkene i elektrolyseanlægget, som spalter vand i brint og ilt, fungerer optimalt. HARTING leverer innovative løsninger som HPR-stik og HPTC-højstrømstilslutninger, der sikrer pålidelig kraftoverførsel med lavt tab. Disse komponenter forbinder problemfrit transformatorer og invertere til elektrolysestakkene for præcist at justere strømmen til de nødvendige parametre. Det robuste og modulære design af HARTING-produkter giver kunderne mulighed for fleksibelt at tilpasse deres løsninger og nemt skalere produktionen. Ved installation forbindes modulerne ved blot at samle stikkene, hvilket gør processen meget lettere. HARTINGs tilslutningsmuligheder er ideelle til industrielle anvendelser og giver maksimal effektivitet, holdbarhed og nem vedligeholdelse. HARTING skaber det perfekte grundlag for bæredygtig og økonomisk brintproduktion.
Maksimal beskyttelse mod eksplosioner
Pålidelige og sikre forbindelser er afgørende i potentielt eksplosive atmosfærer, som dem, der kan forekomme i brintproduktion. HARTING tilbyder forskellige Han® stik, der er specielt designet til brug i farlige miljøer. Disse robuste stik forbinder kontrolboksene, der er monteret på elektrolysestakkene, med hovedkontrolskabet. De sørger for sikker overførsel af strøm og signaler, selv under ekstreme forhold. Han® Ex-forbindelserne giver maksimal beskyttelse mod eksplosioner og er derfor ideelle til sikker drift i potentielt eksplosive atmosfærer. Med deres høje robusthed og nemme håndtering understøtter de effektiviteten og sikkerheden i hele elektrolyseanlægget, selv i de mest krævende miljøer.
Sikre forbindelser til tryk, temperatur og ventilpositioner
Sensorer spiller en afgørende rolle i elektrolyseprocessen ved pålideligt at overvåge elektrolysørernes driftsparametre og sørge for sikkerheden. HARTING tilbyder robuste cirkulære stik til dette formål, som muliggør en sikker og stabil forbindelse mellem sensorerne og styringsteknologien. De cirkulære konnektorer er kompakte, robuste og specielt udviklet til industrielle miljøer, hvilket gør dem ideelle til krævende forhold som høje temperaturer, fugtighed og mekaniske belastninger. HARTING understøtter dermed præcis procesovervågning og sikrer maksimal effektivitet og sikkerhed i brintproduktionen.
Er du interesseret? Kontakt os!
Hvis du er involveret i planlægning eller fremstilling af elektrolysatorer og leder efter pålidelige tilslutningsløsninger, så kontakt os!
Brint-nyheder
Din kontaktperson
Bo Wang
Position: Manager for industrisegmenter
- Afdeling: Branchesegment Ledelse Energi
- Virksomhed: HARTING Technology Group