Udnyttelse af brint
Som en banebrydende energibærer sætter brint standarder for emissionsfri og effektiv energiproduktion. HARTING Connectivity understøtter dette med løsninger til overførsel af energi og data.
Brintteknologier spiller en vigtig rolle i energiomstillingen og tilbyder en bred vifte af potentielle anvendelsesmuligheder. Den producerede brint kan bruges i brændselsceller til at generere elektrisk energi. Denne proces udnytter såkaldt kold forbrænding, hvor en kontrolleret reaktion mellem brint og ilt finder sted i brændselscellen. Dette producerer elektrisk spænding. Det eneste biprodukt er rent vand; der udledes ingen yderligere emissioner.
Denne teknologi bruges blandt andet i brændselscellebiler, som er et miljøvenligt alternativ til konventionelle forbrændingsmotorer.
Kraftvarmeværker kan bruge brint til at producere elektricitet og varme på samme tid. De er særligt vigtige for den decentrale energiforsyning. De er en effektiv løsning til at forsyne bygninger med energi og kan bidrage til at stabilisere elnettet.
I industrien bruges brint til stålproduktion for at reducere CO2-udledningen. Brint bruges også i andre højtemperaturprocesser for at gøre den industrielle produktion mere bæredygtig.
Desuden bruges brint i modificerede kedler eller varmesystemer til miljøvenlig varmeproduktion. Det bidrager til at reducere udledningen af drivhusgasser og støtter overgangen til opvarmning af bygninger med lavt kulstofindhold.
Forskning i luftfarts- og skibsfartssektoren viser potentialet i brint som et brændstof, der kan føre til en betydelig reduktion i udledningen af drivhusgasser. Det ville være et stort skridt i retning af bæredygtig mobilitet.
Kort sagt tilbyder brintteknologier en bred vifte af anvendelsesmuligheder, der bidrager til dekarbonisering af forskellige sektorer og støtter energiomstillingen. De er en vigtig komponent på vejen mod en bæredygtig og klimavenlig energiforsyning i fremtiden.
Brint-brændselscelle
Opdag, hvordan HARTINGs produkter og løsninger forbedrer brændselscellesystemer til brint. Udforsk vores anvendelsesmuligheder her:
Power Output effektiv og kraftfuld
HARTING-produkter kan findes i brændselsceller, f.eks. ved effektudgangen. Her er konnektorernes ydeevne og effektivitet ved høje strømme vigtig. På grund af deres specifikationer er HARTING Han® HPR Single Pole konnektorer særligt velegnede til kraftige brændselscellesystemer. De opnår parametre på op til 650 A ved 4 kV AC/DC, og med en beskyttelsesgrad på IP68/69 tilbyder de en robust løsning, der fungerer pålideligt selv i krævende miljøer.
Pålidelig strømforsyning til perifere systemer (balance of plant)
Strømforsyningen til perifere systemer (Balance of Plant, BoP) - som f.eks. ventilation, pumper og køling - er vigtig for en effektiv drift. Højstrømsstik, Han® S-serien, bruges til dette formål. De har en mærkestrøm på op til 450 A ved brug af 150 mm² kabler og når spændinger på op til 1500 V DC. De har en beskyttelsesgrad på IP67 og IP69K og er derfor ideelle til barske miljøer. Takket være fremragende modstandsdygtighed over for vibrationer og stød samt 'Touch Safe' han- og hunkontakter øger de sikkerheden under drift.
Effektiv kommunikation og modulær strømforsyning
HARTING-stik yder et vigtigt bidrag til overførslen af strøm og data i brændselsceller mellem hovedkontrolskabet og komponenterne i brændselscellesystemet - Balance of Plant (BoP). Vigtige funktioner som driftsparametre (f.eks. temperatur, tryk osv.) overvåges og styres i kontrolskabet. Det er også her, kommunikationen mellem brændselscellen og eksterne kontrolsystemer finder sted. Vi tilbyder modulære stik, der muliggør kommunikation mellem styreskabet og det eksterne styresystem og sikrer deres strømforsyning. Disse modulære løsninger sikrer en effektiv implementering og letter vedligeholdelsen.
Er du interesseret? Kontakt os!
Hvis du er involveret i planlægning eller fremstilling af brændselsceller og er på udkig efter pålidelige tilslutningsløsninger, så kontakt os!
Brint-nyheder
Din kontaktperson
Bo Wang
Position: Manager for industrisegmenter
- Afdeling: Branchesegment Ledelse Energi
- Virksomhed: HARTING Technology Group