Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
  2. Industriesteckverbinder und Kabel für die Bahntechnik
  3. HARTING Steckverbinder tragen zur Gewichtsreduzierung bei

HARTING Steckverbinder tragen zur Gewichtsreduzierung bei

Die Steigerung der Energieeffizienz und die Gewichtsreduzierung zählen zu den wichtigsten Trends im Schienenfahrzeugbau. Wie aber lässt sich die Energie-Effizienz von Schienenfahrzeugen verbessern?


Kostenloses Produktmuster anfragen
Gewichtsreduzierung Header

Die Hersteller von Schienenfahrzeugen versuchen, den Energieverbrauch je gefahrenem Personen-Kilometer kontinuierlich zu verringern. Das Gewicht zählt dabei, neben der Erhöhung der Auslastung und immer effizienteren Antrieben, zu den wichtigsten Hebeln.

HARTING Han® Industrie-Steckverbinder ermöglichen Prozessoptimierung


Video jetzt ansehen

Einen messbaren Beitrag können Steckverbinder leisten. Bei einem konsequenten Umstieg von Metall auf Kunststoff im Innenraum des Fahrzeuges würden bei Straßenbahnen und Zügen von einer Generation auf die nächste bis zu 50 % des Steckverbinder-Gehäusegewichts eingespart. Denn so groß ist der Gewichts-Unterschied zwischen dem Han® B Aluminium-Druckguss- und Han-Eco® B Kunststoffgehäuse, bei gleicher Baugröße.

Bezogen auf das Gesamtgewicht eines Zuges erscheint das Einsparpotenzial natürlich gering. Aber die Hersteller hinterfragen das Design ihrer Schienenfahrzeuge immer genauer – und suchen nach immer neuen Optimierungsmöglichkeiten. Da die Anzahl von Steckverbindungen in Zügen tendenziell wächst, erhöht sich auch ihr Anteil am Gesamtgewicht.

Kostenloses Produktmuster anfragen
Transportation_Weight-Reduction_Han-34-HPR.jpg

Aus zwei mach eins: Han® 34 HPR bietet bis zu 50 % Platzersparnis bei gleicher Leistungsfähigkeit

Han-Eco_section_teaser_icon_product-sample.png

Han-Eco® Produktmuster


Möchten Sie erfahren, wie wir die Energieeffizienz von Schienenfahrzeugen verbessern? Fordern Sie Ihr kostenloses Muster an, um einen ersten Eindruck zu erhalten.

Kostenloses Produktmuster anfragen

Aus zwei mach eins: Han® 34 HPR bietet bis zu 50 % Platzersparnis


Darüber hinaus hat HARTING in den vergangenen Jahren vor allem die High Pressure Railway (HPR) Gehäuse-Baureihe so weiterentwickelt, dass mehr Steckverbinder-Module in ein Gehäuse passen. Bei einem der größten HPR Gehäuse, dem Han® 34 HPR, können seither bis zu vier 650 A-Hochstromkontakte oder auch zwölf Han-Modular® Einzelmodule eingesetzt werden. In der Vergangenheit mussten für eine vergleichbare Leistungsversorgung zwei Gehäuse mit jeweils sechs Han-Modular® Einzelmodulen ausgestattet werden.

Eine weitere HARTING Lösung, die zur Gewichtsreduktion im Bahnbereich beitragen kann, ist der Motorsteckverbinder Han® 22 HPR Slim, der sich aufgrund seiner kompakten, flachen Bauform besonders für den Unterflurbereich eignet. Durch Miniaturisierung ist es HARTING in diesem Fall gelungen, im Steckverbinder Platz für vier statt bisher drei Han® HC Modular 250-Kontakte zu schaffen – ohne Abstriche bei der Leistungsfähigkeit.

Kostenloses Produktmuster anfragen
Transportation_Weight-Reduction_Han-22-HPR-slim.jpg

Flach und kompakt: Han® 22 HPR Slim Motorsteckverbinder

»

Mit der gewichtsreduzierten Baureihe Han-Eco® sparen wir Installationszeit, weil sie ein einfaches Handling in der Montage ermöglicht. Darüber hinaus vereinfacht Han-Eco® die Konnektivität unserer Systeme. Wir können aus einer breiten Palette von Daten-, Signal- und Leistungsmodulen auswählen, um individuelle und kompakte Lösungen zu designen. Dank der Han-Eco® Steckverbinder sind unsere Lokomotiven zuverlässiger und verursachen geringere Wartungs- und Servicekosten.

MartinStaigr.JPG

Martin Štajgr

Leiter Entwicklung, ČMŽO-Elektronika

Application Story: Han-Eco® – the right interfaces for refurbishing Czech rail vehicles
Application Story: Han-Eco® – the right interfaces for refurbishing Czech rail vehicles
.pdf - 2,6 MB

Produktmuster anfordern


Möchten Sie von den Gewichtseinsparungen durch Han-Eco® Kunststoffgehäuse profitieren? Fordern Sie Ihr kostenloses Muster an, um einen ersten Eindruck zu erhalten.

Welche Lösung ist interessant für Sie?

0/2000

Persönliche Angaben

Kontakt

Firma

Adresse

Mit dem Absenden des Formulars senden Sie Ihre Anfrage ab. Die HARTING Technologiegruppe wird sich anschließend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wenn Sie außerdem Ihre E-Mail-Adresse in einer Ihnen zugesandten E-Mail bestätigen, können Sie regelmäßige HARTING Nachrichten über Einladungen zu Veranstaltungen, Neuigkeiten, Technologien, Produkte und Anwendungen abonnieren. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis