Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
  2. Industriesteckverbinder und Kabel für die Bahntechnik
  3. Maximale Freiheit für die Hochstromübertragung im Zug

Maximale Freiheit für die Hochstromübertragung im Zug

Das brandneue Han® HPR Single Pole Portfolio erweitert die Anwendungsmöglichkeiten in der Energieverteilung erheblich.


Web-Seminar jetzt ansehen
Han_HPR_Railway_2.jpg

HARTING hat mit der Han® HPR VarioShell eine besonders flexible Lösung für die Jumperkabel-Übertragung entwickelt. Das Gehäuse bildet ein offenes System, das Leistungs- und andere Steckverbinder in sich aufnimmt. Die VarioShell ist zweigeteilt und lässt sich öffnen, was die Konfektionierung, die Installation und den raschen Zugriff für Service und Wartung deutlich erleichtert.

Erweiterte Anwendungsmöglichkeiten für die Energieverteilung


Die perfekte Ergänzung dazu bilden die Han® HPR Single Poles, die mit den bewährten HC Modular Kontakten Leistung bis 650 A/4 kV AC/DC übertragen. Ergebnis sind leistungsstarke Steckverbinder im HPR Gehäuse mit Schutzart IP68/69. Bis zu acht 250-/350-A-Kontakte bzw. sechs 650-A-Kontakte finden Platz.

Han_HPR_VarioShell_blau.tif

Die Han® HPR VarioShell bietet Platz für acht 250/350-A-Kontakte oder sechs 650-A-Kontakte in Einzelpolen

Han_HPR_Varioshell_SP_1_blau2.tif

Acht Han® HPR Single Pole montiert an einem Han® HPR VarioShell System

Geringeres Handhabungsgewicht, sichere Installation


Die Single Pole Applikation ermöglicht ein leichteres Handling der Hochstromverbindungen, speziell bei sehr schweren Kabeln. Integrierte Stifte eröffnen 25 verschiedene Kodier-Optionen. Verbindungen zu anderen Leistungsversorgungen am Zug sind möglich. Auch diese Han® HPR Anwendung erfüllt alle relevanten Bahnnormen.

News-2024-Han-HPR-Single-Pole.tif

Han® HPR Single Pole mit 25 verschiedenen Kodiermöglichkeiten

Han_HPR_Single_Pole_CTC.tif

Einfache Verknüpfung eines Han® HPR Single Pole

Ihre Vorteile auf einen Blick


  • Höhere Flexibilität durch neue Gehäuselösungen für die Han® HPR VarioShell

  • Reduziert das Handhabungsgewicht, da nun einzelne Adern gesteckt werden können

  • Sichere Installation durch integrierte Kodierstifte

  • Komplexitätsreduzierung durch Standardisierung und Vereinfachung

Railway Web-Seminar Series-2024-Overview-title  2.psd

Erfahren Sie mehr in der Web-Seminarreihe "Bahntechnik" 2024


Web-Seminar jetzt ansehen

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis