Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
  2. Industriesteckverbinder und Kabel für die Bahntechnik
  3. Effiziente Energieverteilung für Schienenfahrzeuge

Effiziente Energieverteilung für Schienenfahrzeuge

HARTING's neue Schnittstelle für flexible Einsatzzwecke, wie z.B. Unterfluranwendungen, als Alternative zur bekannten UIC 552-Schnittstelle.


Web-Seminar jetzt ansehen
Hero_TrainPowerLine_Efficient power distribution for railway vehicles.jpg

Ein effizienterer Energieverbrauch sowie die Reduzierung von Komplexität sind wichtige Trends in der Eisenbahnindustrie. Hersteller von Schienenfahrzeugen suchen immer nach Möglichkeiten, das Gewicht ihrer Fahrzeuge zu reduzieren. Darüber hinaus müssen die Installationsprozesse klar und verständlich sein, um Zeit für die Montageteams zu sparen. Mit der neuen Han® HPR TrainPowerLine (TPL) hat HARTING eine neue Schnittstelle entwickelt, um all diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Alternative zur UIC 552-Schnittstelle


Die Han® HPR TrainPowerLine (TPL) ersetzt bestehende Lösungen wie UIC-, Leistungs- oder Y-Verteiler für Zug-Sammelschienen. Auf Kundenwunsch wurde die Komplexität der Anwendung erheblich reduziert: eine einheitliche Lösung ersetzt die vielen Varianten, die bislang für den Aufbau von Sammelschienen erforderlich waren.

Die Anzahl der eingesetzten Teile reduziert sich. Sicherheit wird zugleich großgeschrieben: Stift- und Buchsenkontakt sind berührsicher ausgeführt, und Massepotentiale existieren an der Ober- und Unterseite des Gehäuses.

Schnittstellen für den Unterflurbereich werden bislang oft fest verdrahtet. Mit der TPL können nun alle Anschlusspunkte steckbar ausgeführt werden. Die Gehäuse sind mit Han® HC Modular Hochstromkontakten bestückt, die Leistung bis 800 A / 5100 V DC / 3000 V AC übertragen.

Transportation_VarioShell.png

Typische Einsatzgebiete für den Han® HPR TrainPowerLine sind Unterfluranwendungen als Alternative zum UIC 552

HARTING Han® HPR TrainPowerLine - Effiziente Energieverteilung für Schienenfahrzeuge

Gewichtsersparnis bis zu 10 KG pro Waggon


Ergebnis der Entwicklung der Han® HPR TrainPowerLine ist ein einheitliches Steckverbinder-Design für die gesamte Unterbodenverteilung eines Zuges. Die Vorteile liegen klar auf der Hand und reichen von verkürzten Installationszeiten bis zum sparsameren Materialeinsatz, zur Gewichtsreduktion und zu vereinheitlichten Prozessen in der Konfektionierung.

Sie ist auf moderne, im Verbund fahrende Züge zugeschnitten und bietet im Vergleich zu bisherigen Standards Gewichtsvorteile von bis 10 Kilogramm pro Waggon. Sie braucht nur wenig Platz, um alle elektrischen Geräte und Systeme des Zuges zuverlässig zu versorgen.

Railway Web-Seminar Series-2024-Overview-title  2.psd

Erfahren Sie mehr in der Web-Seminarreihe "Bahntechnik" 2024


Web-Seminar jetzt ansehen
TPL_komplett.psd

Komplette Han® HPR TrainPowerLine Schnittstelle mit drei Einzelpolen

Design sorgt für längere Lebensdauer


Das Gehäuse beruht auf dem Han® HPR Design und besteht folglich aus korrosionsresistentem Aluminium-Druckguss. Die TPL ist somit bestens geeignet für den Einsatz unter den harten Umgebungsbedingungen im Außenbereich. Beim Hauptkorpus führen gezielt eingesetzte Konturen Schmutz und Eis zu den Seiten ab.

Typische Anwendungen sind nicht nur Unterflurapplikationen als Alternative zur UIC 552-Schnittstelle. Dachanwendungen auf dem Schienenfahrzeug sind mit dem neuen hochflexiblen System von HARTING ebenfalls realisierbar.

Han-HPR-TrainPowerLine-Body-Closed-Cover.jpg

Grundkörper des Han® HPR TrainPowerLine mit geschlossenem Deckel

Ihre Vorteile auf einen Blick


  • Gewichtsersparnis von bis zu 10 KG pro Waggon im Vergleich zur bekannten UIC 552-Schnittstelle

  • Zeitersparnis durch reduzierte Komplexität und ein klar strukturiertes System auf Basis weniger Komponenten

  • Reduzierung von Ausfällen während der Installation aufgrund des vorkonfektionierten Hauptkorpus

  • hohe Flexibilität durch ein einziges System gegenüber bestehenden Lösungen auf dem Markt

Railway Web-Seminar Series-2024-Overview-title  2.psd

Erfahren Sie mehr in der Web-Seminarreihe "Bahntechnik" 2024


Web-Seminar jetzt ansehen

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis