Produktkategorie:
Rechtecksteckverbinder
ÜbersichtProdukteWissen
  1. Startseite
  2. Industrie-Steckverbinder / Han®
  3. Rechtecksteckverbinder
  4. Wissen

Wissenswertes über Rechteck-Steckverbinder


Verriegelung für Gehäuse

Verriegelung für Gehäuse

Die Verriegelungsmechanismen von Gehäusen schützen den Stecker nicht nur vor unbeabsichtigtem Öffnen, sondern erhöhen auch die Dichtigkeit. Der am häufigsten verwendete Verriegelungsmechanismus für Industrie-Steckverbinder sind Verriegelungshebel. Es gibt jedoch mehrere Mechanismen in verschiedenen Ausführungen, von denen jeder seine Vorteile hat und für spezielle Anwendungen geeignet ist.
MEHR ERFAHREN
Header_IP-protection_0.webp

IP-Schutz (Berührungsschutz, Staub, Wasser)

Das Gehäuse, die Dichtung und der Verriegelungsmechanismus des Steckers schützen die Verbindung vor äußeren Einflüssen wie mechanischen Stößen, Fremdkörpern, Feuchtigkeit, Staub, Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
Mehr erfahren
HARTING_Anschlusstechniken_Coverbild_230502.tiff

Anschlusstechnik

Die gängigsten Anschlusstechniken können in die Han®-Steckverbinder konfektioniert werden. Es sind spezielle Einsätze und Kontakte erhältlich, die auf die jeweilige Technik des Kabelanschlusses abgestimmt sind. Die Wahl der richtigen Anschlusstechnik hängt hauptsächlich von der Art des Kabels, dem Kabelquerschnitt sowie der Anzahl und Art der Kontakte ab. Darüber hinaus bieten alle Anschlussarten unterschiedliche Vorteile für verschiedene Herstellungsbedingungen.
Mehr erfahren

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis