Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
Produkt Kategorie:
Siemens
ÜbersichtProdukte
  1. Startseite
  2. Kundenspezifische Lösungen
  3. Siemens

Siemens Automation Cabling


Zu den Produkten
HARTING Siemens Automatisierungsverkabelung - Partnerschaft - basierte Entwicklung

HARTING verbindet eine langjährige Partnerschaft mit Siemens und hat zahlreiche maßgeschneiderte Lösungen zur Anbindung von Siemens Produkten in unterschiedlichen Bereichen entwickelt. Übliche Anwendungen für Produkte aus dem Siemens Solution Programm sind Gepäckfördersysteme, Paketverteilsysteme oder Produktionslinien in der Automobilindustrie.

Durch die enge Kooperationen, Qualifizierungen, Zertifizierungen und einen intensiven Know-How-Transfer sind wir in der Lage, ergänzende Produkte entlag der gesamten Wertschöpfungkette anzubieten – vom Standardprodukt bis zur fertigen Lösung aus einer Hand.

Für den Bereich Automatisierung bietet HARTING ein großes Portfolio an Kabelkonfektionen und Kabellösungen zur Verbindung von Siemens-Produkte. Das Angebot umfasst Lösungen für die Energie-Verteilung sowie Energie-Verbindungen zwischen Geräten, aber auch eine umfassende Auswahl an geschirmten Leitungen zum Anschluss von Motoren.

HARTING Portfolio für dezentrale Antriebssysteme:


  • Motor-Anschlussleitung

  • Energie-Einspeiseleitung

  • Daisy Chain Y-Verteiler

  • Steckersätze

  • DC-Versorgungskabel

  • M12 I/O-Kabel

  • AIDA Stecksysteme

  • Profibus / Profinet

  • Schaltbare Energieeinspeisung

  • Werkzeuge

Katalog Anschlusstechnik SIMATIC ET 200pro, ET 200ecoPN, ET 200AL
Katalog Anschlusstechnik SIMATIC ET 200pro, ET 200ecoPN, ET 200AL
6,3 MB
Katalog SINAMICS G110M
Katalog SINAMICS G110M
5,9 MB
Katalog SINAMICS G110/G120D
Katalog SINAMICS G110/G120D
2,3 MB
Katalog SIRIUS M200D
Katalog SIRIUS M200D
4,9 MB

Ihre Vorteile:


  • Identifizierung und effiziente Umsetzung von Lösungen auf der Grundlage
    der Aufgaben und Herausforderungen des Kunden.

  • Flexibel einsetzbare Neuentwicklungen – auch in begrenzten Stückzahlen

  • State-of-the-Art-Lösungen aus einer Hand, basierend auf einem umfassenden Serviceportfolio, auch für individuelle Anforderungen

  • Beschleunigte Projektabwicklung durch die enge Zusammenarbeit mit Siemens

  • Hervorragendes Branchenwissen für zukunftsorientierte, maßgeschneiderte Lösungen

Steckleitungen für das Servoantriebssystem SIMATIC MICRO-DRIVE


Für das neue Servoantriebssystem SIMATIC MICRO-DRIVE bietet HARTING das passende Steckleitungs-Produktportfolio, das sich perfekt mit Dunker- sowie ebm-papst-Motoren kombinieren lässt. Je nach Verwendungsart richtet sich die Wahl der richtigen Steckleitung. Die HARTING Steckleitungen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, die jeweils ihre Vorteile haben. Unsere Verbindungstechnik ermöglicht eine effiziente Versorgung Ihrer Anlagen mit Daten, Signalen und Leistung und eignen sich sowohl für anspruchsvolle als auch für einfache Industrie-Anwendungen.

Anspruchsvolle Industrie-Anwendungen

Bei der Baureihe für anspruchsvolle industrielle Anwendungen handelt es sich um Steckleitungen, die bei hoher mechanischer Beanspruchung für hochflexible Anwendungen mit zwangsweiser Bewegungsführung in Energieführungsketten eingesetzt werden. Diese Applikation eignet sich als Steuerleitung im exportorientierten Maschinen- und Anlagenbau (nach VDE-, UL- und CSA-Normen). Ideal einsetzbar für trockene, feuchte und nasse Räumen - nicht jedoch im Freien. Durch die hohe Abschirmdichte und ggf. zusätzlicher Einzelschirme wird eine störungsfreie Übertragung von Signalen sichergestellt.

  • Hochflexibel

  • Schleppkettengeeignet

  • Ölbeständig nach DIN EN 60811-404

  • UL/CSA gelistete Komponenten

  • Halogenfreiheit (PUR oder vergleichbar)

  • Silikonfreiheit

  • Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1

  • Temperaturbereich:
    nicht bewegt: -40°C bis +80°C
    bewegt: -25°C bis +80°C

Leitungsmerkmale für anspruchsvolle Industrie-Anwendungen

Einfache Industrie-Anwendungen

Bei der Baureihe für einfache industrielle Anwendungen handelt es sich um Steckleitungen, die bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendungen bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweiser Bewegungsführung eingesetzt werden. Diese Lösung eignet sich als Steuerleitung im Maschinen- und Anlagenbau sowie als Signalleitung in der Elektronik. Ideal einsetzbar für trockene, feuchte und nasse Räumen - nicht jedoch im Freien. Durch die hohe Abschirmdichte und ggf. zusätzlicher Einzelschirme wird eine störungsfreie Übertragung von Signalen sichergestellt.

  • Flexibel

  • Weitgehend ölbeständig

  • Silikonfreiheit

  • Mantelmaterial PVC

  • Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1

  • Temperaturbereich:
    nicht bewegt: -30°C bis +80°C
    bewegt: -5°C bis +80°C

Leitungsmerkmale für einfache Industrie-Anwendungen

Das HARTING Steckleitungs-Produktportfolio für den Umrichter SIMATIC MICRO-DRIVE können Sie ideal mit Dunker- sowie ebm-papst-Antrieben zu Ihrer individuellen Lösung zusammenstellen.

SIMATIC MICRO-DRIVE-Steckleitungen für Dunker-EC Motoren
Steckleitungen für Dunker-EC Motoren
SIMATIC MICRO-DRIVE-Steckleitungen für ebm-papst-EC Motoren
Steckleitungen für ebm-papst-EC Motoren
Zertifikat SIMATIC MICRO-DRIVE
Zertifikat SIMATIC MICRO-DRIVE
271,6 kB
Zertifikat SIMATIC Automation Systems
Zertifikat SIMATIC Automation Systems
172,3 kB

Partnerschaftliche Entwicklung einer Rundum-Lösung

HARTING unterstützt Siemens bei der Entwicklung einer neuen Generation von Frequenzumrichtern.


SINAMICS G115D

Der SINAMICS G115D mit verschiedenen Schnittstellen, welche durch die partnerschaftliche Entwicklung entstanden.

Aus gemeinsamem Engineering und der Kombination von Know-how können perfekte, effiziente Lösungen entstehen. Das bewiesen die Produktexperten von Siemens und HARTING bei der Entwicklung einer neuen Generation von Frequenzumrichtern.

Seit etwa 20 Jahren liefert HARTING Systemlösungen für die Anbindung von dezentralen Antriebseinheiten in der Intralogistik. Daraus entwickelte sich eine intensive Partnerschaft zwischen Siemens und HARTING. Diese wird nun fortgeführt mit der Entwicklung einer weiteren Serie von dezentralen Antriebssystemen, der SINAMICS G115D von Siemens. Das System wurde für den Bereich der Horizontalförderanlagen entwickelt, wie man sie in Flughäfen oder in der Intralogistik findet.

Die Steckverbinder- und Verkabelungslösungen innerhalb und außerhalb des Gerätes, welche Daten, Signale und Power übertragen, wurden von Siemens und HARTING in verschiedenen Ländern entwickelt und produziert. Somit entstand eine internationale Zusammenarbeit in diesem Projekt.

Das global aufgestellte Team von HARTING Ingenieuren integrierte ihr Know-how rund um die Steckverbinder, um in Zusammenarbeit mit Siemens eine gelungene Lösung zu finden und die Erfolgsgeschichte zwischen beiden Unternehmen fortzuschreiben.

Bewährte Technologie kombiniert mit Neuentwicklung


Als Weiterentwicklung zu den Vorgängermodellen des SINAMICS G115D standen Faktoren wie Robustheit, Stabilität und Kompaktheit im Vordergrund. Ein neues Elektronikmodul, zusätzliche Funktionalität für den Antrieb und die Vorgabe, das Gerät auf Energieeffizienz auszurichten, standen im Fokus der Entwicklung.

Im Inneren des Gerätes ergänzen innovative neue Steckverbinder aus der har-drive® Serie die bewährten DIN-Steckverbinder im Frequenzumrichter. Dieser wurde speziell für die Ansprüche in Antriebssystemen, gemeinsam mit Siemens, entwickelt und an die kompakte Bauweise des Frequenzumrichters angepasst. Besonderes Augenmerk galt dem einfachen Handling und dem sicheren Kontakt unter allen Steckbedingungen.

Die fast schon zum Standard gewordenen HARTING Compact® Schnittstellen (Han® Q8 und Han® Q4/2) befinden sich außerhalb des Gerätes. Ergänzt werden diese durch M12-Rundsteckverbinder zur Übertragung von Signalen. Mit der passenden vorkonfektionierten Systemverkabelung gelingt die Anbindung und Vernetzung innerhalb der Förderanlagen im „Plug & Play“-Modus.

Andreas Scheuer

Andreas Scheuer

Position: Projektingenieur Automatisierung

  • Abteilung: Globale Projektierung
  • Firma: HARTING Costumised Solutions GmbH & Co. KG
+49 5772 47-7738[email protected]
Martin Benedickt

Martin Benedickt

Position: Key Account Manager Siemens

  • Abteilung: Management von Großkunden
  • Firma: HARTING Deutschland GmbH & Co. KG
+49 172 3773666[email protected]

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis