Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
  2. Systemverkabelung & Rohkabel

Systemverkabelung & Rohkabel

Systemkabel und Rohkabel bieten Flexibilität und Verlässlichkeit für unterschiedliche Einsatzgebiete im industriellen Umfeld.


Systemverkabelung & Rohkabel
Power und Signal
Power und Signal
2282
Data
Data
4176
Rohkabel
Rohkabel
216

Vorkonfektionierte Systemverkabelung


Als führender Hersteller industrieller Verbindungstechnik entwickelt und produziert die HARTING Technologiegruppe ein breites Portfolio an Lösungen. Diese reichen vom konfektionierbaren Steckverbinder bis hin zu fertigen Systemverkabelungen und kommen beispielsweise im Maschinenbau, in der Robotik oder auch in der Bahntechnik zum Einsatz. Das vielfältige HARTING Portfolio deckt dabei die industriellen Standards im jeweiligen Einsatzbereich ab und ermöglicht somit höchstmögliche, globale Kompatibilität. Ebenso sind aber auch individuelle Lösungsansätze möglich.

Unser Angebot umfasst ein breites Spektrum an vorkonfektionierten Lösungen für die Übertragung von Daten, Signalen und Leistung. Dabei können sowohl Varianten mit hochwertigen Kunststoff- oder Metallgehäusen zum Einsatz kommen. Neben standardisierten Lösungen bieten wir auch kundenspezifische Varianten an, die exakt auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind. Unsere Plug & Play-Lösungen sind somit für den sofortigen Einsatz geeignet.

Vorkonfektionierte Verkabelungslösungen

Vorkonfektionierte Verkabelungslösungen für die Übertragung von Daten, Signalen und Leistung.

Vorkonfektionierte Verkabelungslösungen in der Anwendung

Systemkabel bieten Flexibilität und Verlässlichkeit im industriellen Umfeld.

Wir bieten eine Vielzahl von Systemverkabelungen auch mit umspritzten Steckverbindern an – und bauen unser Portfolio kontinuierlich aus. Umspritzte Varianten sind untrennbar und nicht manipulierbar mit dem Kabel verbunden. Die Leitung sitzt absolut sicher am Steckverbinder und hält höchsten Zugkräften stand. Optimiert ist hier auch der Knickschutz. Auch in anspruchsvollen Umgebungen bieten umspritzte Kabel optimalen Schutz und erhöhen die Lebensdauer.


Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Kosten- und zeitsparende, einfache und werkzeuglose Installation dank Plug & Play-Lösung

  • Hohe Sicherheit durch 100% geprüfter Produkte

  • Manipulationssicherheit durch umspritze Kabel

  • Große Auswahl an Kabelmaterialien und ein breites Portfolio an Steckverbindern ermöglichen vielfältige Einsatzmöglichkeit

  • Kostenoptimierte Schnittstelle, da keine weiteren Komponenten erforderlich sind

Umfangreiches Portfolio an Rohkabel


Darüber hinaus bieten ein umfassendes Portfolio an Rohkabeltypen, wie zum Beispiel Kupfer-, Glasfaser- und Hybridkabel, die sowohl Daten als auch Strom in einem einzigen Kabel übertragen. Abhängig von der Anwendung sind Querschnitt, Aderzahl und Schirmungseigenschaften entscheidend für Leistung und Lebensdauer. Ebenso spielen die Anforderungen an Installation und Bewegung eine wesentliche Rolle, um eine ausreichende Leistung und Langlebigkeit sicherzustellen.
Unser Angebot umfasst nicht nur Kabel für die Ethernet-Standardübertragung, sondern auch eine breite Palette an profilspezifischer Verkabelung, wie zum Beispiel PROFINET oder SERCOS III.

Rohkabel

Die Anforderungen an Installation und Bewegung der Rohkabel spielen eine wesentliche Rolle, um eine ausreichende Leistung und Langlebigkeit sicherzustellen.

Konfigurator


Konfigurator M12 Systemkabel

Stellen Sie schnell und einfach das passende M12-Kabel für Ihre Anwendung zusammen.

Highlights

  • Maßgeschneiderte Sicherheit für vorgeschlagene Komponenten / Lösungen

  • Vollständig automatisierte Produktion in nur 48 Stunden

  • Kabellängen von 0,2 bis 100 m

Konfigurator starten

Wissen


Zirkuläre Kodierung

Kodierung

Entdecken Sie die Kodierung für alle Rundsteckverbindertypen.
Mehr erfahren
DSC08648_sRGB.psd

Verriegelungsarten

Die richtige Verriegelungsart verhindert ein versehentliches Trennen der Verbindung.
Mehr erfahren

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis