Produkt Kategorie:
Data
ÜbersichtProdukte
  1. Startseite
  2. Systemverkabelung & Rohkabel
  3. Data

Daten - Verkabelung

Für die sichere und schnelle Datenübertragung bieten wir Systemverkabelung, die höchste Standards in Zuverlässigkeit und Performance garantiert.


Zu den Produkten
Daten - Systemverkabelung

Rundsteckverbinder Systemverkabelung


Daten - Rundsteckverbinder - Systemverkabelung - M12

Ethernet-Verkabelungslösungen sind im gesamten industriellen Umfeld einsetzbar.

Ethernet-Verkabelungslösungen, wie zum Beispiel M8 und M12, sind einsetzbar im gesamten industriellen Umfeld. Eine besondere Rolle spielen dabei IP-Schutz, Stecksicherheit, Robustheit, Vibrationsfestigkeit und EMV-Sicherheit. Unsere D-kodierten Systemkabel sind ausgelegt für Übertragungsraten von bis zu 100 Mbit/s, für Applikationen mit Übertragungsraten bis zu 10 Gbit/s bieten wir X-kodierte Systemkabel an. Unsere Verkabelungslösungen sind zu 100 % getestet und zertifiziert.

Rundsteckverbinder Systemverkabelung

Netzwerk Systemverkabelung


Strukturierte Netzwerk-Verkabelung ist das Fundament leistungsstarker Netzwerke, die Daten effizient übertragen. Sie gewährleistet eine organisierte und systematische Anordnung der Kabel, was sowohl die Installation als auch die Wartung erleichtert. Die Wahl der richtigen Kabel beeinflusst die Übertragungsraten, die Reichweite und die Signalqualität entscheidend, was eine stabile und zuverlässige Kommunikation ermöglicht.
Je nach Anwendung ist auch der richtige Steckverbinder von entscheidender Bedeutung. Unser umfangreiches Portfolio reicht vom bewährten RJ45 Steckverbinder, über das zukunftsorientierte Steckgesicht ix Industrial® bis hin zum miniaturisierten Single Pair Ethernet (SPE) Steckgesicht T1 Industrial.

Netzwerk Systemverkabelung

Han® Systemverkabelung


Kundenspezifische Han® Systemverkabelung

Vorkonfektionierte Systemverkabelung mit Han® Steckverbindern kann sofort als Plug & Play-Lösung eingesetzt werden.

Vorkonfektionierte Systemverkabelung mit Han® Steckverbindern kann in industrieller Umgebung sofort als Plug & Play-Lösung angeschlossen werden. Dies erleichtert die Installation, spart Zeit und reduziert mögliche Fehler während des Einbaus. Dadurch sinken Kosten und Ausfallzeiten werden minimiert. Mit diesen Verkabelungslösungen sind Übertragungsraten von bis zu 100 Mbit/s möglich.

Han® Systemverkabelung

Lichtwellenleiterkabel Systemverkabelung


Lichtwellenleiterkabel finden immer häufigeren Einsatz zur Datenübertragung. Dank dieser Technologie können hohe Datenraten über weite Strecken übertragen werden. Diese Kabel bieten eine niedrige Dämpfung, sind unempfindlich gegenüber elektromagnetischen Störungen und gewährleisten eine galvanische Isolierung.

Lichtwellenleiterkabel Systemverkabelung
Lichtwellenleiterkabel Systemverkabelung

Lichtwellenleiterkabel finden immer häufigeren Einsatz zur Datenübertragung.

Konfigurator


Konfigurator Systemkabel

Systemverkabelung-Konfigurator

Stellen Sie schnell und einfach das passende Kabel für Ihre Anwendung zusammen.

Highlights

  • Maßgeschneiderte Sicherheit für vorgeschlagene Komponenten / Lösungen

  • Vollständig automatisierte Produktion in nur 48 Stunden

  • Kabellängen von 0,2 bis 100 m

Zum neuen Konfigurator
Bisheriger Konfigurator

Wissen


Zirkuläre Kodierung

Kodierung

Entdecken Sie die Kodierung für alle Rundsteckverbindertypen.
Mehr erfahren
DSC08648_sRGB.psd

Verriegelungsarten

Die richtige Verriegelungsart verhindert ein versehentliches Trennen der Verbindung.
Mehr erfahren

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis