Reduzieren Sie die Installations- und Wartungszeit mit dem neuen Verriegelungsmechanismus.
D-Sub PushPull: classic meets innovation
Zeitersparnis durch den neuen D-Sub-PushPull-Verriegelungsmechanismus
Rüsten Sie Ihre D-Sub-Anschlüsse auf!
Mit dem D-Sub PushPull-Steckverbinder stellt HARTING eine bahnbrechende Weiterentwicklung des klassischen D-Sub-Steckverbinders vor. Dank eines innovativen Schnellverriegelungsmechanismus ermöglicht er eine mühelose Handhabung und zuverlässige Verbindungen in anspruchsvollen Umgebungen. Erleben Sie ein neues Maß an Effizienz und Sicherheit in Ihren industriellen Anwendungen.
Kostenloses Muster anfordern
Sparen Sie bis zu 60 % Ihrer Zeit!
Reduzieren Sie Installations- und Wartungszeiten: Minimieren Sie Ausfallzeiten und maximieren Sie die Produktivität durch schnelles und einfaches Ein- und Ausstecken der Steckverbinder. Die sichere Verbindung verringert das Risiko einer versehentlichen Trennung und erhöht damit die Betriebssicherheit. Die Steckverbinder sind für den rauen Industrieeinsatz ausgelegt und gewährleisten jederzeit zuverlässige Verbindungen.
So rüsten Sie Ihre vorhandenen D-Sub-Anschlüsse auf PushPull auf
1. Einfach die Upgrade-Stifte einschrauben
Upgrade-Pins ermöglichen das Umrüsten auf moderne, PushPull-fähigen Schnittstellen. Diese Pins lassen sich mühelos integrieren und einfach in vorhandene Schraubgewinde einschrauben, wodurch die PushPull-Funktionalität Ihrer klassischen D-Sub Buchse sofort gegeben ist.
2. PushPull-Gehäuse anbringen und anschließen
Vervollständigen Sie die Umrüstung durch Anbringen des PushPull-Gehäuses. Das Gehäuse Komponente ermöglicht eine Schnellverriegelungsfunktion und sorgt so für mehr Effizienz und Zuverlässigkeit. Nach der Aufrüstung können Sie Ihre Installations- und Wartungsarbeiten beschleunigen, Ausfallzeiten reduzieren und die Produktivität steigern.