Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
  2. Han-Eco® - die richtigen Schnittstellen für die Instandsetzung tschechischer Schienenfahrzeuge

Han-Eco® - die richtigen Schnittstellen für die Instandsetzung tschechischer Schienenfahrzeuge


Hero_Best Practise ČMŽO-elektronika.psd

Hohe Zuverlässigkeit, niedrige Betriebs- und Wartungskosten, Benutzerfreundlichkeit und die Einhaltung der aktuellen Sicherheitsstandards: Das sind die Eigenschaften, die die Betreiber erwarten, wenn sie sich für den Kauf eines überholten Schienenfahrzeugs entscheiden. Geringes Gewicht ist ein Schlüssel zu einem energieeffizienten Betrieb. Deshalb hat der tschechische Dienstleister für die Sanierung von Schienenfahrzeugen ČMŽO-elektronika hat sich für den Einsatz von Han-Eco®-Steckverbindern entschieden, die aus Hochleistungskunststoff gefertigt sind und sich durch ihr geringes Gewicht auszeichnen.

HARTING hat die Schaltschränke der tschechischen und slowakischen Lokomotiven CZ LOKO Effiliner 3100, ursprünglich SNCB Class 12, mit Han-Eco®-Schnittstellen ausgestattet. In Kombination mit vorkonfektionierten Kabelbäumen ermöglichen die Steckverbinder dem Kunden ČMŽO-elektronika die Versorgung der Zugfahrzeuge mit Energie, Daten und Signalen nach dem neuesten Stand der Technik zu modernisieren.

Han-Eco®-Steckverbinder für die Aufarbeitung von Lokomotiven


ČMŽO-elektronika ist ein junges, dynamisch wachsendes Unternehmen, das sich auf den Entwurf, die Entwicklung und die Produktion von Steuerungs- und Unterstützungssystemen für Schienenfahrzeuge konzentriert und in seinem Werk in Přerov im Osten der Tschechischen Republik Waggons und Züge bearbeitet.

Die Entwicklungs- und Produktionstätigkeit des Unternehmens zielt auf die Rekonstruktion der betroffenen elektrischen Geräte und Diagnosesysteme sowie auf die Erkennung und Behebung von Fehlern ab. Darüber hinaus kooperiert ČMŽO mit führenden tschechischen und ausländischen Herstellern von Bahnausrüstungen bei der kundenspezifischen Entwicklung und der Lieferung von Komponenten.

Die Han-Eco®-Anwendungen sind Teil der Modernisierung ehemaliger SNCB-Lokomotiven ČMŽO-elektronika: Han-Eco® - die richtigen Schnittstellen für die Modernisierung tschechischer Schienenfahrzeuge Lokomotiven der Klasse 12, bekannt unter dem Handelsnamen CZ LOKO Effiliner 3100. In der zweiten Phase des Projekts werden alle Lokomotiven modernisiert - jede Modernisierung dauert bis zu drei Monate.

ČMŽO-elektronika_collage_han-eco.png

Han-Eco® im Schaltschrank eines Effiliner 3100.

Han-Eco® - die richtigen Schnittstellen für die Aufarbeitung tschechischer Schienenfahrzeuge

Effiliner.jpg
han-eco_effiliner.tif
han-eco_interface_prepared-for-effiliner-cabinet.tif

Unterstützung der Modernisierung


ČMŽO-elektronika ist als Subunternehmer von CZ LOKO tätig und liefert die erforderlichen elektrischen Anlagen. Derzeit sind die meisten elektrischen Schaltkreise an Bord "fest verdrahtet", wobei jeder Pin eine spezielle, genau definierte Funktion hat.

Mit der Konnektorisierung können die Schnittstellen im Schienenfahrzeug nach funktionalen Kriterien angeordnet werden, um den Schaltschrank mit den Geräten "im Feld" zu verbinden. Ein typisches Beispiel ist die Steuereinheit einer Lokomotive, die Signale aus der Peripherie auswerten oder Daten aus dem Ethernet-Backbone sammeln muss.

Die Han-Eco®-Steckverbinder helfen bei der Modernisierung der Effiliner-Schaltanlagen: Diese Geräte ermöglichen es der Lokomotive, alle Arten von Strom-, Signal- und Datenübertragungen innerhalb genau definierter Abschnitte des Zuges zu kombinieren und zu steuern. Sie spielen auch eine Rolle, wenn es darum geht, Relais oder Schütze zu steuern und zu aktivieren: Ein anschauliches Beispiel ist die Betätigung des Signalhorns bei der Ankunft des Zuges an einem Bahnsteig.

2018-04-23_Han-Eco®%20B.tif

Han-Eco® B

Kundenvorteile auf einen Blick:


  • Rück- und Frontmontageoptionen reduzieren die
    installationszeit

  • Leichtgewichtige Lösung mit hoher mechanischer
    robustheit

  • Outdoor-Varianten für erhöhte Umweltanforderungen verfügbar

  • Korrosionsbeständige Hauben und Gehäuse aus
    kunststoff

  • Feuerbeständigkeit gemäß UL94 V0 und EN 45545,
    gefahrenstufe 2 und 3

  • Metall- und Kunststoffausführungen der Standardsteckverbinder Han® B und
    Han-Eco® B Steckverbinder sind miteinander kombinierbar

»

Mit der gewichtsreduzierten Baureihe Han-Eco® sparen wir Installationszeit, weil sie ein einfaches Handling in der Montage ermöglicht. Darüber hinaus vereinfacht Han-Eco® die Konnektivität unserer Systeme. Wir können aus einer breiten Palette von Daten-, Signal- und Leistungsmodulen auswählen, um individuelle und kompakte Lösungen zu designen. Dank der Han-Eco® Steckverbinder sind unsere Lokomotiven zuverlässiger und verursachen geringere Wartungs- und Servicekosten.

MartinStaigr.JPG

Martin Štajgr

Leiter Entwicklung, ČMŽO-Elektronika

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis