2. E-Mobility Technologies
  3. Elektrofahrzeuge im öffentlichen Verkehr

Elektrofahrzeuge im öffentlichen Verkehr

Kommerzielle Elektrofahrzeuge umfassen eine breite Palette elektrisch betriebener Fahrzeuge für gewerbliche Zwecke, darunter Lkw, Transporter und Busse. Planbare Routen und Fahrprofile, sowie lokal definierte Lademöglichkeiten beschleunigen die Entwicklung hin zu elektrifizierten Fahrzeugen. HARTING unterstützt diese Entwicklung mit einem breiten Ladeinfrastrukturportfolio, sowie unterschiedlichen Komponenten im Fahrzeug selbst.


Elektrofahrzeuge im öffentlichen Verkehr

Elektrobusse als Treiber nachhaltiger Stadtmobilität

Ein wichtiger Bestandteil der Zukunftsbestrebungen, den öffentlichen Nahverkehr nachhaltiger zu gestalten, ist die Technologie der Elektrobusse. Die Vorteile wie Umweltfreundlichkeit, geringere Betriebskosten und Flexibilität bei der Anwendung, machen Elektrobusse zu einer attraktiven Option für die Zukunft der städtischen Mobilität.​

In Elektrobussen werden Elektromotoren eingesetzt, um die in den Batterien gespeicherte Energie in Bewegung umzuwandeln. In der Regel werden Lithium-Ionen-Batterien verwendet, die sich durch eine hohe Energiedichte und eine lange Lebensdauer auszeichnen.​

Mehr zum Thema


  • Ladeequipment für Elektromobilität

  • E-Mobility Technologies

  • Ladeinfrastruktur

Moderne Elektrobusse sind mit einer Vielzahl fortschrittlicher elektronischer Steuerungssysteme ausgestattet, die folgende Funktionen übernehmen:

  • Energiemanagement: Optimierung der Energieverteilung und -nutzung im Fahrzeug

  • Batteriemanagement: Überwachung und Steuerung der Batteriekapazität und -leistung

  • Antriebssteuerung: Effiziente Regelung der Motorleistung für einen reibungslosen Betrieb

  • Fahrgastsysteme: Integration von Informationssystemen, Ticketing, Klimatisierung und Energieverteilung

Zum Laden der Fahrzeuge kommen zwei Hauptsysteme zum Einsatz:

  • Hochleistungsladesysteme entlang der Strecke: Für schnelles Zwischenladen im laufenden Betrieb

  • Depot-Ladelösungen: Für planmäßiges Laden über Nacht oder in Betriebspausen

Bus

Zuerlässig unter extremen Bedingungen

Robuste Hochvolt-Kabelkonfektionen zur sicheren Energieverteilung im gesamten Fahrzeug
Stecker

Sichere und schnelle Kommunikation

Leistungsstarke und sichere Signal- und Datenübertragung
Batterie

Individuell, modular, skalierbar

Innovative kundenspezifische Lösungen für maximale Flexibilität

HARTING Lösungen für Elektrofahrzeuge im öffentlichen Verkehr


HARTING bietet hier eine Vielzahl an Verbindungslösungen. Diese reichen von robusten Hochvolt-Kabelkonfektionen und leistungsstarken Kommunikationsschnittstellen, bis hin zu leistungsstarken DC-Ladelösungen. Kundenspezifische Lösungen runden das Portfolio ab und garantieren maximale Flexibilität.

Elektrofahrzeuge im öffentlichen Verkehr

Unsere kundenspezifischen Lösungen


Unsere kundenspezifischen Lösungen für elektrische Busse bieten maximale Flexibilität und Effizienz. Die vormontierten Verteilerboxen mit maßgeschneiderten Han® Kabelkonfektionen für die Übertragung von Daten, Signalen und Energie ermöglichen eine einfache Plug & Play-Installation. Dies reduziert Installationsfehler, spart Zeit und erlaubt eine modulare Bauweise sowie den unkomplizierten Austausch einzelner Komponenten.​

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir passgenaue, zu 100 % getestete und skalierbare Lösungen, die zukunftssicher sind. Durch kollaboratives Engineering entsteht eine wirtschaftliche Gesamtlösung, die unseren Kunden Zeit, Geld und Ressourcen spart.

Kundenspezifische Lösungen
Berufserfahrene Kontakt Intro Hero

Interessiert? Kontaktieren Sie uns!

Sie suchen nach Onboard Cabling Lösungen oder effizienten Ladelösungen für Ihre Elektrofahrzeuge? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf! Wir freuen uns auf Sie!


Kontaktieren Sie uns

HARTINGs Connectivity-Lösungen für Elektrofahrzeuge im öffentlichen Verkehr


Hero: Rectangular connectors

Zuverlässige Energieübertragung

Han® Rechtecksteckverbinder sind der Marktstandard für schwere Industriesteckverbinder und ermöglichen den modularen Aufbau des elektrischen Antriebsstranges.
Rechtecksteckverbinder
hero_industrial-circular-conectors.jpg

Robuste, schnelle und langlebige Verbindung

Unsere Rundsteckverbinder sind so konzipiert, dass sie rauen Umgebungen mit Staub und Flüssigkeiten standhalten, Vibrationen widerstehen und zuverlässige sowie schnelle Verbindungen ermöglichen.
modularen industriellen Rundsteckverbinder
Elektromobilität

Schnelles und sicheres Laden

Wir bieten unterschiedliche Lösungen für AC- und DC Laden, sowie innovative Ladekonzepte für Depotanwendungen
Zu den Produkten

Möchten Sie über Lösungen sprechen?


Christian Bohne

Christian Bohne

Position: Industry Segment Manager

  • Abteilung: Industry Segment Management
  • Firma: HARTING Technologiegruppe

Persönliche Angaben

Kontakt

Firma

Adresse

0/2000

Mit dem Absenden des Formulars senden Sie Ihre Anfrage ab. Die HARTING Technologiegruppe wird sich anschließend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wenn Sie außerdem Ihre E-Mail-Adresse in einer Ihnen zugesandten E-Mail bestätigen, können Sie regelmäßige HARTING Nachrichten über Einladungen zu Veranstaltungen, Neuigkeiten, Technologien, Produkte und Anwendungen abonnieren. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.

AES Sektorgrafik MOBILITY

FAQ - E-Mobility Technologies


Elektrobusse reduzieren die Luftverschmutzung in Städten, da sie während des Betriebs keine Emissionen erzeugen. Sie tragen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes und des Lärmpegels bei, was zu einer besseren Lebensqualität in urbanen Gebieten führt.

Die Lebensdauer einer Batterie in einem Elektrobus beträgt typischerweise zwischen 8 und 10 Jahren, abhängig von der Nutzung, den Betriebsbedingungen und der Wartung. Die neuesten Batterietechnologien können jedoch eine längere Lebensdauer und bessere Leistung bieten.

Die Ladezeit variiert stark und hängt von der Ladeinfrastruktur ab. Das Laden an einer Standard-Ladestation kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen, während Schnellladeoptionen die Ladezeit auf 30 Minuten bis 2 Stunden reduzieren können.

Elektrobusse werden häufig im öffentlichen Nahverkehr, in Städten, im Ferienverkehr sowie auf bestimmten Schulbus-Routen eingesetzt. Sie sind ideal für urbanes Transportwesen, da sie in dicht besiedelten Gebieten emissionsfreies Fahren ermöglichen.

Die Anschaffungskosten für Elektrobusse sind in der Regel höher als für Dieselbusse, hauptsächlich aufgrund der Batteriesysteme. Allerdings bieten Elektrobusse oftmals geringere Betriebskosten, was die langfristigen Ausgaben erheblich senken kann.

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis