Rundsteckverbinder Systemverkabelung
Rundsteckverbinder Systemverkabelung
Industrial Ethernet Systemverkabelung
Industrial Ethernet Systemverkabelung
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
  2. E-Mobility Technologies
  3. Lösungen für die Ladeinfrastruktur

Lösungen für die Ladeinfrastruktur

Der kontinuierliche, bedarfsorientierte Ausbau der Ladeinfrastruktur ist ein entscheidender Faktor für die Akzeptanz und Verbreitung der Elektromobilität, da sie die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Lademöglichkeiten für Nutzer sicherstellt. Sie umfasst sowohl öffentliche als auch private Ladepunkte, beispielsweise an Straßen, Parkplätzen, in Unternehmen oder zu Hause. Mit einem breiten Angebot an Ladekabeln unterschiedlichster Standards, sowie Verbindungskomponenten innerhalb der Ladestation selbst, leistet HARTING einen wichtigen Beitrag zur Ausbau der Elektromobilität.


Ladeinfrastruktur

Ladeinfrastruktur: Technik, Leistung, öffentliche Versorgung

Die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge umfasst alle Einrichtungen, die zum Aufladen dieser Fahrzeuge benötigt werden. Dazu gehören Ladestationen und die dazugehörige Technik. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Elektroauto zu laden, die sich nach der Ladeleistung und dem Ort des Aufladens unterscheiden. Während das Fahrzeug zu Hause mit Wechselstrom (AC) im unteren Leistungsbereich geladen wird, stellen öffentliche Ladestationen meist hohe Ladeleistungen im Gleichstrombereich (DC) zur Verfügung.

Im Gegensatz zu privaten Ladeeinrichtungen (Wallboxen), sind moderne, öffentliche Schnelladestationen mit komplexer Leistungs- und Kommunikationselektronik ausgestattet, um Elektrofahrzeuge in kürzester Zeit zu laden

Mehr zum Thema


  • Ladeequipment für Elektromobilität

  • Connectivity für Elektrofahrzeuge

  • Elektrofahrzeuge im öffentlichen Verkehr

Ladesäule

Sicheres und schnelles Laden

Standardisierte AC und DC Ladeleitungen für das öffentliche und private Laden
Icon Stecker Kreis prüfen

Störungsfreie Kommuniktion

Sichere Signalübertragung durch beste EMV Eigenschaften
Batterie

Individuell, modular, skalierbar

Innovative kundenspezifische Lösungen für maximale Flexibilität

HARTING Lösungen für die Ladeinfrastruktur​


Mit standardisierten Ladekabeln für AC- und DC-Anwendungen sowie einem breiten Produktportfolio, sorgt HARTING für eine sichere und schnelle Energie- und Signalübertragung und unterstützt seine Partner bei der technischen Auslegung der unterschiedlichen Ladesysteme.

HARTING Automotive deckt das Portfolio für den für Europa geltenden DC-Ladeschnittstellen-Standard Combo Typ-2 für schnelles Gleichstromladen mit einer Ladeleistung von 200 kW ab, mit Zulassungen und Zertifikaten für alle spezifischen Märkte und gesetzlichen Anforderungen weltweit. Bei den Ladekabeln ist der für die USA, Japan und Südkorea entwickelte Typ 1-Stecker für AC nach UL, CE und JET/PSE zertifiziert; der Typ 2-Stecker für den europäischen Markt ist nach UL/VDE konform. Der HARTING Stecker GB China erfüllt die CQC-Norm der chinesischen Normierungsbehörde China Quality Certification Centre.

Ladeinfrastruktur
AC- und DC-Ladekabel und Ladesteckdose

AC- und DC-Ladekabel

Unsere Ladekabel werden in unterschiedlichen Längen und in verschiedenen Leistungsklassen angeboten. Durch kundenspeziefische Kabelkonfektionen mit individuell ausgelegtem offenen Ende wird ein Maximum an Flexibilität während des Installationsprozesses erreicht. Zusätzliche Komponenten im Bereich der Ladesteckdosen runden das Ladeinfrastrukturportfolio ab.

Industriebusse/Ethernet

Leistungsstarke Kommunikationsschnittstellen gewährleisten eine schnelle, sichere und vor allem problemfreie Datenübertragung. Dies wird durch ausgezeichnete EMV-Eigenschaften erreicht, die die empfindliche Kommunikationselektronik zuverlässig vor elektromagnetischen Störungen schützen.

Unmanaged Ethernet switches - portfolio
Stromzapfsäulen im öffentlichen Raum

Verschiedene Standards existieren nebeneinander

Ähnlich wie an Tankstellen mit unterschiedlichen Kraftstoffarten existieren für Ladestationen verschiedene Anschlussstandards nebeneinander. Einige Beispiele sind das CCS (Combined Charging System) mit Steckern vom Typ 1 (Combo 1) oder Typ 2 (Combo 2), das CHAdeMO-Ladesystem oder andere Standards wie der GB / T-Standard in China.

Lange Ladezeiten schrecken viele Autobesitzer noch davon ab, auf ein Elektrofahrzeug umzusteigen. Die Schnellladetechnologie mit dem DC-Ladestecker (Combo) ist Voraussetzung dafür, dass zukünftig Fahrzeuge nicht in Stunden, sondern in einigen Minuten mit ausreichender Leistung versorgt werden. Fast alle neuen Konzepte für Elektroautos der großen OEMs setzen neben konventioneller Ladetechnik deshalb auf leistungsstarkes Schnellladen, um die Akzeptanz bei den Autofahrern zu verbessern und der Elektromobilität so zu einem kräftigen Schub zu verhelfen.

Berufserfahrene Kontakt Intro Hero

Interessiert? Kontaktieren Sie uns!

Sie suchen nach effizienten Lösungen für Ihre Ladeinfrastruktur? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf! Wir freuen uns auf Sie!


Kontaktieren Sie uns

HARTINGs Connectivity-Lösungen für die Ladeinfrastruktur


Elektromobilität

Schnelles und sicheres Laden

Wir bieten unterschiedliche Lösungen für AC- und DC Laden, sowie innovative Ladekonzepte für Depotanwendungen
Zu den Produkten
Hero: Rectangular connectors

Zuverlässige Energieübertragung

Han® Rechtecksteckverbinder sind der Marktstandard für schwere Industriesteckverbinder und ermöglichen zuverlässige Energieübertragung.
Rechtecksteckverbinder
Industrial Ethernet Switches

Sichere und schnelle Kommunikation

Unser breites Portfolio an Netzwerkkomponenten besticht durchseine hohe Varianz und ausgezeichneter EMV Performance.
Industrial Ethernet Switches

Möchten Sie über Lösungen sprechen?


Christian Bohne

Christian Bohne

Position: Industry Segment Manager

  • Abteilung: Industry Segment Management
  • Firma: HARTING Technologiegruppe

Persönliche Angaben

Kontakt

Firma

Adresse

0/2000

Mit dem Absenden des Formulars senden Sie Ihre Anfrage ab. Die HARTING Technologiegruppe wird sich anschließend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wenn Sie außerdem Ihre E-Mail-Adresse in einer Ihnen zugesandten E-Mail bestätigen, können Sie regelmäßige HARTING Nachrichten über Einladungen zu Veranstaltungen, Neuigkeiten, Technologien, Produkte und Anwendungen abonnieren. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.

AES Sektorgrafik MOBILITY

FAQ - E-Mobility Technologies


Die Ladeinfrastruktur umfasst alle technischen Einrichtungen und Dienstleistungen, die benötigt werden, um Elektrofahrzeuge mit Strom zu versorgen, z. B. Ladestationen, Netzanschluss, Abrechnungssysteme und Software.

Es gibt AC-Ladestationen (Wechselstrom, meist für das Laden zu Hause oder am Arbeitsplatz) und DC-Ladestationen (Gleichstrom, Schnellladestationen für unterwegs und gewerbliche Anwendungen).

Die Ladezeit hängt von der Batteriekapazität des Fahrzeugs, der Ladeleistung der Station und dem Ladestand der Batterie ab. An Schnellladestationen kann das Laden oft in 20–40 Minuten erfolgen, an AC-Ladestationen dauert es mehrere Stunden.

Die Kosten variieren je nach Anbieter, Standort und Ladeleistung. Abgerechnet wird meist nach kWh, Zeit oder einer Kombination aus beidem.

Viele Anbieter bieten Apps oder Online-Karten an, auf denen verfügbare Ladestationen angezeigt werden. Auch Navigationssysteme moderner Fahrzeuge unterstützen die Suche.

In Europa sind Typ 2 (AC) und CCS (Combined Charging System, DC) am weitesten verbreitet. Für Schnellladen in Asien wird häufig CHAdeMO verwendet.

Das hängt vom Steckertyp und der Ladeleistung ab. Viele öffentliche Ladestationen sind jedoch mit mehreren Steckertypen ausgestattet.

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis