2. Energy Transition Days 2025
  3. Wie Elektrifizierung und Industriedrohnen zur Präzisionslandwirtschaft beitragen können

Wie Elektrifizierung und Industriedrohnen zur Präzisionslandwirtschaft beitragen können

HARTING Energy Transition Days 2025 | Panel Landwirtschaft


Aufzeichnung ansehen
Energy Transition Days 2025 - Panel Landwirtschaft

Die Landwirtschaft steht vor der Herausforderung, ihre CO₂-Bilanz zu verbessern. Präzisionslandwirtschaft ist eine der wichtigsten Strategien zur Optimierung der Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Elektrifizierte Werkzeuge und der Einsatz von Industriedrohnen können den Weg für Optimierungen ebnen.

Sie erfahren:

  • Mehr über die präzise Steuerung und Überwachung landwirtschaftlicher Prozesse durch elektrifizierte Lösungen

  • Intelligente autonome Lösungen für die Landwirtschaft, die die Effizienz der landwirtschaftlichen Arbeit verbessern

  • Robuste, zuverlässige und wirtschaftlich attraktive Alternativen zur chemischen Unkrautbekämpfung

  • Maßgeschneiderte Batterie- und Brennstoffzellensysteme für eine nachhaltige Landwirtschaft

  • Die richtigen Konnektivitätslösungen zur Elektrifizierung von Prozessen und zur Erhöhung der Skalierbarkeit von Industriedrohnen

Energy Transition Day Logo

Mit Beiträgen von

etd2025-carousel_VDMA
2025-carousel_RITTAL
etd2025-carousel_Schneider_Electric
etd2025-carousel_Windhoff
etd2025-carousel_Beckhoff
etd2025-carousel_Hexagon
etd2025-carousel_Greening
etd2025-carousel_Studer
etd2025-carousel_Lauwen
etd2025-carousel_EPLAN
etd2025-carousel_GeoPura
etd2025-carousel_Delta
etd2025-carousel_HTWD

Über die Veranstaltung


Detaillierter Zeitplan

SPRINGE ZUR DETAILLIERTEN AGENDA

09:00 - 09:15 Uhr
Willkommen zu den HARTING Energy Transition Days 2025 | Keynote

09:15 – 10:15 Uhr
Wie man den Wert von Investitionen in Windkraftanlagen steigert
Auf lange Sicht können Komponenten, die die Installation und Wartung einer Windkraftanlage vereinfachen, den Wert der Anlage erheblich steigern. Erfahren Sie, wie!

10:15 - 10:20 Uhr - 5 min. Pause

10:20 - 11:35 Uhr
Effiziente und sichere Skalierung von Energieinfrastrukturen
Die konsequente Umsetzung der All Electric Society (AES) erfordert ein effizientes Management hoher Strom- und Spannungspegel sowie die damit verbundene Verwaltung von Daten. Eine entsprechende Netzinfrastruktur muss so konzipiert sein, dass die Energie optimal verbunden, geregelt und gesteuert werden kann. Wir werden erörtern, wie dies erreicht werden kann.

11:30 - 11:45 Uhr- 15 min. Pause

11:45 - 12:45 Uhr
Schnellere Skalierung von Wasserstoffökosystemen
Grüner Wasserstoff stellt eine nachhaltige Alternative zu fossilen Brennstoffen dar und unterstützt die Gestaltung einer CO₂-neutralen Zukunft. Unsere Steckverbinder gewährleisten eine effiziente und zuverlässige Übertragung von Daten und Power und erfüllen die Anforderungen für intrinsisch sichere Stromkreise bis Zone 1.

12:45 - 14:00 Uhr - 75 min. Mittagspause

14:00 - 15:00 Uhr
Werkzeuge zur Beschleunigung des Ausbaus der Energieinfrastrukturen
Das Werkzeugportfolio von HARTING reicht von einfachen Montage- und Demontagewerkzeugen über manuelle und halbautomatische Handwerkzeuge bis hin zu vollautomatischen Maschinen. Damit können Sie eine zuverlässige Installation und Wartung durchführen – für optimale Ergebnisse in jeder Anwendung.

15:00 - 15:05 CET
Zusammenfassung und Ende von Tag 1

Anschließend
Freie Termine für 1:1-Sitzungen

SPRINGE ZUR DETAILLIERTEN AGENDA

09:00 - 10:00 Uhr
Digitale Überholspur für Ingenieure: Neue Konfiguratoren, digitaler Zwilling und digitaler Produktpass
Entdecken Sie, wie unsere neuesten Konfiguratoren und digitale Zwillinge (AAS-Daten) Ihre Produktentwicklungsprozesse beschleunigen können. Wir präsentieren Ihnen außerdem den digitalen Produktpass, mit dem Sie ganz einfach die CO₂-Bilanz unserer Konnektivitätslösungen einsehen können.

10:00 - 10:15 Uhr - 15 min. Pause

10:15 - 11:15 Uhr
Impulse für die Zukunft der Elektromobilität
Elektromobilität, insbesondere in Verbindung mit erneuerbaren Energien, ist ein wichtiger Bestandteil der All Electric Society (AES). Als Spezialist für elektrische Verbindungen ist HARTING ein starker Partner auf dem Weg zur nachhaltigen Mobilität von morgen.

11:15 - 11:30 Uhr - 15 min. Pause

11:30 - 12:30 Uhr
Transformation des Schienenverkehrs durch nahtlose, nachhaltige und zuverlässige Transportlösungen
Verkehrsunternehmen stehen vor zahlreichen Herausforderungen, wenn es darum geht, große Mengen an Personen und Gütern nachhaltig mit der Bahn zu befördern. In dieser Panel-Diskussion werden wir Systemkonzepte vorstellen, die zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele für eine grünere Welt beitragen.

12:30 - 13:30 Uhr - 60 min. Mittagspause

13:30 - 14:30 Uhr
Wie Elektrifizierung und Industriedrohnen zur Präzisionslandwirtschaft beitragen können
Die Landwirtschaft steht vor der Herausforderung, ihre CO₂-Bilanz zu verbessern. Präzisionslandwirtschaft ist eine der wichtigsten Strategien zur Optimierung der Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Elektrifizierte Werkzeuge und der Einsatz von Industriedrohnen können den Weg für Optimierungen ebnen.

14:30 - 15:00 Uhr - 30 min. Pause

15:00 - 16:00 Uhr
Verbesserte Energieeffizienz, Raum- und Systemoptimierung für Rechenzentren
Der weltweite Markt für Rechenzentren verzeichnet Jahr für Jahr ein explosives Wachstum. Dieses Wachstum geht mit einem stetig steigenden Energiebedarf einher, und die verfügbaren Flächen müssen effizient genutzt werden. Wir werden darlegen, wie HARTING-Lösungen dazu beitragen können, diese Herausforderungen zu meistern.

16:00 - 16:15 Uhr
Zusammenfassung und Ende von Tag 2

Anschließend
Freie Termine für 1:1-Sitzungen

Die ersten HARTING Energy Transition Days stehen vor der Tür! Entdecken Sie Herausforderungen und Lösungen für die Energiewende in verschiedenen Segmenten. Wir zeigen Ihnen, wie intelligente Konnektivität zu mehr Nachhaltigkeit beitragen und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten Ihrer Anwendung optimieren kann.

Mit Ihrer Anmeldung erhalten Sie sofortigen Zugriff auf alle Aufzeichnungen der zweitägigen Web-Seminar Reihe, welche am 28. und 29. Oktober 2025 stattfand.

Unsere Speaker


Lukas Hellmann - HARTING Technologiegruppe

Lukas Hellmann

Position: Business Development Manager Off-Highway

  • Abteilung: Business Development Off-Highway
  • Firma: HARTING Technologiegruppe
Lorenz Wilhelm

Lorenz Wilhelm

Position: Team Lead E&E

  • Firma: GreenIng GmbH & Co. KG
Eerke Lauwen (Lauwen Agro Engineering)

Eerke Lauwen

Position: Managing Owner

  • Firma: Lauwen Agro Engineering
Karl Wild.jpg

Prof. Dr. agr. Karl Wild

Position: Professor für Technologie in Gartenbau und Landwirtschaft an der HTW Dresden

  • Firma: HTW Dresden
Nils Doekel

Nils Dökel

Position: Group Leader, Industrial Circular Connectors

  • Abteilung: Product Management Installation Technology
  • Firma: HARTING Technologiegruppe

Jetzt anmelden


Melden Sie sich jetzt für die HARTING Energy Transition Days 2025 an. Nach der Anmeldung erhalten Sie sofortigen Zugriff auf alle Aufzeichnungen der zweitägigen Web-Seminar-Reihe.

Energy Transition Day Logo

Persönliche Angaben

Kontakt

Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer mit Ländervorwahl und Ortsvorwahl ein. Beispiel: +49 151 12345679

Firma

Adresse

Mit dem Absenden des Formulars senden Sie Ihre Anfrage ab. Die HARTING Technologiegruppe wird sich anschließend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wenn Sie außerdem Ihre E-Mail-Adresse in einer Ihnen zugesandten E-Mail bestätigen, können Sie regelmäßige HARTING Nachrichten über Einladungen zu Veranstaltungen, Neuigkeiten, Technologien, Produkte und Anwendungen abonnieren. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.

Vorgestellte Lösungen


Hero: Präzisionslandwirtschaft für eine nachhaltige, effiziente und widerstandsfähige Landwirtschaft

Präzisionslandwirtschaft für eine nachhaltige, effiziente und resiliente Landwirtschaft

Durch die Elektrifizierung von Prozessen kann eine spürbare Effizienzsteigerung der landwirtschaftlichen Arbeit erreicht werden. Die HARTING AEF HV-Schnittstelle ebnet den Weg für diesen nachhaltigen Ansatz.
Mehr erfahren
Steckbare Drohnenarme für Drohnen und Quadrocopter in der Industrie

Industriedrohnen und Quadcopter profitieren von steckbaren Drohnenarmen

Plug-and-Play-Lösungen für Industriedrohnen ermöglichen effiziente Wartungsprozesse, platzsparenden Transport und hohe Skalierbarkeit, z. B. für den Transport schwererer Lasten.
Mehr erfahren
Hero_AgXeed.jpg

Intelligente autonome Lösungen für die Landwirtschaft

Maximaler Gewinn bei minimalem Aufwand. Nachhaltige und effiziente Landwirtschaft dank der AEF-Hochspannungsschnittstellen von HARTING.
Video jetzt ansehen

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis