Rundsteckverbinder Systemverkabelung
Rundsteckverbinder Systemverkabelung
Industrial Ethernet Systemverkabelung
Industrial Ethernet Systemverkabelung
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
  2. Feldverdrahtbare Steckverbinder

Vor Ort verdrahtbare Steckverbinder - sparen Sie bis zu 25 % Ihrer Zeit

Schnell, prozesssicher, intuitiv und ideal für raue Industrieumgebungen: Feldkonfektionierbare Stecker sparen bis zu 25% Zeit und vereinfachen die Installation von Ethernet-Netzwerken.


Kostenloses Muster anfordern oder Anfrage starten
Vor Ort verdrahtbare Konnektivität

Entdecken Sie 3 geniale Helfer!


Reduzieren Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Installation industrieller Netzwerke. Für die Arbeit vor Ort direkt an der Maschine bietet HARTING 3 geniale Lösungen, die schnell und ohne Spezialwerkzeug montiert werden können.

RJ Industrial® Multifeature

RJ Industrial® Multifeature: feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker

Robust und zuverlässig mit integrierten Schneidwerkzeugen für schnelle, werkzeuglose Montage.
Mehr
preLink® Ethernet Verkabelungssystem

preLink® Ethernet Verkabelungssystem

Hochflexible Allzwecklösung (RJ45, M12, Extender), die in Sekundenschnelle angeschlossen werden kann.
Mehr
HARAX® werkzeugloser Schnellanschluss

HARAX® werkzeugloser Schnellanschluss

M8 und M12 können vor Ort über Schneidklemmkontakte einfach von Hand montiert werden.
Mehr
feldmontierbares Installationsgerät

Reduzieren Sie den Zeit- und Arbeitsaufwand, der bei der Installation von Ethernet-Netzwerken in Industrieanlagen vor Ort direkt an der Maschine anfällt. Unsere feldkonfektionierbaren Steckverbinder können in wenigen Augenblicken mit maximaler Flexibilität auf die Kabel montiert werden.

  • Schnelle Anwendung für die Feldkonfektionierung

  • Keine Spezialwerkzeuge erforderlich

  • Spart eine Menge Zeit

  • Für flexible Kabellängen

  • Einfach und intuitiv zu montieren

  • Prozesssicher und robust

  • Hohe Leistungen

Kostenloses Muster anfordern oder Anfrage starten

Typische Anwendungsszenarien


In welchen Situationen ist der Einsatz von feldverdrahtbaren Steckverbindern empfehlenswert? Ein Beispiel: Wenn Sie bei der Verdrahtung einer Maschine die benötigte Länge eines Kabels nicht kennen, müssen Sie die Installation vor Ort, direkt im Feld, direkt in der Maschine durchführen. Und dann muss Ihr Steckverbinder ein Höchstmaß an Flexibilität, Einfachheit, Robustheit und Sicherheit bieten. Diese Vorteile sprechen für den Einsatz von feldkonfektionierbaren Steckverbindern von HARTING.

  • Die Verdrahtung erfolgt ohne vorgefertigte Kabelkonfektionen, sondern direkt und flexibel von der Trommel.

  • Ein Feldgerät soll schnell an ein industrielles Netzwerk angeschlossen werden.

  • Ein Industrienetz soll schnell und kurzfristig ausgebaut werden.

  • Auf der Kabeltrasse befinden sich Wanddurchführungen, die für Standard-Ethernet-Stecker zu schmal sind.

  • Auf den Einsatz von Spezialwerkzeugen soll verzichtet werden.

DSC07137.jpg

Lernen Sie von unseren Produktmanagern


Auf unserer jährlichen Konferenz HARTING Industrial Ethernet Woche 3 im Februar 2024 haben unsere Produktmanager feldkonfektionierbare Steckverbilner vorgestellt. On-demand: Sehen Sie weitere Sessions der HARTING Industrial Ethernet Week

Feldverdrahtbare Steckverbinder - ebook

Feldkonfektionierbare Stecker: PDF Guide

Dieser praktische PDF-Leitfaden gibt Ihnen einen schnellen Überblick über das HARTING Sortiment an feldkonfektionierbaren Steckverbindern (English | 5 MB).

Herunterladen

RJ Industrial® Multifeature


Reduzierung der Installationszeit um mehr als 25%
Für IP20-Anwendungen und höchste HF-Leistung
Abgewinkelte Kabelabgänge in 90° oder 35° Abgangsrichtung
Kompatibel mit allen Kabeltypen
Höchste HF-Leistung
E-shop und Produktdaten
Kostenloses Muster anfordern oder Anfrage starten
RJ Industrial Multifeature

Feldkonfektionierbarer Stecker RJ45 für IP20 Umgebungen: Unser neuer Stecker RJ Industrial® Multifeature ist absolut robust und zuverlässig mit integrierten Schneidwerkzeugen für schnell, einfache und werkzeuglose Installation. Sorgt für bis zu 25 % Zeitersparnis.

Das 8-malige Kürzen der einzelnen Drähte mit dem Drahtschneider entfällt, und die Qualität des Anschlusses wird ebenfalls verbessert. Die Drähte werden in jedem Steckverbinder immer an der gleichen Stelle sicher gekürzt, wodurch auch die HF-Leistung aller Konfektionen identisch ist.

Die Verwendbarkeit für flexible und starre Drähte von AWG 26 bis 22, die robuste Kabelbefestigung und der abgewinkelte Stecker mit variabler Kabelabgangsrichtung sind weitere Merkmale, die dem Kunden große Vorteile bieten.

Während der klassische RJ45 eine Entwicklung der Telekommunikation war, die nicht für jede industrielle Anwendung ausreichte, ist die HARTING RJ Industrial® MultiFeature Serie so konzipiert, dass sie allen Anforderungen und Herausforderungen einer rauen industriellen Einsatzumgebung gerecht wird.

Sicherer Cat. 6A-Ausgang, IP20 und IP65/67 Han® PushPull-Gehäuse kombiniert mit PoE-Stromversorgung IEEE802.3af (PoE 15,4W) / IEEE802.3at (PoE 25,5W) / IEEE802.3bt (PoE 100W) liefern Daten und Strom für jedes Gerät.

Abgewinkelte Kabelabgänge sind in 90° und 35° Abgangsrichtung möglich. Diese Optionen machen die Lösung sehr flexibel, da jeder der beiden abgewinkelten Kabelauslässe je nach Anwendung in 4 verschiedenen Richtungen wahlweise vor Ort direkt am Schaltschrank montiert werden kann.

Alle Vorteile

  • Reduzierung der Installationszeit um mehr als 25%

  • Bevorzugt für IP20-Anwendungen

  • Integriertes Schneidwerkzeug

  • Höchste HF-Leistung

  • Kompatibel mit allen Kabeltypen

  • variable Kabelabgangsrichtung

  • PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE802.3bt) kompatibel

  • für flexible und starre Leitungen von AWG 26 bis 22

  • Robust und flexibel mit abgewinkeltem Kabelabgang

  • Optimierter, robuster Verriegelungsbügel

  • Abgewinkelter Kabelabgang in 90° und 35° Abgangsrichtung möglich

Videos: Montageanleitung

preLink® Ethernet Verkabelungssystem


Vormontiert oder Vor-Ort-Montage
Alle Umgebungsbedingungen von IP20 bis IP65/67
Modulare Lösung für schnelle Verkabelung
Absolute Zuverlässigkeit des Installationsprozesses
Kat. 6A: 10 Gbit/s, 500 MHz
Standardisierungskonform
E-shop und Produktdaten
Kostenloses Muster anfordern oder Anfrage starten
preLink termination.jpg

Ein hochflexibles System: Der kabelmontierte preLink® Block lässt sich einfach in eine Vielzahl von Steckern und Buchsen (RJ45, M12) sowie Leiterplattenaufnahmen einstecken. preLink® ist eine universelle Verkabelungslösung für IT, Gebäudeautomation und Industrie - alle Umgebungen von IP20 bis IP65/67.

Alle preLink® Stecker, Buchsen, Kupplungen und Leiterplattenbuchsen haben eines gemeinsam: Sie lassen sich in Sekundenschnelle mit dem preLink-Anschlussblock verbinden. Das kohärente Herzstück des Systems.

Ein funktionelles Merkmal des preLink® Systems ist die Trennung von Kabel und Stecker in zwei separate Einheiten. Die erste Einheit besteht aus Steckern, Buchsen, Kupplungen oder Leiterplattenklemmen, die eine identische Halterung zur Aufnahme des preLink® Abschlussblocks besitzen.

Dieser Abschlussblock ist die zweite Einheit und das virtuelle Herzstück des Systems. Er bietet Platz für bis zu acht Litzen oder Massivdrähte, die mit dem preLink® Handgerät in einem Arbeitsgang gekürzt und angeschlossen werden können. Der preLink® Abschlussblock, der vor Ort einfach, schnell und prozesssicher montiert werden kann, passt nun in jede preLink® Komponente und kann jederzeit eingesetzt, entfernt oder ausgetauscht werden. So können Kabel und Steckverbinder unabhängig voneinander ausgetauscht oder bei Bedarf separat installiert werden.

Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie die Verkabelung mit konfektionierten Kabeln realisieren können. Die Datenkabel mit dem angeschlossenen preLink® Abschlussblock passen auch durch enge Räume und können nach dem Verlegen in Sekundenschnelle angeschlossen werden. Das erleichtert die Arbeit erheblich und spart Zeit. Zudem können abgenutzte Kabel bei beweglichen Geräten schnell und unabhängig vom Stecker gewechselt werden. Mit der zukunftssicheren Verkabelung ist zudem ein unschlagbar schnelles Update von z.B. M12 D-kodiert auf M12 X-kodiert möglich. Einfach den preLink Anschlussblock ausrasten, das preLink M12 D-kodierte Modul gegen das M12 X-kodierte Modul austauschen und den preLink Block wieder einrasten - fertig ist der Anschluss. Mit preLink® ist es möglich, eine schnelle und flexible Verkabelung durchzuführen, die Kosten und Ausfallzeiten reduziert und die Zuverlässigkeit erhöht.

Alle Vorteile

  • Vormontiert oder Vor-Ort-Montage

  • Alle Umgebungsbedingungen von IP20 bis IP65/67

  • Modulare Lösung für schnelle Verkabelung

  • Absolute Zuverlässigkeit des Installationsprozesses

  • Vor Ort: Gleiche einfache und schnelle 3 Montageschritte für alle preLink® Steckverbinder

  • Vormontiert: Click-in-Lösung für sekundenschnelle Montage

  • Kat.6A: 10 Gbit/s, 500 Mhz

  • Kompatibel mit PoE- und PoE+-Anschlüssen

  • Konformität mit Standards

  • Hohe Leistung

Videos: Montageanleitung

HARAX® werkzeugloser Schnellanschluss


Anschlusstechnik für M8 und M12
Werkzeugloser Schnellanschluss
IP 65/67-Standard für den Einsatz im Freien und in feuchten Räumen
D-Kodierung 4 Pole
360°-Abschirmung für sichere Datenübertragung und EMV-Schutz
Kat. 5
E-shop und Produktdaten
Kostenloses Muster anfordern oder Anfrage starten
harax-Sortiment

HARAX® ist ein werkzeugloser Schnellanschluss von HARTING. Der Kontakt wird über Schneidklemmkontakte hergestellt. M8 / M12 Rundsteckverbinder mit HARAX®-Anschluss können vor Ort einfach von Hand konfektioniert werden.

Die HARAX®-Anschlusstechnik ist einfach zu installieren und stellt eine zuverlässige Geräteverbindung ohne Werkzeug her. Dank IP 65/67-Standard sind M8- und M12-Rundsteckverbinder mit HARAX®-Anschlusstechnik für den Einsatz in rauer Umgebung geeignet.

Absolut robuste Schraubverriegelung. Typische Einsatzgebiete sind der Außenbereich, der Transportmarkt und die Industrieautomation in der Feldebene.

Alle Vorteile

  • Anschlusstechnik für M8 und M12

  • Völlig werkzeuglos

  • Sehr schnell

  • IP 65/67 Standard für den Einsatz in Außen- und Feuchträumen

  • D-Kodierung 4-polig

  • Kat-5

  • 360°-Schirmung für sichere Datenübertragung und EMV-Schutz

Videos: Montageanleitung

Jetzt Anfrage starten!


Fragen Sie kostenlose Muster, ein Angebot oder einen Beratungsanruf an.

Welche Lösung ist interessant für Sie?

0/2000

Persönliche Angaben

Kontakt

Firma

Adresse

Mit dem Absenden des Formulars senden Sie Ihre Anfrage ab. Die HARTING Technologiegruppe wird sich anschließend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wenn Sie außerdem Ihre E-Mail-Adresse in einer Ihnen zugesandten E-Mail bestätigen, können Sie regelmäßige HARTING Nachrichten über Einladungen zu Veranstaltungen, Neuigkeiten, Technologien, Produkte und Anwendungen abonnieren. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis