Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
  2. Konnektivität von Halbleiterwerkzeugen

Konnektivität von Halbleiterwerkzeugen

Die Halbleiterherstellung ist einer der komplexesten industriellen Prozesse der Welt. Die Herstellung der Chips, die künstliche Intelligenz, Elektrofahrzeuge und Unterhaltungselektronik ermöglichen, erfordert milliardenschwere Produktionsanlagen (Fabs), die mit Tausenden von Werkzeugen ausgestattet sind, die mit Submikron-Präzision arbeiten. Im Mittelpunkt dieser Vorgänge stehen Steckverbinder, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, präzise Signale und Hochgeschwindigkeitsdaten innerhalb und zwischen den Werkzeugen gewährleisten. Diese Steckverbinder versorgen nicht nur kritische Geräte mit Strom, sondern ermöglichen auch eine präzise Überwachung und Steuerung aller Prozesse in der gesamten Fabrik, wodurch das Risiko von Ausfällen minimiert und ungeplante Ausfallzeiten vermieden werden.


SemiconductorManufacturing_Overview.tif

Entwickeln Sie kompakte, modulare Werkzeuge mit maximaler Betriebszeit.


Da die Chip-Architekturen immer kleiner und komplexer werden - mit Innovationen wie Gate-All-Around (GAA)-Transistoren und 3D-Stacking - übersteigen die Kosten für den Bau einer hochmodernen Produktionsstätte inzwischen 10 Milliarden Dollar. Aus diesem Grund konzentrieren sich Eigentümer und Betreiber von Fabriken bei der Auswahl von Werkzeugen und Geräten auf drei Schlüsselkriterien: Durchsatz, Zuverlässigkeit und Platzbedarf.

Für Geräteentwickler und Ingenieure bedeutet dies, dass sie mehr Leistung, mehr Daten und mehr Konnektivität auf kleinerem, schwierigerem Raum bereitstellen müssen. Gleichzeitig werden sie aufgefordert, die Design-, Montage- und Inbetriebnahmezeiten zu verkürzen.

Die Steckverbinderlösungen von HARTING helfen Ingenieuren bei der Bewältigung dieser Herausforderungen, indem sie Folgendes ermöglichen:

  • Geringerer Platzbedarf durch kompakte, hochdichte Anschlüsse

  • Schnellere Entwicklungszyklen mit Rapid Prototyping und modularem Design

  • Kürzere Werkzeugbauzeiten mit hybriden Strom- und Datensteckern und Kabelkonfektionen

  • Verbesserte Betriebszeit mit robusten Steckern für Reinräume und raue Umgebungen

  • Vereinfachte Wartung durch leicht zu wartende und austauschbare Komponenten

  • Rationalisierte Logistik, unterstützt durch globale Fertigung und technischen Support

Mit HARTING als Konnektivitätspartner können Hersteller von Halbleiterausrüstungen Werkzeuge für modernste Chipdesigns entwickeln und gleichzeitig die Anforderungen moderner Fertigungsprozesse erfüllen.

Unser Know-how in der Halbleiterfertigung


Maximierung des Durchsatzes für Halbleiterhersteller [Fallstudie]

Kompakte, robuste Konnektivitätslösungen für Halbleiterfertigungsanlagen

Bessere Konnektivität auf kleinstem Raum in der Halbleiterfertigung

clock-regular.svg

Schneller online gehen

Verkürzen Sie die Design- und Konstruktionszeit mit hybriden Strom- und Datensteckern und Kabelkonfektionen.
minimize-solid.svg

Fußabdruck verkleinern

Bringen Sie Strom und Daten mit kompakten, hochdichten Anschlüssen auf kleinstem Raum unter.
circle-up-regular.svg

Zuverlässigkeit erhöhen

Reduzieren Sie mögliche Ausfallzeiten mit robusten Steckverbindern für anspruchsvolle Umgebungen und Anwendungen.
wrench-solid.svg

Vereinfachen Sie die Wartung

Reparieren, ersetzen oder tauschen Sie schnell und einfach ganze Module aus und gehen Sie wieder online.
earth-americas-solid.svg

Nutzen Sie eine globale Lieferkette

Erleichtern Sie sich Logistik- und Beschaffungsprobleme mit einem Partner, der lokale Bestände und eine globale Fertigung bietet.
layer-group-solid.svg

Verlassen Sie sich auf kopiergenaue Unterstützung

Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Konnektivitätslösungen während der gesamten Lebensdauer Ihres Tools unterstützt werden.

Wichtige Lösungen für die Konnektivität von Halbleiterwerkzeugen


SemiconductorManufacturing_FrontEnd.tif

Front-End-Tools

Von der Lithographie bis zur Abscheidung und dem Ätzen führen Front-End-Tools die wichtigsten Prozesse aus, die die Schaltkreise auf den Siliziumwafern erzeugen.
Konnektivität der Front-End-Ausrüstung
SemiconductorManufacturing_SubFab.tif

Subfab-Ausrüstung

Unter der makellosen Umgebung eines Halbleiter-Reinraums befinden sich die Unterkonstruktion und die kritische Infrastrukturebene, in der Geräte wie Stromverteilungseinheiten, Vakuumpumpen, Abluftreinigungssysteme, Kühlanlagen und Gasversorgungseinheiten untergebracht sind.
Unterbau Ausrüstung Konnektivität
SemiconductorManufacturing_InspectionAndTesting.tif

Inspektion & Testen

Inspektions- und Testschritte sind entscheidend, um sicherzustellen, dass die Ausbeute - und die Verarbeitungszeit - nicht beeinträchtigt werden. Das bedeutet, dass jedes einzelne Signal, jeder Sensor und jedes Kontrollsystem einwandfrei funktionieren muss, um die Leistung zu überprüfen und eine fehlerfreie Ausgabe zu gewährleisten.
Inspektion & Testen der Konnektivität
SemiconductorManufacturing_BackEnd.tif

Backend-Ausrüstung

Fortgeschrittene Verpackungstechnologien wie CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrat) und 3D-Stacking erfordern von den Backend-Geräten eine höhere Präzision und einen höheren Durchsatz.
Back End Gerätekonnektivität

Stolzes Mitglied von SEMI

Der führende Verband der Halbleiterindustrie


SEMI ist der einzige globale Industrieverband, der eine Plattform bietet, um das Halbleiter-Ökosystem mit der breiteren Elektronikfertigungs- und Design-Lieferkette zu vereinen.

HARTING ist Mitglied dieser lebendigen Community mit über 3.000 Mitgliedern weltweit und nimmt an Branchenveranstaltungen, Standardisierungsprogrammen und der gemeinschaftlichen Vordenkerrolle teil.

semi-logo-white-background.png

Sprechen Sie mit den Experten für Halbleiterproduktionsanlagen

Wenn Sie Fragen zur Konnektierung oder zu den Möglichkeiten unserer Lösungen haben, stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Verfügung. Wenden Sie sich an unsere hauseigenen Ingenieure, wenn Sie technische Beratung oder Hilfe beim Design benötigen, und lassen Sie uns als Steckverbinderspezialisten Ihr Team erweitern.


Chatten Sie mit mir

Bessere Konnektivität auf kleinstem Raum in der Halbleiterfertigung


Von Smartphones und Smartwatches bis hin zu autonomen Fahrzeugen und KI-Servern - Halbleiterchips sind überall in Geräten zu finden. Um mit der Nachfrage nach diesen Chips Schritt halten zu können, müssen die Anlagen zur Herstellung von Halbleitern mehr Chips produzieren , ohne die bestehenden Anlagen zu überfordern.

Um den Ertrag zu steigern, ohne den Platzbedarf der Maschinen zu erhöhen, sind intelligentere und effizientere Maschinen erforderlich.

Modulare Anschlüsse vereinfachen die Komplexität. So wie HDMI die Cinch-Kabel in der Unterhaltungselektronik ersetzt hat, fassen modulare Industriesteckverbinder mehrere Funktionen in einer einzigen Schnittstelle zusammen.

Den ganzen Artikel lesen

Konnektivitätslösungen für die Halbleiterfertigung


har-bus64.jpg

har-bus®64

Entdecken Sie auch: har-bus® 64 Steckverbinder, unsere Serie für VME 64x Anwendungen.
Mehr
D-Sub PushPull Grafik

D-Sub PushPull

Der innovative Schnellverschlussmechanismus ermöglicht eine mühelose Handhabung und zuverlässige Verbindungen in anspruchsvollen Umgebungen.
D-Sub PushPull
PushPull

HARTING PushPull

Einfach zu verwendende Steckverbinder.
Entdecken Sie

Han-Modular®

Kombinieren Sie verschiedene Verbindungstypen und Anwendungsmodule in einem einzigen Anschluss für mehr Funktionalität.
E-shop und Produktdaten
Han Katalog - rechteckige Steckverbinder - dreiteilige Han-Steckverbinder

ix Industrial®

Miniaturisierter Stecker für 4-8-Draht-Ethernet und Power over Ethernet (PoE).
Mehr erfahren
M12.webp

M12

Die am häufigsten verwendete Größe.
Entdecken
Device Connectivity Cable Connectors Cable Assemblies Hybrid Connectors Power and Signal.psd

D-Sub

Große, vielseitige Auswahl des Klassikers.
Entdecken
»

"Die vielfältigen Funktionen der Steckverbinder von HARTING machen sie zuverlässig, und wir können sie auf all diese Produkte anwenden. Außerdem ist es extrem gut konfigurierbar und sehr einfach zu installieren. Und was das Layout angeht, ist es besser, weil Sie mehr Möglichkeiten haben, sie innerhalb Ihrer Ansprüche anzuordnen.“

Hersteller von Halbleiterwerkzeugen

Leitender Ingenieur

Weitere Halbleiter-Ressourcen


2023-05_GettyImages-1414159128-Production.jpg

Kompakte, robuste Konnektivitätslösungen für Halbleiterfertigungsanlagen

Da die Kosten für den Bau einer Fabrik so enorm sind und die Kosten für den Betrieb eines Reinraums sehr hoch sind, legen die Eigentümer und Betreiber von Fabriken bei der Auswahl der Geräte oder Werkzeuge, die sie für die Chipherstellung verwenden, den Schwerpunkt auf Betriebszeit, Zuverlässigkeit und Platz.
Mehr lesen
Semi Conductor IMAGE .jpg

Maximierung des Durchsatzes für Hersteller von Halbleiteranlagen [Fallstudie]

Wie ein großer Halbleiterhersteller die Größe seines internen Stromverteilerkastens verringerte und die Leistungsabgabe mit HARTING Lösungen maximierte.
Lesen Sie die vollständige Fallstudie
Han-B-IP67-Dockingframe.jpg

Docking Frames aus Stahl für raue Umgebungen

Robuste Andockrahmen ermöglichen das automatische und völlig werkzeuglose Andocken von Maschinenmodulen und Werkzeugen.
Mehr erfahren

Sind Sie bereit, über Konnektivitätslösungen für die Halbleiterfertigung zu sprechen?


Persönliche Angaben

Kontakt

Firma

Adresse

0/2000

Mit dem Absenden des Formulars senden Sie Ihre Anfrage ab. Die HARTING Technologiegruppe wird sich anschließend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wenn Sie außerdem Ihre E-Mail-Adresse in einer Ihnen zugesandten E-Mail bestätigen, können Sie regelmäßige HARTING Nachrichten über Einladungen zu Veranstaltungen, Neuigkeiten, Technologien, Produkte und Anwendungen abonnieren. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.

FAQs zur Halbleiterherstellung


Konnektivität ist das Rückgrat der Entwicklung von Halbleitergeräten, denn sie ermöglicht die nahtlose Kommunikation zwischen Sensoren, Aktoren, Kontrollsystemen und Datennetzwerken. Ein Beispiel: Jedes Gerät kann Hunderte - oder sogar Tausende - von elektrischen Verbindungen für Strom, Daten und Signale haben.

Schlechte Konnektivität kann zu Signalverschlechterungen, Prozessunterbrechungen und kostspieligen Ausfallzeiten führen.

Moderne Werkzeuge und Anlagen erfordern modulare, skalierbare und zuverlässige Konnektivitätslösungen, die Echtzeitüberwachung, vorausschauende Wartung und die Integration mit Fabrikautomatisierungssystemen unterstützen.

Ganz gleich, ob es um die Übertragung von Hochgeschwindigkeitsdaten von Inspektionsgeräten oder um den Antrieb von Roboterarmen bei der Waferbearbeitung geht, eine robuste Konnektivität ist für die Aufrechterhaltung von Durchsatz, Ertrag und Qualität im gesamten Fertigungsprozess unerlässlich.

HARTING entwickelt und fertigt eine breite Palette von Standardsteckverbindern. Aber für Konnektivitätsherausforderungen, die nicht mit Komponenten von der Stange gelöst werden können, steht unser Team von Anwendungs- und Designingenieuren bereit, um maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendung zu entwickeln.

Unsere hauseigenen Experten sind in der Lage, einen Steckverbinder zu entwerfen, der in Passform, Form und Funktion einige der schwierigsten und einzigartigsten Anforderungen erfüllt, die von Entwicklern und Ingenieuren von Halbleiterwerkzeugen gestellt werden.

Kontaktieren Sie unser Team, um mehr zu erfahren.

Ja. Wir bieten vakuumtaugliche Steckverbinder und reinraumtaugliche Steckverbinder an, die den gängigen ISO-Normen und branchenspezifischen Anforderungen entsprechen.

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis