News Room
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
Kontakt zu HARTING Österreich
Berufserfahrene Kontakt Intro Hero
HARTING weltweit
HARTING Weltweit - Flaggen

Alternativen:

Suche nach Baureihe
Konfiguratoren
  1. Startseite
  2. Hochstrom-Steckverbinder

Hochstrom-Steckverbinder

Überträgt sicher und zuverlässig große Ströme auch in rauen Umgebungen


high-current-connector-title.jpg

Die Hochstrom-Steckverbinder von HARTING sind für bis zu 1400A geeignet, haben die Schutzart IP65-69 und robuste Aluminium-Druckgussgehäuse, sind für den Außeneinsatz geeignet und können für den Anschluss von Umspannwerken, Stromverteilungsanlagen, Energiespeichersystemen und USV verwendet werden. Sie verfügen über hohe EMV-Eigenschaften und Spannungsfestigkeit, so dass sie hohe Ströme zuverlässig übertragen können. Sie sind kompakt, leicht zu montieren und einfach zu handhaben, und die Sicherheit wird durch Fingerschutz, Codierung und mehr gewährleistet.

Han_HPTC.jpg

Entspricht den strengen Eisenbahnnormen

  • IEC/EN 61373 Vibrations-/Stoßfestigkeit

  • EN 50124-1 Luft-/Kriechstrecken

  • EN 60137 AC1000V Ultra-Isolierbuchse

Han-® HPR HPTC

Steckverbinder für Hochstromanschluss bis 1400A

  • Schutzart: IP65/67 oder IP66/68

  • Unterstützt einen maximalen Strom von 1400A und eine maximale Spannung von 4800V

  • 360°-Abschirmung ohne Schrumpfung/Verklebung

  • Leichte Montage Einfach den Kontakt auf der Kabelseite ancrimpen, den Isolierkörper einsetzen und den Deckel schließen.

  • Die Kodierstifte bieten 16 verschiedene Kodieroptionen. Verhindert Fehlpaarungen.

  • Hochspannungsfestigkeit und EMV-Eigenschaften

Mehr erfahren

Han-® HPR VarioShell

Bis zu 650A x 6-polig

  • Schutzart: IP66/67/68/69

  • Unterstützt einen maximalen Strom von 650A und eine maximale Spannung von 4800V

  • Auch ein modularer Aufbau ist möglich. Leistung, Signale und Daten können frei mit bestehenden Modulen kombiniert werden.

  • Kompakt und kompakter Anschluss

  • Zweiteiliges Gehäuse für einfache Montage und Handhabung

Mehr erfahren
VarioShell_0.jpg
Han_HPR_PYD.jpg

Han-® HPR Y-Ableitung

Steckverbinder für die Hochstromverteilung

  • Verzweigt innerhalb des Verbinders:

    650A 3-polig ⇒ 350A 6-polig

  • Schutzart: IP65/68/69/X9K

  • Size 48B

Mehr erfahren

Han-® Han® HPR Single Poles

Ein einadriger Hochstromstecker, der bis zu 650 A unterstützt

  • Unterstützt bis zu 650A und AC/DC 4000V

  • Schutzart: IP 68/69

  • Ein einziger Kern reduziert Platz und Gewicht

  • Verwendet vorhandene HC Modular Kontakte

  • Auch kombinierbar mit Han® HPR VarioShell-Gehäusen

Han_HPR_Single_Poles.jpg
Mehr erfahren
Han_24HPR_HC_650_RGB01_t_Original.jpg
Mehr erfahren

Han-® HPR Gehäuse und Han® HC Modularer Einsatz

Bis zu 650A, wählen Sie die Größe und die Anzahl der Pins für Ihre Anwendung

  • Schutzart IP65 / 68 / 69K, Schraubverschluss

  • Standard-Gehäusegrößen 6 B, 16 B, 24 B

  • Hochstrom HC Modulare Kontakte

    ・250A/2000V x 4 Stifte

    ・350A/2000V x 1 / 2 / 3 Stifte

    ・650A/4000V x 1 / 2 Stifte

  • Erweiterungsversionen mit höherer Pinzahl und Größe verfügbar

Han-® S Front-Steckverbinder

für Energiespeichersysteme, unterstützt bis zu 200A

  • Einfaches Erweitern und Ändern der Leistungskapazität des Systems

  • Typ mit kleinem Winkel, kann um 360° gedreht werden, wenn er eingesteckt ist

  • Hochleistungskompatibel: 200A/1500V

  • Hergestellt aus leichtem Polyamid, Schutzklasse IP40

  • Entspricht den Normen UL1973, UL9540 und UL4128

HC_Han_S.jpg
Mehr erfahren
Han-Modular-Docking-Frame.jpg

Docking Connector für Schubladensysteme

  • Blindes Stecken und automatische Verbindung/Trennung möglich

  • Han-Modular®-Module ermöglichen flexible Kombinationen von Strom bis zu 300 A, Signalen und Daten

  • Unterstützt 10.000 Steckzyklen

  • Breiter Schwimmmechanismus ±2 mm

Mehr erfahren

Power Distribution Units

Anschlüsse für Data Center PDUs

  • Genormt durch den US Data Center Standard (OCP)

  • Han-Eco®-Gehäuse und -Module mit 40A/70A und bis zu 1000V Spannungsversorgung

  • Verbundene Anschlüsse sparen Platz und erleichtern die Installation und Wartung

  • Kabellänge kann frei eingestellt werden

Teaser-Datencenter-Energiespeicher-rPDU_0.jpg

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation