RJ45 – Zuverlässige Ethernet-Übertragung in rauen Industrieumgebungenix Industrial® - Ideale standardisierte Schnittstelle für Gigabit-Ethernet und die perfekte Wahl für miniaturisierte GerätepreLink® - Universelle Verkabelungslösung für IT, Gebäudeautomation und IndustrieT1 industrial – Sichere Ethernet-Übertragung über nur ein einziges Kupferkabelpaar
Industrial Ethernet Systemverkabelung
Die Grundlage für leistungsfähige und zukunftssichere Netzwerke. Robuste Kabel, abgestimmte Steckverbinder und durchgängige Systemlösungen für mehr Performance, weniger Installationsaufwand und höchste Betriebssicherheit.
Eine strukturierte Netzwerkverkabelung bildet das Rückgrat moderner Industrial Ethernet-Systeme. Sie gewährleistet die zuverlässige, schnelle und störungsfreie Übertragung von Daten selbst unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen, beispielsweise im Maschinenbau, in der Robotik oder im Bahnbereich. Standardisierte Schnittstellen und optimal abgestimmte Komponenten vereinfachen Planung, Installation und Wartung industrieller Netzwerke. So entstehen leistungsfähige und zukunftssichere Infrastrukturen, die eine hohe Anlagenverfügbarkeit sichern und einen zuverlässigen Datenaustausch über alle Netzwerkebenen hinweg ermöglichen.
Das richtige Kabel macht den Unterschied
Optimal abgestimmte Kabel und Schnittstellen schaffen die Grundlage für zuverlässige Datenübertragung und maximale Netzwerkperformance.
Die Auswahl der passenden Übertragungsmedien hat direkten Einfluss auf:
Datenrate und Performance
Reichweite der Signalübertragung
Stabilität und Qualität der Kommunikation
Nur optimal abgestimmte Komponenten sichern eine dauerhaft stabile und leistungsfähige Datenverbindung. Für industrielle Anwendungen bietet HARTING ein breites Portfolio an kupferbasierten Systemkabeln, Schnittstellen und faseroptischen Komponenten.
Steckverbinder – entscheidend für die Systemperformance
Neben der Verkabelung spielt die Wahl des Steckverbinders eine zentrale Rolle für die Gesamtperformance des Netzwerkes. Unterschiedliche Anwendungen erfordern unterschiedliche Schnittstellen – von robust bis hochminiaturisiert.
Unser durchgängiges Systemportfolio reicht vom bewährten
Damit bietet HARTING die passende Verbindungslösung für jede industrielle Ethernet-Infrastruktur – heute und in Zukunft.
Robuste Kabel für maximale Betriebssicherheit
Unser Sortiment umfasst ein umfangreiches Angebot an Systemkabeln für eine zuverlässige Ethernet-Übertragung.
Ihre Vorteile
Zeit- und kosteneffizient durch schnelle und einfache Installation
Manipulationssicher dank fester, untrennbarer Verbindung
Hohe Variantenvielfalt an Kabelmaterialien und Steckverbindern
Zuverlässige Performance durch optimal abgestimmte Schnittstellen
Langlebig und robust somit ideal für den industriellen Einsatz
Unsere Produkte
Baureihen entdecken
Downloads
Sie haben Fragen zur passenden Systemverkabelung?
Unsere Experten unterstützen Sie gerne bei der Auswahl der richtigen Lösung für Ihre industrielle Ethernet-Infrastruktur.