Qualität - ein Leben lang!
Unsere HARTING Steckverbinder sind in der Welt zuhause. Ob Indien, Brasilien oder Dänemark, allen ist eins gemeinsam – unser Qualitätsstandard. Den stellen unsere unabhängigen Prüf- und Testeinrichtungen des Corporate Technology Services (CTS) in Espelkamp und Zhuhai sicher. Bevor unsere Produkte und Lösungen beim Kunden eingesetzt werden, müssen sie in unserem Prüflabor umfangreiche Qualitätstests bestehen.
Als Grundlagen für die Anforderungen dienen internationale Standards, die um HARTING spezifische Anforderungen erweitert werden, basierend auf Kundenbedürfnissen, jahrelangen Markterfahrungen und Zuverlässigkeitsuntersuchungen. Denn der Qualitätsanspruch der HARTING Gruppe endet nicht mit der Auslieferung – er muss sich täglich in der Anwendung bewähren.
Ziele des HARTING Corporate Technology Services (CTS):
effiziente Qualifizierung von Prozessen und Produkten durch eine umfassende Bereitstellung von Mess- und Prüftechnik sowie Fachkompetenzen
schnelle Markteinführung von Produkten durch frühe Einbindung in die Entwicklungsphase und Unterstützung von Geschäftseinheiten
Sicherstellung der Qualität des internationalen Prüfsetups der HARTING Technologiegruppe
technische Kommunikation und Unterstützung des Marketings durch Wissenstransfer und Präsentationen gegenüber Kunden
Vorteil unserer internen HARTING Labore: Neben unserem Prüfwissen kennen wir die Produkte und ihre Einsatzmärkte. Deshalb sind wir in der Lage über die unterschiedlichen Prüfanforderungen kompetent zu beraten.
Stephan Middelkamp
Generaldirektor Qualität & Technologien
Prüfspektrum
Produktfreigabe, effektive Qualifizierung von Prozessen und Produkten
Computertomografie zur Bauteilanalyse und -vermessung
Dimensionelle Messtechnik (2D-, 3D-Koordinatenmesstechnik)
Oberflächen- und Materialanalytik: Lichtmikroskopie, Röntgenfluoreszenz-Analyse, Kunststoff-Analyse, Rasterelektronenmikroskopie, Focused Ion Beam (FIB)
Dimensionelle, elektrische, mechanische und Zuverlässigkeitsuntersuchungen an mikroelektromechanischen Systemen
Korrosionsprüfungen, Schutzartprüfungen, Klimaprüfungen
Elektrische Prüfungen, mechanische Prüfungen
Vibrationsprüfungen mit Klimaüberlagerung und Strombelastung
Prüfungen an faseroptischen Komponenten und Systemen
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Störaussendung, EMV-Störfestigkeit)
Signalintegrität (Analyse im Zeit- und Frequenzbereich)
Streifenlichtscan
Eine Auswahl unserer Prüf- und Testeinrichtungen
Das Prüflabor in Espelkamp, Deutschland
ist durch die deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025: 2018.
Der Prüfumfang umfasst elektrische, mechanische und grundlegende Umweltprüfungen, EMV- und HF-Prüfungen an elektromechanischen Bauelementen und faseroptische Prüfungen, sowie 1-, 2- und 3-dimensionale Längenmessungen.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage D-PL-12148-01-00 aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Darüber hinaus ist es im Rahmen des
Client Test Data Programme von UL und im Rahmen des TDAP (Test Data Acceptance Program) in der Stufe 2 vom VDE zertifiziert.
Das Prüflabor in Zhuhai, China
ist durch das China National Accreditation Service (CNAS) akkreditiert nach ISO/IEC 17025: 2017.
Der Prüfumfang umfasst elektrische, mechanische und grundlegende Umweltprüfungen.
Die Akkreditierung gilt nur für den in der Urkundenanlage CNAS L11131 aufgeführten Akkreditierungsumfang.
Zertifikate für Prüfverfahren und Labore
Entdecken Sie unsere Managementsystem-Zertifikate für Prüfverfahren und Laborleistungen.
Dr. Stephan Middelkamp
Position: General Manager für Qualität und Technologien
- Abteilung: SSU QT
- Firma: HARTING Stiftung & Co. KG