Industriesteckverbinder | Han® Monoblock
Ein Monoblock-Steckverbinder ist ein einteiliger Einsatzsteckverbinder. Er eignet sich ideal für Anwendungen, die eine hohe Kontaktdichte in kompakter Form erfordern, und vereinfacht die Installation.
Vom Einsatz zum bis Gehäuse: Mit dem neuen Han®‑Konfigurator finden Sie schnell und einfach eine passende Lösung für Ihre Anforderungen.
Der Han® Configurator ist ein intuitives Online-Tool, mit dem Sie Schritt für Schritt Ihre Steckverbinderlösung entwerfen und anpassen können. Sie können das richtige Gehäuse, die richtigen Einsätze und das richtige Zubehör auswählen und so die Kompatibilität und Konformität mit den Anwendungsanforderungen sicherstellen.
Anforderungen definieren: Wählen Sie Ihren Steckverbindertyp, die Anzahl der Kontakte und die Art der Übertragung (Strom, Signal, Daten usw.).
Komponenten konfigurieren: Wählen Sie Gehäuse, Einsätze und Module aus dem Han® Portfolio aus.
Validieren und überprüfen: Das Tool überprüft die Kompatibilität und liefert eine bewertete Zusammenfassung Ihrer Konfiguration.
Herunterladen und bestellen: Exportieren Sie CAD-Daten, Stücklisten und Dokumentationen oder senden Sie die Konfiguration direkt zur Bestellung.
Ein Monoblock-Steckverbinder ist ein einteiliger Einsatzsteckverbinder. Er eignet sich ideal für Anwendungen, die eine hohe Kontaktdichte in kompakter Form erfordern, und vereinfacht die Installation.
Bisheriger Han Konfigurator
Für eine Übergangszeit wird der bisherige Han Konfigurator noch verfügbar sein. Wir empfehlen Ihnen jedoch den neuen Konfigurator zu benutzen, da gespeicherte Konfigurationen aus dem bisherigen Konfigurator nicht im neuen Konfigurator geöffnet werden können.
Bisheriger Hochstrom-Steckverbinder Konfigurator
Für eine Übergangszeit wird der bisherige Hochstrom-Steckverbinder Konfigurator noch verfügbar sein. Wir empfehlen Ihnen jedoch den neuen Konfigurator zu benutzen, da gespeicherte Konfigurationen aus dem bisherigen Konfigurator nicht im neuen Konfigurator geöffnet werden können.
Hier finden Sie einige Konfigurationsbeispiele, die Ihnen einen Überblick über die Vielseitigkeit unseres Han® Steckverbinder-Portfolios geben.