News Room
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
Kontakt zu HARTING Österreich
Berufserfahrene Kontakt Intro Hero
HARTING weltweit
HARTING Weltweit - Flaggen

Alternativen:

Suche nach Baureihe
Konfiguratoren
  1. Startseite
  2. Landwirtschaft
  3. Precision Farming für eine nachhaltige, effiziente und widerstandsfähige Landwirtschaft

Precision Farming für eine nachhaltige, effiziente und widerstandsfähige Landwirtschaft

Durch die Elektrifizierung von Prozessen kann eine spürbare Effizienzsteigerung der landwirtschaftlichen Arbeit erreicht werden. Die HARTING AEF HV-Schnittstelle ebnet den Weg für diesen nachhaltigen Ansatz.


Hero: Präzisionslandwirtschaft für eine nachhaltige, effiziente und widerstandsfähige Landwirtschaft

Die Landwirtschaft steht vor der Herausforderung, ihre CO2-Bilanz zu verbessern. Die „Precision Farming“ ist eine der wichtigsten Strategien zur Optimierung von Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Die Elektrifizierung ermöglicht die präzise Überwachung und Steuerung landwirtschaftlicher Prozesse, von der Aussaat bis zur Bewässerung und Ernte. Sie tragen dazu bei, den Einsatz von Ressourcen wie Wasser und Düngemitteln zu optimieren, die Umweltbelastung zu minimieren und die Erträge zu maximieren.

HARTING AEF HV: Elektrifizierung ermöglicht nachhaltige, effiziente und resiliente Landwirtschaft

HARTING AEF HV: Elektrifizierung ermöglicht nachhaltige, effiziente und resiliente Landwirtschaft


Mehr erfahren

Präzise Steuerung und Überwachung der landwirtschaftlichen Prozesse


Die Präzisionslandwirtschaft und die damit verbundenen neuen Technologien können einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit in der Landwirtschaft leisten. Wasser, Dünger und Pestizide können genau dort eingesetzt werden, wo sie gebraucht werden. Dadurch wird die Überbeanspruchung und Verschwendung von Ressourcen minimiert, was nicht nur Kosten spart, sondern auch die Auswirkungen auf die Umwelt verringert.
Gezieltere Bodenbearbeitungs- und Erntestrategien schützen die Struktur des Feldes und minimieren die Bodenerosion. Gesunde Böden binden mehr Kohlenstoff, was sich positiv auf die CO2-Bilanz auswirkt.

Precision Farming dank Elektrifizierung, z. B. mit autonomen Farming-Lösungen von AgXeed

Precision Farming dank Elektrifizierung, z. B. mit autonomen Farming-Lösungen von AgXeed

Plug & Play-Hochspannungsschnittstellen für raue Umgebungen


HARTING AEF HV ist die neue Schnittstelle für die Elektrifizierung von Traktoren und Maschinen in der Landwirtschaft. Sie ebnet den Weg für Precision Farming zur Optimierung von Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Der Steckverbinder wurde gemäß der Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) und der internationalen Norm ISO 23316-2 entwickelt.

Die Schnittstelle ist für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet und bietet durch fingerschützende Kontakte ein hohes Maß an Sicherheit beim Anschluss von Werkzeugen per Plug & Play. Die integrierte Break-Away-Funktion sorgt im Fehlerfall für eine sichere Verbindung.

HARTING und seine Partner arbeiten bereits seit mehreren Jahren im Bereich Precision Farming zusammen. Die Hochspannungsschnittstelle AEF von HARTING leistet einen wertvollen Beitrag zur Elektrifizierung, zum Beispiel in der Roboterserie „AgBot“ des Technologieunternehmens AgXeed. Im Vergleich zu Landmaschinen mit Hydraulikmotoren führt dies zu einer höheren Effizienz und fördert die Nachhaltigkeit.

Ihre Vorteile auf einen Blick:


  • Höhere Effizienz und Nachhaltigkeit durch Precision Farming

  • Schnellere Konfiguration von Landmaschinen durch Elektrifizierung

  • Längere Lebensdauer durch Metallhauben und Gehäuse für sehr raue Umgebungen (IP69K)

  • Sichere Plug & Play Lösung durch fingersichere Kontakte

  • Sicheres Entriegeln dank integrierter Abreißfunktion

Das HARTING AEF HV ermöglicht die Elektrifizierung von Traktoren und Maschinen für die Landwirtschaft

Das HARTING AEF HV ermöglicht die Elektrifizierung von Traktoren und Maschinen für die Landwirtschaft

Der AgXeed AgBot 5, ausgestattet mit dem HARTING AEF HV

Der AgXeed AgBot 5, ausgestattet mit dem HARTING AEF HV

Was andere Kunden sagen:


»

HARTING liefert standardisierte Hochspannungssteckverbinder, die für die rauen Einsatzbedingungen unserer Fahrzeuge sehr gut geeignet sind. Die Steckverbinder sind durchdacht und haben einen sehr hohen Qualitätsstandard.

Eric Bongaerts - AgXeed

Eric Bongaerts

Leiter Technik, AgXeed

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation