Miniatur-Steckverbinder in Industriequalität für unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs)
Bewährte Leistung und hohe Zuverlässigkeit in einem kleinen Formfaktor. Mit dem Han® MPC präsentiert der bewährte europäische Technologieführer HARTING den ersten Industrie-Steckverbinder für kommerzielle Drohnen.
Unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) gewinnen in der sich rasant entwickelnden digitalisierten Welt zunehmend an Bedeutung. Unternehmen sind bestrebt, ihre industriellen Prozesse digital zu transformieren, um Kosten zu senken und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Sei es für die Kartierung großer Felder, die intelligente Hinderniserkennung oder vollautomatisierte Abläufe für den präzisen Einsatz von Wasser, Düngemitteln und mehr. Kommerzielle Drohnen und Multicopter tragen dazu bei, die industrielle Selbstkontrolle zu ermöglichen.
Größe, Gewicht und Effizienz sind entscheidend für die Optimierung der Leistung, Manövrierfähigkeit und Reichweite von industriellen Drohnen. Branchenexperten bezeichnen dies als SWaP (Size, Weight and Power). Der Han® MPC (Miniature Power Connector) wurde speziell für diese wichtigen Anforderungen entwickelt.
Han® MPC
Entwickelt für hohe Stromstärke, Langlebigkeit und konsistente Signalintegrität, alles in einem platzsparenden, kompakten Design.
Europäische Industriestandards ermöglichen optimierte SWaP-Werte
Technologische Durchbrüche wie verbesserte Batterieeffizienz, fortschrittliche Bildsensoren und KI-gesteuerte autonome Funktionen haben die Anwendungsmöglichkeiten von Drohnen in verschiedenen Branchen erheblich erweitert. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass bestimmte Anwendungen, wie beispielsweise Drohnen, sich von Freizeitgeräten zu regulierten, unternehmenskritischen Plattformen in der Landwirtschaft, Logistik, Inspektion, öffentlichen Sicherheit und vielen anderen Bereichen entwickelt haben.
Als Marktführer für Industrie-Steckverbinder hat HARTING den Bedarf an industrietauglichen Connectivity- und Verkabelungslösungen erkannt. Mit mehr als 80 Jahren Erfahrung stehen unsere Lösungen für hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit, um Zukunftssicherheit zu gewährleisten. Unabhängig geprüfte Qualität sorgt für eine längere Lebensdauer, selbst unter rauen Bedingungen.
Mit ihrem kompakten Design und der bekannten Robustheit der Han® Industrie-Steckverbinder bietet die Han® MPC Baureihe zuverlässige Konnektivität für Industriedrohnen unter rauen Bedingungen.
Verbindung zwischen Stromverteilung, elektronischem Geschwindigkeitsregler und Akku
UAVs und andere mobile Roboter, inkl. Humanoide, haben eine gemeinsame Topologie von Verbindungspunkten. Die weit verbreiteten LiPo-Akkus, entweder reguläre oder zukunftsfähige intelligente Einheiten mit Signalintegrität, versorgen die Stromverteilungsplatine (Power Distribution Board, kurz PDB) mit Strom.
Die PDB ist die zentrale Schnittstelle zwischen der Batterie und dem elektronischen Geschwindigkeitsregler (Electronic Speed Controller, kurz ESC). Der ESC gewährleistet ein effizientes und zuverlässiges Energiemanagement. Er regelt effektiv die Drehzahl und Drehrichtung des Elektromotors, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. In der Industrie werden häufig dreiphasige bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) eingesetzt, um einen geringen Wartungsaufwand und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Die HARTING Han® MPC30 und MPC60 sind die ideale Lösung für die Verbindung zwischen diesen kritischen Einheiten, um eine hohe Signalintegrität zu gewährleisten. Zusätzliche Varianten wie verschiedene Gehäusetypen oder gerade und abgewinkelte PCB-Varianten erhöhen die Flexibilität.
Interne UAV-Architektur mit zuverlässigen Strom- und Signalverbindungen über Han® MPC-Steckverbinder
Produktmuster Han® MPC
Erleben Sie den Han® MPC aus erster Hand. Fordern Sie Ihr kostenloses Produktmuster an und entdecken Sie, wie miniaturisierte industrielle Verbindungstechnik die SWaP‑Optimierung in modernen UAV‑Systemen ermöglicht.
Maximale Leistung in kompakter Bauform
Die Serie ist auf maximale Leistung bei kompakten Abmessungen ausgelegt: Der Han® MPC30 unterstützt Ströme bis zu 30 A mit Han-Yellock® 4 mm² Crimp-Kontakten, während der Han® MPC60 für bis zu 60 A mit Han® C 10 mm² Crimp-Kontakten ausgelegt ist.
Der Spitzenstrom für Han® MPC30 beträgt bis zu 180 A für 10 Sekunden und für Han® MPC60 bis zu 350 A für 10 Sekunden. Der Steckverbinder kann optional bis zu vier Har‑speed-Kontakte aufnehmen, wodurch eine zuverlässige DroneCAN-Übertragung gewährleistet ist.
MPC30 und MPC60 liefern hohe Dauer- und Spitzenströme in kompakter Bauform, optional mit Hochgeschwindigkeitskontakten
Ihre Vorteile auf einen Blick:
Schutz kritischer Infrastrukturen durch Verbindungslösungen vom vertrauenswürdigen europäischen Marktführer für industrielle Steckverbinder mit diversifizierter globaler Vertriebs- und Produktionsstruktur
Hohe Zuverlässigkeit dank Crimp-Kontakten mit versilberten und vergoldeten Oberflächen
Übertragung hoher Ströme (Varianten mit 30 A / 60 A)
Maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf (höhere Stromtragfähigkeit und Impulsstrom)
Signalintegrität mit bis zu 4 Pins (DroneCAN)
Schnellere Installation dank einfacher Handhabung
Fundierte Dokumentation und Spezifikationen
Web-Seminar | Wie Elektrifizierung und Industriedrohnen zur Präzisionslandwirtschaft beitragen können
Die Landwirtschaft arbeitet daran, ihren CO₂‑Fußabdruck zu reduzieren. Präzisionslandwirtschaft spielt dabei eine entscheidende Rolle und wird durch elektrifizierte Geräte sowie industrielle Drohnen unterstützt.
Downloads
Produktmuster anfordern
Möchten Sie von maximaler Leistung und höchster Zuverlässigkeit in einem kleinen Formfaktor profitieren?
Fordern Sie Ihr kostenloses Muster an, um einen ersten Eindruck zu erhalten.