Rundsteckverbinder Systemverkabelung
Rundsteckverbinder Systemverkabelung
Industrial Ethernet Systemverkabelung
Industrial Ethernet Systemverkabelung
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
  2. News
  3. Connecting new Energy mit kundenspezifischen Lösungen
tec.News
15. Januar 2025
4 Minuten

Connecting new Energy mit kundenspezifischen Lösungen


Connectivity – im Sinne der Verbindungstechnik für die Übertragung von Daten, Signalen und Leistung – spielt eine entscheidende Rolle, wenn es um die Energieversorgung der Zukunft geht.
Wassertropfen

So ist sie beispielsweise in der Herstellung und Verteilung von Wasserstoff von maßgeblicher Bedeutung, denn: eine durch Konnektivität gewährleistete effiziente Vernetzung aller einzusetzenden Komponenten und Systeme ist notwendig, um einen effektiven Prozessablauf von der Erzeugung über die Verteilung bis zum Verbrauch von Wasserstoff umzusetzen.

Die zuverlässigen und langlebigen HARTING Lösungen für die Wasserstoff-Industrie bieten Connectivity in unterschiedlichen Bereichen. Überall dort, wo Überwachung und Steuerung bei der Herstellung (Elektrolyse), Speicherung, Verteilung und Befüllung von Wasserstoff notwendig ist, kommen sowohl modulare und individuell konfigurierbare Komponenten als auch kundenspezifische System-Lösungen von HARTING zum Einsatz.

Zum Beispiel in der Elektrolyse vereinfachen HARTING Komponenten und Systemlösungen das Skalieren der Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff. Passgenaue Kabelsätze und Steckverbinder, die bereits vor der Montage geprüft werden, reduzieren die Prüfkosten nach der Endmontage. Die HARTING RearFit Lösung spart Kosten, indem Montage-, Prüf- und Dokumentationsaufwände deutlich verringert werden. Geeignete Steckverbinder-Lösungen bietet HARTING zudem auch für erhöhte Temperatur- und Isolationsbereiche: Die dortigen Bedingungen stellen sowohl die Elektrolyse als auch die Brennstoffzellenanwendung vor Herausforderungen. Neue Han® E High-Temp Kontakte mit Goldbeschichtung können bis +200°C eingesetzt werden und übertragen in Kombination mit ihrer hochwertigen Beschichtung zuverlässig wichtige Messdaten.

Distrubution box for E-Cap Marine with Han-Ex.psd

Durch Kompression und Dekompression im Verteilungsprozess von Wasserstoff ist oftmals eine Überwachung aller Signale, wie etwa Druck-, Temperatur- und Ventilstellungen notwendig. Dafür sind Steckverbinder wie der Han® B für Standardanforderungen, der Han® EX für ATEX Umgebungen und der Han® M sowie der Han® HPR für raue Umgebungen geeignet.

Darüber hinaus ermöglicht der Han-Modular®, mit seinem modularen Aufbau, eine effektive Signalübertragung und das Implementieren pneumatischer Anschlüsse. In Kombination mit den Anforderungen an hohe Flexibilität und Mobilität eigenen sich vorkonfektionierte, passgenaue und platzsparende Systemlösungen. Diese bestehen aus Konfektionen mit Steckverbindern und Anschluss-Verteilerboxen an den Speichern. Durch Zertifizierung erhält man die Plug & Play Funktion ebenfalls für die Wasserstoff-Industrie.

Damit sich die Entwickler von z. B. Elektrolyse- oder Speichertechnologien für die Infrastruktur auf ihren Kernprozess und die Serienproduktion konzentrieren können, übernimmt HARTING, als Partner der Industrial Connectivity, die Spezifikation, Auswahl und Entwicklung der passenden elektrischen Verbindungstechnik. Die Experten, mit ihrem langjährigen Know-how in der Entwicklung und dem Engineering von Komplettlösungen, unterstützen die gesamte Projektabwicklung. Und das akkreditierte HARTING Qualitäts- und Technologie Center (HQT) begleitet hierbei die Qualifizierung, Validierung und ggf. die Zulassung der erarbeiteten Lösung.

Kabelkonfektion mit Han-Ex für Wasserstofftechnologie
Wasserstoff-Energie-Kraftwerk

Wasserstofftechnologien

Unsere Connectivity-Lösungen für die Wasserstoffindustrie bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten. Sowohl unsere modularen und individuell anpassbaren Komponenten als auch unsere maßgeschneiderten Systemlösungen kommen überall dort zum Einsatz, wo Wasserstoff produziert, gespeichert, verteilt und abgefüllt wird und eine Überwachung und Steuerung erforderlich ist.


Mehr erfahren
Matthias Wiehe

Matthias Wiehe

Position: Director Global Project Engineering

  • Firma: HARTING Customised Solutions
[email protected]

Ähnliche News


Mann und Frau in Produktionsumgebung mit Roborerarmen
19. April 2026 tec.News

Autonomie wird zum Erfolgsprinzip

Im Interview mit Prof. Kasper Hallenborg über neue Handlungsspielräume durch Software getriebene Robotik, digitale Zwillinge und dezentrale Intelligenz – und warum gerade jetzt grundlegend neu über Automatisierung nachgedacht wird.
mehr erfahren
green background with blue and green hexagons
19. April 2026 tec.News

Effiziente Produktion mit agentenbasierten Systemen

Agentenbasierte Systeme revolutionieren die industrielle Produktion: Sie ermöglichen flexible Matrixproduktion, steigern Effizienz und Transparenz und passen sich dynamisch an neue Anforderungen an.
mehr erfahren
harting-web-2500x1500px-0084-Perinet-20260227.jpg
19. April 2026 tec.News

Effiziente Datenkommunikation mit Single Pair Ethernet

Erleben Sie, wie Single Pair Ethernet und intelligente Sensorik die Automatisierung revolutionieren. Perinet ermöglicht eine direkte Datenübertragung vom Sensor bis in die IT – für effiziente, zukunftssichere Produktionsprozesse.
mehr erfahren

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis