Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
  2. News
  3. Han-Modular® Domino Module: Vibrationssichere Kameraanschlüsse und High-Speed Datenraten auf kleinstem Bauraum
Produkte
31. März 2025
2 Minuten

Han-Modular® Domino Module: Vibrationssichere Kameraanschlüsse und High-Speed Datenraten auf kleinstem Bauraum


Für digitale Kameras und aufwendige Livestreams von Bilddaten sowie Monitoring kommen in Maschinen und Anlagen immer häufiger USB-C-Steckverbinder zum Einsatz. Dieses Format ist kompatibel zu nahezu allen aktuellen Kameratypen und unterstützt Datenübertragungsraten bis 20 Gbit/s.
sk-laser_harting-connector_1.jpg

HARTING hat das Han-Modular® Domino USB-C Modul entwickelt, in das bestehende Anschlüsse des verbreiteten Formats eingelegt werden können, zum Beispiel in der Überwachung von Maschinen und Anlagen. Der Vorteil: Im Domino Modul ist die USB-C Schnittstelle vibrationssicher gelagert. Die Lösung benötigt viel weniger Platz als andere stabile Steckverbinder für den Bilddaten-Transfer (HDMI, DisplayPort, DVI).

Die Montage ist einfach: Auf der Stift-Seite muss das USB-C-Kabel in ein Haltelement eingefädelt werden, das mit dem Domino Cube verrastet wird. Auf der Buchsen-Seite muss das USB-C-Kabel in einen Gender Changer eingelegt werden. Die Halterung ist federnd gelagert: Dadurch wird die Schnittstelle permanent leicht nach vorn gedrückt und die Verbindung zur Stiftseite bleibt stabil.

Die ersten Han-Modular® Domino Module kamen vor drei Jahren auf den Markt. Sie sind nur halb so groß wie die Han-Modular® Standardmodule. Mit ihnen spart man Platz und Gewicht. Das in Kürze zur Verfügung stehende Han-Modular® Domino Gigabit Modul zum Beispiel halbiert ein Standard Gigabit Modul mit acht Kontakten. Auf gleichem Bauraum wird so eine hybride Übertragung mit zwei unterschiedlichen Domino Modulen möglich.

Han-Modular_Domino_module_USB-C_collage.jpg

Han-Modular® Domino Modul USB-C: Vibrationssichere Einbettung einer massenhaft verbreiteten Daten-Schnittstelle für Industrieumgebungen

Han-modular_section_teaser_icon_product-sample.png

Produktmuster Han-Modular®

Möchten Sie die nächste Stufe der modularen Industriesteckverbinder erleben?
Fordern Sie Ihr kostenloses Muster an, um einen ersten Eindruck zu erhalten.

KOSTENLOSES PRODUKTMUSTER ANFORDEN

Das Han-Modular® Domino USB-C Modul dient der High-Speed-Datenübertragung für Videostreaming, Kameraüberwachung und Monitoring im Maschinenbau. Mit der nächsten Serien-Erweiterung um ein Domino Gigabit und ein Domino Megabit Modul wird wiederum die vibrationssichere Datenübertragung in Bahnanwendungen optimiert und so die Standardmodulgröße „halbiert“. Der Vorteil: Der Aufwand an Platz, Material (Kupfer) und Gewicht verringert sich, der für die Ethernet-Übertragung erforderlich ist. Dies fördert die Nachhaltigkeit.

Die Gigabit Cubes ermöglichen hohe Datenraten mit einer Cat. 6A Performance und die Megabit Cubes sind für MVB-Bussysteme und Cat. 5 Datenübertragung optimiert. Ein besonderes Highlight ist, dass die Megabit Cubes bereits so konzipiert sind, dass diese als erste bahntaugliche Schnittstelle für die Datenübertragung mit Single Pair Ethernet (SPE) geeignet sind.

Han-Modular_Domino_module_gigabit-and-megabit_collage.jpg

Zwei neue Han-Modular® Domino Module: Gigabit und Megabit (male/female)

Kundenvorteile auf einen Blick


  • Vibrationssichere USB-C-Verbindungen für anspruchsvolle Industrie-Umgebungen

  • Platzersparnis von bis zu 30 % bei Schaltschrankinstallationen

  • Nachhaltige Lösung dank reduziertem Platz- und Materialbedarf für Schnittstellen

  • Höhere Datenübertragungsraten von bis zu 20 Gbit/s (optional)

  • Zukunftssichere Lösung für Ethernet Cat. 5 und 6a sowie SPE

Avatar - männlich

Heiko Meier

Position: Product Manager

  • Abteilung: PM-Installationstechnik
  • Firma: HARTING Electric Stiftung & Co. KG
EL, Janek Kolhosser, Kontakt_20210921__DSC5181.jpg

Janek Kolhosser

Position: Product Manager

  • Firma: HARTING Technologiegruppe

Ähnliche News


Header_Product-News_Han-Contacts-on-Reel.jpg
5. November 2025

Mehr Tempo in der Verarbeitung gedrehter Kontakte

HARTING bringt eine Crimp-Wechseleinheit auf den Markt, mit der gedrehte Kontakte auf Gurten platziert werden, um die Konfektionierung von Kabeln in Crimp-Automaten zu beschleunigen. Hoch-qualitative Kontakte lassen sich damit in Sekundenschnelle auf Leiter crimpen.
mehr erfahren
Header_Product-News_Han-S-450-Plus.jpg
5. November 2025

Han® S 450 Plus: Praktischer und leistungsstarker Steckverbinder für Energiespeichersysteme

Die Batteriesteckverbinder-Serie von HARTING unterstützt jetzt bis zu 500 A für höhere Lade- und Entladeströme — ohne zu überhitzen.
mehr erfahren

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis