Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
  2. News
  3. Han® S 450 Plus: Praktischer und leistungsstarker Steckverbinder für Energiespeichersysteme
Produkte
5. November 2025
2 Minuten

Han® S 450 Plus: Praktischer und leistungsstarker Steckverbinder für Energiespeichersysteme


Die Batteriesteckverbinder-Serie von HARTING unterstützt jetzt bis zu 500 A für höhere Lade- und Entladeströme — ohne zu überhitzen.
Header_Product-News_Han-S-450-Plus.jpg

Energiespeichersysteme (ESS) erfordern Schnittstellen, die kompakt sind und auch bei der Übertragung hoher Ströme möglichst wenig Wärme erzeugen. HARTING hat für diesen Anwendungsbereich die Han® S Serie entwickelt. Die Kabelseite besteht aus abgewinkelten Gehäusen, wobei die Eingangsseite im gesteckten Zustand um 360 Grad frei drehbar ist. Dadurch werden die Kabel, die die ESS-Module verbinden, flexibler. Eine maximale Anzahl von Speichermodulen kann zu größeren Einheiten kombiniert werden.

HARTING präsentiert den neuen Han® S 450 Plus mit Kontakten, deren Strombelastbarkeit auf 500 A erhöht wurde. Bislang lag die maximale Nennleistung bei 200 A. Damit erfüllt der Steckverbinder-Spezialist die Anforderungen an höhere Lade- und Entladeströme für Batteriespeicher. Die vergrößerten Kontakte und Gehäuse sind so konstruiert, dass sie während des Betriebs nicht überhitzen.

Insbesondere hat HARTING größere Gehäuse für Kontakte mit drei verschiedenen Leiterquerschnitten entwickelt:

  • für 95 mm² (AWG 3/0 oder 4/0) bis zu 350 A

  • für 120 mm² (250 kcmil) bis zu 400 A

  • und für 150 mm² (300 kcmil) bis zu 450 A

Die Obergrenze für den Han® S ist mit 450 A / 2000 VDC zertifiziert. Dies entspricht den gestiegenen Leistungsanforderungen moderner ESS. Im Labor wurde der Steckverbinder mit einem 150 mm²-Kontakt bereits erfolgreich für die Gleichstromübertragung bei 500 A/2000 VDC getestet.

Die Steckverbinder-Serie für Energiespeicher von HARTING kehrt damit in Bezug auf die Strombelastbarkeit an die Spitze des Marktes zurück. Robustheit und Benutzerfreundlichkeit sprechen ebenfalls für die Han®-Schnittstelle: Sie hält garantiert bis zu 500 Steckzyklen stand, was kein anderes vergleichbares Produkt bieten kann. Der Verriegelungsmechanismus ist intuitiv.

Die Farben Rot für Plus und Schwarz für Minus sowie die zusätzlichen Farboptionen Blau und Orange machen Han® S-Verbindungen absolut verwechslungssicher. Darüber hinaus verfügen die Gehäuse über ein doppeltes Verriegelungssystem und zahlreiche Kodierungsoptionen, darunter die Verwendung von fünf verschiedenen Steckprofilen. „Kein anderer Steckverbinder auf dem Markt bietet derzeit dieses Maß an Sicherheit“, sagt Produktmanager Herman Liang von der HARTING Technologiegruppe.

Han® S 450 Plus Steckverbinder an einem Energiespeicherschrank

Han S 450_Sample_DSC3318.png

Produktmuster Han® S 450 Plus

Möchten Sie den neuen Han® S 450 Plus erleben?
Fordern Sie Ihr kostenloses Muster an, um einen ersten Eindruck zu erhalten.

Kostenloses Produktmuster anfordern
Herman Liang (HARTING)

Herman Liang

Position: Global Product Manager

  • Firma: HARTING Technologiegruppe

Ähnliche News


Header_Product-News_Han-Contacts-on-Reel.jpg
5. November 2025

Mehr Tempo in der Verarbeitung gedrehter Kontakte

HARTING bringt eine Crimp-Wechseleinheit auf den Markt, mit der gedrehte Kontakte auf Gurten platziert werden, um die Konfektionierung von Kabeln in Crimp-Automaten zu beschleunigen. Hoch-qualitative Kontakte lassen sich damit in Sekundenschnelle auf Leiter crimpen.
mehr erfahren

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis