HARTING GreenLine: Erste CO2-arme Steckverbinderkomponenten sind jetzt marktreif
Dirk Teiwes
Position: Teamleader Heavy Duty Verbinder
- Abteilung: PM-Hochleistungssteckverbinder
- Firma: HARTING Technologiegruppe
Die HARTING Technologiegruppe wird ihrer ökologischen Verantwortung auch in Bezug auf den Carbon Footprint ihrer Steckverbinder gerecht. Zur Hannover Messe 2024 wird die HARTING GreenLine mit den ersten CO2-armen Steckverbinder-Kontakteinsätzen der Baureihe Han® E in den Größen 6B bis 24B vorgestellt.
ISCC+ - zertifizierte Steckereinsätze aus biobasierten Kunststoffen
Der bisherige Herstellungsprozess von Einsätzen für Han®-Industriesteckverbinder basierte auf mineralischen Rohstoffen. Der Einsatz neuer, biobasierter Kunststoffe ermöglicht nun erstmals eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. Das neue Bio-Polymer wird nach dem "Mass Balance" Konzept hergestellt, das erneuerbare statt rein fossile Rohstoffe verwendet. Dieses Biopolymer erfüllt die internationale Nachhaltigkeits- und Kohlenstoffzertifizierung (ISCC+) und liefert spürbare CO2-Reduktionen von über 70 %.
Kunden, die sich für die HARTING GreenLine entscheiden, profitieren dadurch von positiven Auswirkungen auf die Umweltbilanz ihrer Herstellungsprozesse von Geräten, Maschinen und Anlagen für Kunden. Die ISCC+-Zertifizierung ermöglicht die vollständige Rückverfolgbarkeit der beteiligten Materialien entlang der gesamten Lieferkette. Auf diese Weise werden die Kunden ihre CO2-Bilanz verbessern.
Der digitale Produktpass erleichtert den Zugang zum Product Carbon Footprint (PCF)
Der bei HARTING im Jahr 2023 eingeführte digitale Produktpass bietet einen komfortablen Zugriff auf den Product Carbon Footprint (PCF). Der Produktpass kann über den QR-Code auf dem Gehäuse oder auf dem Steckereinsatz aufgerufen werden. Der Pass enthält alle relevanten Herstellerinformationen, die Asset Administration Shell (AAS) und den PCF. Auch die Produkte der neuen HARTING GreenLine tragen das ISCC+ Logo.
Detlef Sieverdingbeck
Position: Zentralbereichsleiter Unternehmenskommunikation & Branding
- Abteilung: CCB
- Firma: HARTING Stiftung & Co. KG