HARTING ICC 20: Skalierbare, industrielle Rundsteckverbinder für den Einsatz in rauen Umgebungen
Eine attraktive Lösung zum Beispiel für die Versorgung und Steuerung von Antrieben in Robotik und Automation bietet der HARTING ICC 20 4/3 („4Slash3“), für Leistungen bis 40A in Kombination mit Signalkontakten. Der Rundsteckverbinder nutzt bewährte Han® C und Han D® Kontakte. Vier Leistungs-, drei Signal- (bis 10A/250V) und ein PE-Kontakte finden Platz in seinem Isolierkörper.
Damit Anwender für ihre Maschinen und Geräte auch deutlich höhere Leistungen übertragen können, hat HARTING die ICC 20 Reihe um den Single Pole erweitert. Ein Einzel-Steckverbinder überträgt bis zu 400A/600V für energieintensive Anwendungen wie Roboterarme für das Schwerlasthandling oder Schweißroboter. Weitere Einsatzfelder sind mobile Arbeitsmaschinen sowie die Infrastruktur von Energienetzen.
Alle Gehäuse der Baureihe bieten zudem hohe Schutzarten gegen das Eindringen von Staub und Wasser (IP67/IP69). Damit empfehlen sie sich für den Einsatz im raueren industriellen Umfeld. Die Gehäuse schirmen zuverlässig elektromagnetische Felder ab (EMV) und gewährleisten somit die Signal-Integrität Ihrer Anlage.
Die Zahl der Anwendungsmöglichkeiten des ICC 20 Designs multipliziert sich zudem durch die Integration von Isolierkörpern, die bislang dem Format Han® 3A vorbehalten waren. Hier sind zahlreiche besonders effiziente Lösungen für die Leistungs-, Signal und Datenübertragung möglich – von einfachen Han® C, Han D® oder Han® E Monoblöcken bis hin zu USB-, RJ45- und anderen Datenschnittstellen. Außerdem bieten die Isolierkörper der Baugröße 3 A diverse Anschlusstechniken wie zum Beispiel die neue Push-In Schnellanschlusstechnik.
Auf der HANNOVER MESSE zeigt die Technologiegruppe den ICC 20 als Prototyp mit Single Pair Ethernet (SPE) und Leistungsübertragung. Mit dieser HARTING Lösung können Anwender zum Beispiel ihren Cobot oder Roboter zukunftsfähig aufstellen. Der Steckverbinder liefert die Basisversorgung für die Geräte auf minimalem Bauraum.
Benefits HARTING ICC 20:
Hohe Skalierbarkeit durch Integrierbarkeit von Han® 3A Einsätzen (insgesamt ca. 50)
Langlebigkeit durch robustes Design, Vibrationssicherheit und hohe Schutzarten IP67/69
Platzersparnisse von bis zu 20 % für einzelne Schnittstellen
Bis zu 50 % höhere Leistung bis > 400A auf gleichem Bauraum
Einfache Installation und berührsichere Kontakte
HARTING ICC 20 Single Pole mit berührsicheren Kontakten
Nils Dökel
Position: Group Leader, Industrial Circular Connectors
- Abteilung: Product Management Installation Technology
- Firma: HARTING Technologiegruppe