Maschinenbau
Maschinenbau
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
Umweltdeklaration
Straße mit aufgemalter gelber Pfeillinie
Whistleblower-System
Schutz durch Sehen und Handeln - BKMS Whistleblower System
Nachhaltigkeits-Zertifikate
CSR-Zertifikate
Menschenrechte
Erklärungen
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
  2. News
  3. Mehr Tempo in der Verarbeitung gedrehter Kontakte
Produkte
5. November 2025
2 Minuten

Mehr Tempo in der Verarbeitung gedrehter Kontakte


HARTING bringt eine Crimp-Wechseleinheit auf den Markt, mit der gedrehte Kontakte auf Gurten platziert werden, um die Konfektionierung von Kabeln in Crimp-Automaten zu beschleunigen. Hoch-qualitative Kontakte lassen sich damit in Sekundenschnelle auf Leiter crimpen.
Header_Product-News_Han-Contacts-on-Reel.jpg

Es gibt derzeit zwei Wege der Kontaktzuführung zu Crimp-Automaten: Einer führt über die Vereinzelung der Kontakte in Rütteltöpfen, der andere über entsprechend vorbereitete Kontaktbänder, die von einer Spule in den Automaten eingezogen werden. Das zweite Verfahren ist schneller, bislang standen dafür allerdings nur Bänder mit gestanzten Kontakten zur Verfügung.

Kunststoffgurt nimmt gedrehte Han® Kontakte auf

HARTING hat deshalb ein Wechselwerkzeug für Crimp-Halb- und Vollautomaten entwickelt, mit dem sich hochwertige gedrehte Han® Kontakte auf Rolle verarbeiten lassen. Neu ist der Kunststoffgurt: Er ermöglicht den festen Sitz und die exakte Positionierung der Kontakte in der Verarbeitung. Verfügbar sind entsprechende Lösungen für Leiterquerschnitte von 0,14 bis 6 mm². Das HARTING Crimp-Wechselwerkzeug eignet sich für gängige Halb- und Vollautomaten wie beispielsweise die der Hersteller Schäfer, Komax und Schleuniger

Die Entscheidung für Kontakte auf Band lohnt sich bei der Verarbeitung größerer Mengen gedrehter Kontakte mit Halb- und Vollautomaten aufgrund der geringeren Prozesskosten. HARTING Experten unterstützen Interessenten gern mit Daten für entsprechende Berechnungen.

Crimpen im Sekundentakt möglich

Mit dem HARTING Crimp-Wechselwerkzeug lassen sich insgesamt 34 verschiedene Kontaktvarianten mit den oben genannten Leiterquerschnitten verarbeiten. HARTING liefert das Crimp-Wechselwerkzeug sowie die Kontakte auf Rolle. Vollautomaten können damit Arbeitstakte von einer Sekunde für das Abisolieren und Crimpen von Kontakten erreichen. Mit den richtigen Automaten spart der Anwender neben den Prozesskosten auch Personalkosten ein.

Kamil Rezmer, Produktmanager Installationstechnik/Werkzeuge bei HARTING: „Das Crimp-Wechselwerkzeug ist ein sinnvolles Investment für Kabel-Konfektionäre und Hersteller, die in großem Umfang crimpen, etwa in den Bereichen Windenergie, Maschinenbau und Automation sowie für alle Kunden, die bereits Crimp-Halb- oder Vollautomaten im Einsatz haben.“

contacts-on-reel-demoinstration.jpg

Dirk Teiwes, Teamleader Heavy Duty Connectors, demonstriert die neue Crimp-Wechseleinheit

contacts-on-reel-tool.jpg

HARTING Crimp-Wechselwerkzeug, Version für Han® C Kontakt

Contacts-on-reel_Sample.png

Produktmuster Kontakte auf Band

Möchten Sie Kontakte auf Band erleben?
Fordern Sie Ihr kostenloses Muster an, um einen ersten Eindruck zu erhalten.

Kostenloses Produktmuster anfragen
Kamil_Rezmer 1_square.jpg

Kamil Rezmer

Position: Product Manager

  • Abteilung: Product Management Installation Technology
  • Firma: HARTING Technology Group
Dirk Teiwes (HARTING)

Dirk Teiwes

Position: Teamleader Heavy Duty Verbinder

  • Abteilung: Product Management Heavy Duty Connectors
  • Firma: HARTING Technologiegruppe

Ähnliche News


Header_Product-News_Han-S-450-Plus.jpg
5. November 2025

Han® S 450 Plus: Praktischer und leistungsstarker Steckverbinder für Energiespeichersysteme

Die Batteriesteckverbinder-Serie von HARTING unterstützt jetzt bis zu 500 A für höhere Lade- und Entladeströme — ohne zu überhitzen.
mehr erfahren

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis