TC70 Stripper-Crimper: Erster Crimpautomat für große Querschnitte bringt Tempo in den Ausbau von Energieinfrastruktur
„Bisher gab es keinen Serien-Crimpautomaten für die Verarbeitung von mehradrigen Kabeln mit gedrehten Kontakten in diesem Querschnittsbereich“, sagt Anselm Hackbarth, Leiter Crimp-Service bei der HARTING Electric in Espelkamp.
Der TC70 Stripper-Crimper verkürzt die Zykluszeit für das Abisolieren und Crimpen der Kontakte auf beeindruckende sieben Sekunden. Zum Vergleich: Aktuelle Arbeitsstationen benötigen Zykluszeiten von bis zu 60 Sekunden und erfordern viele manuelle Schritte. Der HARTING Automat gewährleistet dagegen Prozessstabilität und steigert die Effizienz um bis zu 80 %.
Der TC70 Stripper-Crimper ist mit einem kamerabasierten Transport- und Sortiersystem ausgestattet. Das intuitive Touchdisplay ermöglicht eine einfache Maschinen- und Prozesseinstellung, wobei alle notwendigen Informationen auf einen Blick zur Verfügung stehen. In der Maschine kommen nach DIN EN 48083/4 angelegte Hexagonal-Gesenke zum Einsatz, die sich seit Jahren in HARTING 60 kN-Werkzeugen bewährt haben.
Hackbarth: „Der neue TC70 Stripper-Crimper ist die perfekte Lösung für Unternehmen, die ihre Effizienz in der Kabelverarbeitung steigern wollen. Mit dieser Technologie tragen wir dazu bei, Produktionszeiten zu verkürzen und gleichzeitig die Qualität und Zuverlässigkeit bei der Verarbeitung von TC70 Kontakten zu erhöhen.”
Der mögliche Zeitgewinn lässt sich an Energieinfrastruktur-Projekten verdeutlichen: Leistungsfähige Kabelkonfektionen bis 70A können mit dem Stripper-Crimper in großem Maßstab industriell vorkonfektioniert und vor Ort mit geringem Aufwand in die Infrastruktur integriert werden.
Erster Automat für die industrielle Verarbeitung von 70A-Kontakten – der HARTING TC70 Stripper-Crimper
Kamil Rezmer
Position: Product Manager
- Abteilung: Product Management Installation Technology
- Firma: HARTING Technology Group