Voll auf Schiene
Indian Railways ist bestrebt, den CO2-neutralen Status bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Ein entscheidender Aspekt dieser Initiative ist die Verbesserung der Energieeffizienz durch modernste Technologien wie regenerative Bremssysteme, intelligente Züge mit Echtzeitüberwachung und die Integration künstlicher Intelligenz für vorausschauende Wartung. Daten sind die Lebensader, die Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit in allen Bereichen des Schienenverkehrs gewährleisten.
Das technische Rückgrat: Von der Energieversorgung zur Intelligenz
In traditionellen Eisenbahnsystemen dominierten Energiesysteme die Konstruktion des rollenden Materials. Mit dem Aufkommen von eingebetteter Elektronik, Sensoren, Automatisierungssteuerungen und vorausschauender Diagnostik hat sich der Fokus jedoch auf eine robuste und modulare Dateninfrastruktur verlagert. Moderne elektrische Züge fahren heute mit:
Steuerungsdaten: Für Traktionssteuerung, Bremssysteme und Zugautomatisierung
Betriebsdaten: Überwachung von Bordsystemen wie Klimaanlage, Türen und Batterien
Fahrgastinformationssysteme: Echtzeit-Updates, Überwachung und Infotainment
Vorausschauende Wartungsdaten: Vibrations-, Temperatur- und Verschleißsensoren, die Ausfallzeiten reduzieren
Der Markt für IoT-basierte intelligente Eisenbahnen wird voraussichtlich von 15,85 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 36,58 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026 wachsen, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 15,14 % entspricht.
Zukünftige Ausrichtung
Angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Eisenbahnindustrie ist es unerlässlich, in fortschrittliche Technologien zu investieren:
Nutzung von IoT, KI und Datenanalyse zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz und des Fahrgasterlebnisses.
Standardisierung von Datenformaten und Schnittstellen: Einführung internationaler Standards zur Gewährleistung einer nahtlosen Kommunikation und effizienten Datenintegration.
Verbesserung der Cybersicherheit: Implementierung robuster Cybersicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor Datenverstößen und Cyberbedrohungen.
Herausforderungen bei der Datenerfassung, -verarbeitung und -nutzung
Trotz der Vorteile einer datengestützten Entscheidungsfindung steht der Eisenbahnsektor vor mehreren Herausforderungen:
Physikalische Ebene: Die rauen Umgebungsbedingungen im Eisenbahnbereich stellen hohe technische Anforderungen an die Übertragung kritischer Daten, darunter Stöße, Vibrationen, EMV-/EMI-Schutz, extreme Temperaturen, Eindringungsschutz und Platzbeschränkungen.
Datenerfassung: Veraltete Systeme, mangelnde Standardisierung, spärlicher Einsatz von Sensoren und umgebungsbedingte Einschränkungen behindern eine effektive Datenerfassung.
Datenverarbeitung: Hohe Datenmengen und -geschwindigkeiten, geringe Datenqualität, Cybersicherheitsbedrohungen und Latenzprobleme erschweren die Datenverarbeitung.
Datennutzung: Fragmentierte Datensilos, Mangel an qualifizierten Arbeitskräften, regulatorische und datenschutzrechtliche Probleme sowie die Rechtfertigung des ROI schränken die effektive Nutzung von Daten ein.
Datenerfassung, -verarbeitung und -nutzung bei Indian Railways
Indian Railways erfasst Daten über:
1. Sensoren und IoT-Systeme: Fortschrittliche IoT-Sensoren und digitale Ticketingsysteme erfassen Echtzeitdaten zur Diagnose von Gleisen und Schienenfahrzeugen.
2. Passagier- und Ticketdaten: Digitale Plattformen wie UTS und IRCTC erfassen Ticketverkäufe, Stornierungen und Reisemuster.
Die Datenverarbeitung umfasst:
1. Big-Data- und CRIS-KI-Plattformen: Unternehmensweite Analyseplattformen integrieren isolierte Daten und unterstützen die Entscheidungsfindung.
2. Vorausschauende Wartung: KI-/ML-Systeme identifizieren Fehler und reduzieren Ausfälle und manuelle Inspektionen.
3. Sicherheits- und Betriebsmanagement: Gesichtserkennung, GPS-fähige Siegel und mobile Apps verarbeiten Sicherheits- und Rechtsdaten. Bedeutung standardisierter Datenformate und Schnittstellen
Die Bedeutung von standardisierten Datenformaten und Schnittstellen
Standardisierte Datenformate und Schnittstellen sind entscheidend für:
Nahtlose Kommunikation: Ermöglichen einer effektiven Kommunikation zwischen verschiedenen Systemen und Technologien.
Effizienz und Kostensenkung: Reduzierung des Zeit- und Ressourcenaufwands für die Datenintegration und Minimierung von Fehlern.
Erhöhte Sicherheit: Sicherstellung, dass sicherheitskritische Informationen konsistent behandelt und systemübergreifend übertragen werden.
Indian Railways setzt auf folgende Schnittstellentechnologien
Indian Railways nutzt eine Kombination aus:
Ethernet: Für die Datenkommunikation, Bordsysteme und Steuerungssysteme.
Ältere Kommunikationstechnologien: Serielle Protokolle wie RS-232 und RS-485 sind in älteren Systemen nach wie vor weit verbreitet.
Drahtlose Kommunikationssysteme: GSM-R- und Wi-Fi-Netzwerke verbessern die Konnektivität und das Fahrgasterlebnis.
Verkabelungs- und Steckverbinderstandards
Indian Railways verwendet internationale Standards für Steckverbinder und Verkabelung, darunter:
Ethernet-Steckverbinder: RJ-45/M12-Steckverbinder für Twisted-Pair-Kabel.
Glasfaserstandards: Standardsteckverbinder wie SC, LC oder ST für Glasfaserinstallationen.
Verkabelungstypen: Je nach Anwendung werden sowohl Kupfer- als auch Glasfaserkabel verwendet.
Fazit
Im Zuge der Umstellung von Indian Railways auf ein vollständig elektrisches und digitales Ökosystem sind Daten zur Lebensader geworden, die Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit gewährleisten. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien und standardisierter Datenformate und Schnittstellen kann Indian Railways die betriebliche Effizienz verbessern, das Fahrgasterlebnis optimieren und seinen CO2-Fußabdruck verringern. Die modularen Schnittstellenlösungen von HARTING für MegaBit/GigaBit bis Cat. 7, wie Han-Modular und für Single Pair Ethernet (SPE) die T1 Industrial Ethernet-Steckverbinder, können eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung einer skalierbaren und zuverlässigen Datenübertragung in Schienenfahrzeugsystemen spielen.