2. Wasserstofftechnologien
  3. Wasserstoffnutzung

Wasserstoffnutzung

Wasserstoff als zukunftsweisender Energieträger setzt Maßstäbe für emissionsfreie und effiziente Energiegewinnung. HARTING Connectivity unterstützt dabei mit Lösungen für Übertragung von Energie und Daten.


Wasserstoffnutzung

Wasserstofftechnologien spielen eine wichtige Rolle bei der Energiewende und bieten ein breites Spektrum an möglichen Anwendungen. Der erzeugte Wasserstoff kann in Brennstoffzellen zur Erzeugung elektrischer Energie verwendet werden. Dieses Verfahren nutzt die so genannte kalte Verbrennung, bei der eine kontrollierte Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff in der Brennstoffzelle stattfindet. Dabei entsteht elektrische Spannung. Das einzige Nebenprodukt ist reines Wasser, es werden keine zusätzlichen Emissionen freigesetzt.

Diese Technologie wird unter anderem in Brennstoffzellenfahrzeugen eingesetzt, die eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Verbrennungsmotoren darstellen.

Kombinierte Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) können Wasserstoff nutzen, um gleichzeitig Strom und Wärme zu erzeugen. Sie sind besonders wichtig für die dezentrale Energieversorgung. Sie bieten eine effiziente Lösung für die Energieversorgung von Gebäuden und können zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen.

In der Industrie wird Wasserstoff als Mittel zur Stahlerzeugung verwendet um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Wasserstoff wird auch in anderen Hochtemperaturprozessen eingesetzt, um die industrielle Produktion nachhaltiger zu gestalten.

Darüber hinaus wird Wasserstoff in geänderte Heizkessel oder Heizungsanlagen zur umweltfreundlichen Wärmeerzeugung verwendet. Dies trägt zur Verringerung der Treibhausgasemissionen bei und unterstützt den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gebäudeheizung.

Forschung in der Luftfahrt- und Schifffahrtssektor zeigt das Potenzial von Wasserstoff als Kraftstoff, der zu einer erheblichen Verringerung der Treibhausgasemissionen führen könnte. Dies wäre ein großer Schritt in Richtung nachhaltige Mobilität.

Kurzum, Wasserstofftechnologien bieten eine breite Palette von Anwendungen, die zur Dekarbonisierung verschiedener Sektoren beitragen und die Energiewende unterstützen. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil auf dem Weg in eine nachhaltige und klimafreundliche Energieversorgung der Zukunft.

Unser Know-how


Wasserstoff HerstellungSpeicherung und Transport von Wasserstoff

Ihr Ansprechpartner
FAQ

tropfen-fest

Emissionsfrei

Brennstoffzellen erzeugen Energie ohne schädliche Emissionen, da sie lediglich Wasser als Nebenprodukt freisetzen.
Tachometer

Effizient

Sie wandeln chemische Energie direkt in elektrische Energie um und bieten dadurch einen hohen Wirkungsgrad.
ship

Vielseitig einsetzbar

Brennstoffzellen finden Anwendung in Fahrzeugen, stationären Energiesystemen und tragbaren Geräten.

Wasserstoff-Brennstoffzelle

Entdecken Sie, wie HARTING Produkte und Lösungen die Brennstoffzellensysteme für Wasserstoff verbessern. Erkunden Sie hier unsere Anwendungsmöglichkeiten:


Nutzung von Wasserstoff - Landscape
Wasserstoff-Ökosystem Brennstoffzelle Poweroutput

Leistungsausgang effizient und leistungsfähig

HARTING Produkte sind in Brennstoffzellen z.B. beim Leistungsausgang zu finden. Wichtig dabei sind Leistungsfähigkeit und Effizienz der Steckverbinder für hohe Stromstärken. HARTING Steckverbinder Han® HPR Single Pole eignen sich aufgrund ihrer Spezifikation besonders für leistungsstarke Brennstoffzellen-Systeme. Sie erreichen Parameter von bis zu 650 A bei 4 kV AC/DC und bieten mit einem Schutzgrad von IP68/69 eine robuste Lösung, die auch in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässig funktioniert.

Zuverlässige Stromversorgung der peripheren Systeme (Balance of Plant)

Die Stromversorgung der peripheren Systeme (Balance of Plant, BoP) – wie Ventilation, Pumpen und Kühlung – ist wichtig für einen effizienten Betrieb. Hierfür kommen Hochstrom-Steckverbinder, die Han® S-Serie, eine zum Einsatz. Sie bieten eine Nennstromstärke von bis zu 450 A bei der Verwendung von 150 mm² Kabeln und erreichen Spannungen von bis zu 1500V DC . Sie verfügen über einen Schutzgrad von IP67 und IP69K und sind somit ideal für raue Umgebungen. Dank hervorragender Vibrations- und Stoßfestigkeit sowie „Touch Safe“-männlicher und weiblicher Kontakte erhöhen sie die Sicherheit im Betrieb.

Wasserstoff-Ökosystem Brennstoffzelle BoP
Wasserstoff-Ökosystem Brennstoffzelle Schaltschrank

Effiziente Kommunikation und modulare Stromversorgung

HARTING Steckverbinder liefern in Brennstoffzellen bei der Übertragung von Strom und Daten zwischen dem Hauptschaltschrank und den Komponenten des Brennstoffzellensystems - Balance of Plant, (BoP) einen wichtigen Beitrag. Im Schaltschrank werden wichtige Funktionen, wie Betriebsparameter (z.B. Temperatur, Druck etc.) überwacht und gesteuert. Außerdem wird dort die Kommunikation zwischen der Brennstoffzelle und externen Steuerungssystemen geleistet. Wir bieten modulare Steckverbindern, die die Kommunikation zwischen Schaltschrank und externer Steuerung ermöglichen und deren Stromversorgung sicherstellen. Diese modularen Lösungen sorgen für eine effiziente Umsetzung und erleichtern die Wartung.

Wollen Sie mehr zu unseren Produkten wissen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Wenn Sie in der Planung oder Herstellung von Brennstoffzellen tätig sind und nach zuverlässigen Verbindungslösungen suchen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!


Interessiert? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Hero: Präzisionslandwirtschaft für eine nachhaltige, effiziente und widerstandsfähige Landwirtschaft

Präzisionslandwirtschaft für eine nachhaltige, effiziente und resiliente Landwirtschaft

Durch die Elektrifizierung von Prozessen kann eine spürbare Effizienzsteigerung der landwirtschaftlichen Arbeit erreicht werden. Die HARTING AEF HV-Schnittstelle ebnet den Weg für diesen nachhaltigen Ansatz.


Mehr erfahren

Wasserstoff News


Frachter auf See
30. März 2025 tec.News

Auf Kurs zur grünen Zukunft

Schiffsantrieb mit Wasserstoff: ein Projekt, wie geschaffen für die eCap Marine GmbH aus Hamburg
mehr erfahren
Distrubution box for E-Cap Marine with Han-Ex.psd
15. Januar 2025 tec.News

Connecting new Energy mit kundenspezifischen Lösungen

Connectivity – im Sinne der Verbindungstechnik für die Übertragung von Daten, Signalen und Leistung – spielt eine entscheidende Rolle, wenn es um die Energieversorgung der Zukunft geht.
mehr erfahren

Ihr Ansprechpartner


Bo Wang

Bo Wang

Position: Industry Segment Manager

  • Abteilung: Industry Segment Management Energy
  • Firma: HARTING Technologiegruppe

Persönliche Angaben

Kontakt

Firma

Adresse

0/2000

Mit dem Absenden des Formulars senden Sie Ihre Anfrage ab. Die HARTING Technologiegruppe wird sich anschließend mit Ihnen in Verbindung setzen.

Wenn Sie außerdem Ihre E-Mail-Adresse in einer Ihnen zugesandten E-Mail bestätigen, können Sie regelmäßige HARTING Nachrichten über Einladungen zu Veranstaltungen, Neuigkeiten, Technologien, Produkte und Anwendungen abonnieren. Sie können sich jederzeit wieder abmelden.

Hydrogen_Ecosystem_cropped-portrait_sRGB.tif

FAQ


Wasserstoff wird in Brennstoffzellen verwendet, um elektrische Energie durch eine kontrollierte Reaktion mit Sauerstoff zu erzeugen. Dabei entsteht elektrische Spannung, und das einzige Nebenprodukt ist reines Wasser.

In der Industrie wird Wasserstoff als Reduktionsmittel in der Stahlerzeugung eingesetzt, um CO2-Emissionen zu verringern. Zudem wird Wasserstoff in Hochtemperaturprozessen verwendet, um die industrielle Produktion nachhaltiger zu gestalten.

HARTING bietet verschiedene Lösungen für Brennstoffzellen an, darunter die Han® HPR Single Pole Steckverbinder, die bis zu 650 A bei 4 kV AC/DC verarbeiten und IP68/69 geschützt sind. Für die Stromversorgung der peripheren Systeme (Balance of Plant) sind die Steckverbinder der Han® S-Serie ideal, da sie bis zu 450 A und 1500 V DC unterstützen und über IP67/IP69K Schutz verfügen. Die Steckverbinder sind vibrations- und schockfest und bieten durch ihre „Touch Safe“-Eigenschaften zusätzliche Sicherheit. Darüber hinaus ermöglicht HARTING mit Han® Industriesteckverbindern und M12 Rundsteckverbindern eine effiziente Kommunikation und Stromversorgung zwischen dem Hauptschaltschrank und der externer Steuerung.

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis