Unser sportliches Engagement
Unser sportliches Engagement
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
  2. Geräteanschlusstechnik
  3. Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
  4. Power- und Signalsteckverbinder
  5. Produkte
  6. 09 66 418 6500

D-SUB 37F-IDC

Artikelnummer: 09 66 418 6500


undefined

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

D-SUB 37F-IDCundefined
Steckverbinder

D-SUB 37F-IDC

Artikelnummer: 09 66 418 6500

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
00
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
00
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Steckverbinder Schneidklemmanschluss Bemessungsstrom: ‌2 A Buchse Baugröße: D-Sub 4 Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt schwarz Kontakte: 37 Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,13 mm² Kupferlegierung Edelmetall über Ni

Produktdetails


Kategorie Steckverbinder
Baureihe D-Sub
Bezeichnung Standard
Komponente Steckverbinder
Kontaktbeschreibung gestanzt
gerade
Anschlussart Schneidklemmanschluss
Geschlecht Buchse
Baugröße D-Sub 4
Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
Kabel zu Kabel
Kontaktanzahl 37
Verriegelungsart Flansch mit Durchgangsloch Ø 3,1 mm
Leiterquerschnitt 0,09 ... 0,13 mm²
Leiterquerschnitt [AWG] AWG 28 ... AWG 26
Bemessungsstrom ‌ 2 A
Luftstrecke ≥ 0,7 mm
Kriechstrecke ≥ 0,7 mm
Isolationswiderstand >1010 Ω
Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
Grenztemperatur -55 ... +125 °C
Steckkraft ≤ 123 N
Ziehkraft ≥ 11 N
≤ 82 N
Anforderungsstufe 2
nach CECC 75301-802
Steckzyklen ≥ 250
Prüfspannung Ueff 1 kV
Hot plugging nein
Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
Shell: Stahl, oberflächenveredelt
Farbe Einsatz schwarz
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
RoHS konform
ELV Status konform
China RoHS e
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe ja
California Proposition 65 Stoffe Blei
Nickel
Normen DIN 41652
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Packungsgröße 50
Nettogewicht 19,1 g
Ursprungsland China
europäische Zolltarifnummer 85366990
GTIN 5713140085046
eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469