2. Baureihen
  3. Produkte
  4. 09 68 153 7612

D-SUB "US" 9F-EW 6,08

Artikelnummer: 09 68 153 7612


D-SUB "US" 9F-EW 6,08

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Steckverbinder

D-SUB "US" 9F-EW 6,08

Artikelnummer: 09 68 153 7612

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
00
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
00
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Steckverbinder U.S. Footprint Wellenlötanschluss Bemessungsstrom: ‌6,5 A Buchse Baugröße: D-Sub 1 Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, oberflächenveredelt schwarz Kontakte: 9 mit Massekontakt Kupferlegierung Edelmetall über Ni

Produktdetails


Kategorie Steckverbinder
Bezeichnung Standard
Komponente Steckverbinder
Beschreibung U.S. Footprint
Baureihe D-Sub
Kontaktbeschreibung gestanzt
gewinkelt
Anschlussart Wellenlötanschluss
Verriegelungsart Flansch mit Gewinde 4-40 UNC
Geschlecht Buchse
Baugröße D-Sub 1
Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
Kontaktanzahl 9
weitere Kontakte mit Massekontakt
Länge der Pins 3.2 mm
Leiterplattenbefestigung mit Rastclips
Anforderungsstufe 3
Hot plugging nein
Reihenabstand 2.84 mm
Raster, anschlussseitig 2.77 mm
Bemessungsstrom 6.5 A
Luftstrecke 1 mm
Kriechstrecke 1 mm
Isolationswiderstand >1010 Ω
Durchgangswiderstand 10 mΩ
Grenztemperatur [-55] ... [+125 °C]
Anzugsdrehmoment [≤0,6 Nm] Schraubbolzen
Steckkraft 30 N
Ziehkraft 3.3 N
20 N
Steckzyklen 50
Prüfspannung Ueff [1 kV]
Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Leiterplattenstärke [≥1,6 mm]
Einbauhöhe 6.3 mm
ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS konform mit Ausnahme
REACH SVHC Stoffe ja
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
ELV Status konform mit Ausnahme
California Proposition 65 Stoffe ja
RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
REACH SVHC Stoffe Blei
California Proposition 65 Stoffe Blei
Nickel
Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
Shell: Stahl, oberflächenveredelt
Farbe Einsatz schwarz
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Normen DIN 41652
europäische Zolltarifnummer 85366990
Packungsgröße 50
Nettogewicht 8.3 g
Ursprungsland China
GTIN 5713140095557
eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
ETIM EC001136
UNSPSC 24.0 39121469
Vorherige
Nächste

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis