2. Geräteanschlusstechnik
  3. Leiterplattensteckverbinder
  4. Board-to-Board Steckverbinder
  5. Produkte
  6. Verbindung über ein Kabel
  7. Board Steckverbinder
  8. 09 06 148 2901

DIN-Power F048MS-3,0C1-1

Artikelnummer: 09 06 148 2901


Konfigurierbar
undefined

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

DIN-Power F048MS-3,0C1-1undefined
KonfigurierbarMesserleiste

DIN-Power F048MS-3,0C1-1

Artikelnummer: 09 06 148 2901

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
00
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
00
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Messerleiste Wellenlötanschluss Bemessungsstrom: ‌6 A Kontakte: 48 gewinkelt Kupferlegierung Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2 Kodierung: Loch-Kodierung, Kragen-Kodierung, Kodierung mit Kontaktverlust, D20 Kodierung Leiterplattenbefestigung: mit Flansch Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt RAL 7032 (kieselgrau)

Produktdetails


Kategorie Steckverbinder
Baureihe DIN 41612
Bezeichnung Bauform F
Komponente Messerleiste
Kontaktbeschreibung gewinkelt
Anschlussart Wellenlötanschluss
Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
Extender card
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl 48
Kontaktbestückung Reihen z, d und b, Positionen 2, 4, ... , 30, 32
Kodierung Loch-Kodierung
Kragen-Kodierung
Kodierung mit Kontaktverlust
D20 Kodierung
Leiterplattenbefestigung mit Flansch
Steckkontaktreihen 3
Raster, anschlussseitig 2,54 mm
5,08 mm
Raster, steckseitig 3,81 mm
5,08 mm
Bemessungsstrom ‌ 6 A
Bemessungsstrom Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
Luftstrecke ≥ 1,6 mm
Kriechstrecke ≥ 3 mm
Isolationswiderstand >1012 Ω
Durchgangswiderstand ≤ 15 mΩ
Grenztemperatur -55 ... +125 °C
Steckkraft ≤ 75 N
Ziehkraft ≤ 75 N
Anforderungsstufe 1
nach IEC 60603-2
Steckzyklen ≥ 500
Prüfspannung Ueff 1,55 kV (Kontakt-Kontakt)
Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging nein
Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
RoHS konform
ELV Status konform
China RoHS e
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe ja
California Proposition 65 Stoffe Blei
Nickel
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen IEC 60603-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Bahnklassifizierung F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
Packungsgröße 20
Nettogewicht 20 g
Ursprungsland Tschechien
europäische Zolltarifnummer 85366990
GTIN 5713140012165
eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415
Vorherige
Nächste

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis