2. Geräteanschlusstechnik
  3. Leiterplattensteckverbinder
  4. Board-to-Board Steckverbinder
  5. Produkte
  6. Motherboard-to-Daughtercard Verbindungen
  7. 09 02 264 6861

DIN-Signal B064FPW-13C1-2

Artikelnummer: 09 02 264 6861


DIN-Signal B064FPW-13C1-2

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

DIN-Signal B064FPW-13C1-2DIN-Signal B064FPW-13C1-2
Federleiste

DIN-Signal B064FPW-13C1-2

Artikelnummer: 09 02 264 6861

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
00
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
00
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Federleiste Einpressanschluss Bemessungsstrom: ‌2 A Kontakte: 64 gerade Kupferlegierung Edelmetall über Ni steckseitig, Ni anschlussseitig Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2 Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust Leiterplattenbefestigung: mit Flansch Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt RAL 7032 (kieselgrau)

Produktdetails


Kategorie Steckverbinder
Bezeichnung Bauform B
Komponente Federleiste
Baureihe DIN 41612
Kontaktbeschreibung gerade
Anschlussart Einpressanschluss
Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Kontaktanzahl 64
Kontaktbestückung Reihen a und b, Positionen 1, 2, ... , 31, 32
Länge der Pins 13 mm
Kodierung Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung mit Flansch
Anforderungsstufe 2
nach IEC 60603-2
Hot plugging nein
Steckkontaktreihen 2
Raster, anschlussseitig 2.54 mm
Raster, steckseitig 2.54 mm
Bemessungsstrom 2 A
Bemessungsstrom Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
Luftstrecke 1 mm
Kriechstrecke 1 mm
Isolationswiderstand >1012 Ω
Durchgangswiderstand 20 mΩ
Grenztemperatur [-40] ... [+105 °C] obere Grenztemperatur eingeschränkt durch die Leiterplatte
Steckkraft 60 N
Ziehkraft 40 N
Steckzyklen 400
Prüfspannung Ueff 1 kV
Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Leiterplattenstärke ≥1,6 mm
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS konform
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
ELV Status konform
California Proposition 65 Stoffe ja
California Proposition 65 Stoffe Nickel
Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni steckseitig
Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Normen IEC 60603-2
Bahnklassifizierung F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
europäische Zolltarifnummer 85366990
Packungsgröße 20
Nettogewicht 13.22 g
Ursprungsland Deutschland
GTIN 5713140003651
eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415