2. Geräteanschlusstechnik
  3. Leiterplattensteckverbinder
  4. Board-to-Board Steckverbinder
  5. Produkte
  6. Motherboard-to-Daughtercard Verbindungen
  7. 09 02 264 6421
  8. kostenloses Muster

Kostenloses Express-Muster anfordern


Produkt derzeit nicht verfügbar

Bitte wählen Sie ein alternatives Muster, das sehr ähnlich ist.
DIN-Signal-B064FPW-13C1-2
Federleiste DIN-Signal-B064FPW-13C1-2 09 02 264 6861
Alternative
DIN-Signal-B064FS-130C1-2
Federleiste DIN-Signal-B064FS-130C1-2 09 02 264 6421
Nicht verfügbar
Normen/Zulassungen
Normen
IEC 60603-2
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Bahnklassifizierung
F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
Technische Kennwerte
Kriechstrecke
1.0
1.0
Luftstrecke
1.0
1.0
Bemessungsstrom
Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
Steckzyklen
400.0
400.0
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Isolationswiderstand
>1012 Ω
>1012 Ω
Hot plugging
nein
nein
Anforderungsstufe
2|nach IEC 60603-2
2|nach IEC 60603-2
Prüfspannung Ueff
1 kV
1 kV
Leiterplattenstärke
≥1,6 mm
Ziehkraft
40.0
40.0
Steckkraft
60.0
60.0
Raster, steckseitig
2.54
2.54
Steckkontaktreihen
2.0
2.0
Durchgangswiderstand
20.0
20.0
Grenztemperatur
-40 ... +105 °C obere Grenztemperatur eingeschränkt durch die Leiterplatte
-55 ... +125 °C
Raster, anschlussseitig
2.54
2.54
Materialien
California Proposition 65 Stoffe
ja
ja
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
nicht enthalten
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
nicht enthalten
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kupferlegierung
Farbe Einsatz
RAL 7032 (kieselgrau)
RAL 7032 (kieselgrau)
RoHS
konform
konform
China RoHS
e
e
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
R26
ELV Status
konform
konform
Kontaktoberfläche
Edelmetall über Ni steckseitig|Ni anschlussseitig
Edelmetall über Ni steckseitig|Sn über Ni anschlussseitig
Werkstoff Einsatz
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
nicht enthalten
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
V-0
Kaufmännische Daten
Ursprungsland
Deutschland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
Packungsgröße
20.0
20.0
Nettogewicht
13.22 kg
12.7 kg
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
GTIN
5713140003651
5713140003545
Ausführung
Kontaktbestückung
Reihen a und b, Positionen 1, 2, ... , 31, 32
Reihen a und b, Positionen 1, 2, ... , 31, 32
Art der Verbindung
Motherboard to daughtercard|Mezzanine
Motherboard to daughtercard|Mezzanine
Leiterplattenbefestigung
mit Flansch
mit Flansch
Kodierung
Kodierung mit Kontaktverlust
Kodierung mit Kontaktverlust
Kontaktanzahl
64.0
64.0
Länge der Pins
13.0
13.0
Anschlussart
Einpressanschluss
Wellenlötanschluss
Bezeichnung
Kontaktbeschreibung
gerade
gerade
Komponente
Federleiste
Federleiste
Bezeichnung
Bauform B
Bauform B
Kategorie
Steckverbinder
Steckverbinder
Baureihe
DIN 41612
DIN 41612

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis