2. Geräteanschlusstechnik
  3. Leiterplattensteckverbinder
  4. Board-to-Board Steckverbinder
  5. Produkte
  6. Motherboard-to-Daughtercard Verbindungen
  7. 09 02 164 7919

DIN-Signal B064MR-3,0C1-3

Artikelnummer: 09 02 164 7919


DIN-Signal B064MR-3,0C1-3

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

DIN-Signal B064MR-3,0C1-3DIN-Signal B064MR-3,0C1-3
Messerleiste

DIN-Signal B064MR-3,0C1-3

Artikelnummer: 09 02 164 7919

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
00
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
00
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Messerleiste Reflowlötanschluss (THR) Bemessungsstrom: ‌2 A Kontakte: 64 gewinkelt Kupferlegierung Au über NiP über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig Anforderungsstufe: 3, nach IEC 60603-2 Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Seiten-Kodierung Leiterplattenbefestigung: mit Flansch Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt beige

Produktdetails


Kategorie Steckverbinder
Bezeichnung Bauform B
Komponente Messerleiste
Baureihe DIN 41612
Kontaktbeschreibung gewinkelt
Merkmale Farbabweichungen und Sprenkel zugelassen
Anschlussart Reflowlötanschluss (THR)
Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
Extender card
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl 64
Kontaktbestückung Reihen a und b, Positionen 1, 2, ... , 31, 32
Kodierung Kodierung mit Kontaktverlust
Seiten-Kodierung
Leiterplattenbefestigung mit Flansch
Anforderungsstufe 3
nach IEC 60603-2
Hot plugging nein
Steckkontaktreihen 2
Raster, anschlussseitig 2.54 mm
Raster, steckseitig 2.54 mm
Bemessungsstrom 2 A
Bemessungsstrom Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
Luftstrecke 1.2 mm
Kriechstrecke 1.2 mm
Isolationswiderstand >1012 Ω
Durchgangswiderstand 20 mΩ
Grenztemperatur -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 15 s)
Steckkraft 60 N
Ziehkraft 40 N
Steckzyklen 50
Prüfspannung Ueff 1 kV
Isolierstoffgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS konform
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
ELV Status konform
California Proposition 65 Stoffe ja
California Proposition 65 Stoffe Blei
Nickel
Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
Farbe Einsatz beige
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Au über NiP über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Normen IEC 60603-2
Bahnklassifizierung F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
europäische Zolltarifnummer 85366990
Packungsgröße 20
Nettogewicht 10.21 g
Ursprungsland Deutschland
GTIN 5713140003484
eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415