Rundsteckverbinder Systemverkabelung
Rundsteckverbinder Systemverkabelung
Industrial Ethernet Systemverkabelung
Industrial Ethernet Systemverkabelung
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
  2. Geräteanschlusstechnik
  3. Leiterplattensteckverbinder
  4. Board-to-Board Steckverbinder
  5. Produkte
  6. Motherboard-to-Daughtercard Verbindungen
  7. 09 03 000 9964
  8. kostenloses Muster

Kostenloses Express-Muster anfordern


Produkt derzeit nicht verfügbar

Bitte wählen Sie ein alternatives Muster, das sehr ähnlich ist.
DIN-Signal-C-R-shroud-screw-fix-8-30
Übergaberahmen DIN-Signal-C-R-shroud-screw-fix-8-30 09 03 000 9964
Nicht verfügbar
DIN-Signal-C-R-shroud-screw-fix-5-10
Übergaberahmen DIN-Signal-C-R-shroud-screw-fix-5-10 09 03 000 9968
Alternative
Normen/Zulassungen
Bahnklassifizierung
F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
Technische Kennwerte
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Leiterplattenstärke
‌3,4 mm ±0,5 ‌|‌4,2 mm ±0,5 ‌|‌7,2 mm ±0,5 ‌
‌3,4 mm ±0,5 ‌|‌6,6 mm ±0,5 ‌|‌7,4 mm ±0,5 ‌
Materialien
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
nicht enthalten
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
nicht enthalten
Werkstoff Zubehör
Kunststoff
Kunststoff
Farbe Zubehör
RAL 7032 (kieselgrau)
RAL 7032 (kieselgrau)
RoHS
konform
konform
China RoHS
e
e
ELV Status
konform
konform
California Proposition 65 Stoffe
ja
ja
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
nicht enthalten
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
V-0
Kaufmännische Daten
Ursprungsland
Vietnam
Vietnam
europäische Zolltarifnummer
85389099
85389099
ETIM
EC002943
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
39121400
Packungsgröße
100.0
100.0
Nettogewicht
6.19 kg
5.956 kg
eCl@ss
27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
GTIN
5713140004436
5713140004474
Ausführung
Befestigung
Schraubfixierung
Schraubfixierung
Länge der Pins
16.2|17.0|20.0
13.0|16.2|17.0
Bezeichnung
Zubehörbeschreibung
für Federleisten Bauform C|für Messerleisten Bauform R
für Federleisten Bauform C|für Messerleisten Bauform R
Zubehörtyp
Übergaberahmen
Übergaberahmen
Kategorie
Zubehör
Zubehör
Baureihe
DIN 41612
DIN 41612

HARTING Newsletter

Social Media


© HARTING Technologiegruppe

  • Impressum
  • Datenschutz-Erklärung
  • Nutzungsbedingungen
  • Kundeninformation
  • Gender-Hinweis