2. Geräteanschlusstechnik
  3. Leiterplattensteckverbinder
  4. Board-to-Board Steckverbinder
  5. Produkte
  6. Motherboard-to-Daughtercard Verbindungen
  7. 09 03 132 6941

DIN-Signal C032MS-3,0C1-2

Artikelnummer: 09 03 132 6941


DIN-Signal C032MS-3,0C1-2

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

DIN-Signal C032MS-3,0C1-2DIN-Signal C032MS-3,0C1-2
Messerleiste

DIN-Signal C032MS-3,0C1-2

Artikelnummer: 09 03 132 6941

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
00
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
00
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Messerleiste Wellenlötanschluss Bemessungsstrom: ‌2 A Kontakte: 32 gewinkelt Kupferlegierung Au über NiP über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2 Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Seiten-Kodierung Leiterplattenbefestigung: mit Flansch Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt RAL 7032 (kieselgrau)

Produktdetails


Kategorie Steckverbinder
Bezeichnung Bauform C
Komponente Messerleiste
Baureihe DIN 41612
Kontaktbeschreibung gewinkelt
Anschlussart Wellenlötanschluss
Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
Extender card
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl 32
Kontaktbestückung Reihen a und c, Positionen 1, 3, ... , 29, 31
Kodierung Kodierung mit Kontaktverlust
Seiten-Kodierung
Leiterplattenbefestigung mit Flansch
Anforderungsstufe 2
nach IEC 60603-2
Hot plugging nein
Steckkontaktreihen 3
Raster, anschlussseitig 2.54 mm
Raster, steckseitig 2.54 mm
Bemessungsstrom 2 A
Bemessungsstrom Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
Luftstrecke 1.2 mm
Kriechstrecke 1.2 mm
Isolationswiderstand >1012 Ω
Durchgangswiderstand 20 mΩ
Grenztemperatur [-55] ... [+125 °C]
Steckkraft 30 N
Ziehkraft 20 N
Steckzyklen 400
Prüfspannung Ueff 1 kV
Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS konform
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
ELV Status konform
California Proposition 65 Stoffe ja
California Proposition 65 Stoffe Blei
Nickel
Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Au über NiP über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Normen IEC 60603-2
Bahnklassifizierung F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
europäische Zolltarifnummer 85366990
Packungsgröße 20
Nettogewicht 11.18 g
Ursprungsland Deutschland
GTIN 5713140004740
eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415