2. Geräteanschlusstechnik
  3. Leiterplattensteckverbinder
  4. Board-to-Board Steckverbinder
  5. Produkte
  6. Motherboard-to-Daughtercard Verbindungen
  7. 09 03 000 6226

DIN-Signal Hochstrom Fe 40A Str Loet MH

Artikelnummer: 09 03 000 6226


DIN-Signal Hochstrom Fe 40A Str Loet MH

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

DIN-Signal Hochstrom Fe 40A Str Loet MHDIN-Signal Hochstrom Fe 40A Str Loet MH
Einlötkontakt

DIN-Signal Hochstrom Fe 40A Str Loet MH

Artikelnummer: 09 03 000 6226

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Einlötkontakt gerade Bemessungsstrom: ≤40 A Federkontakt für Federleisten Kupferlegierung Edelmetall über Ni steckseitig

Produktdetails


Kategorie Kontakte
Kontaktart Einlötkontakt
Baureihe DIN 41612
Kontaktbeschreibung gerade
Kontakte für DIN 41612 Bauform MH 21+5
Anschlussart Lötanschluss
Geschlecht Federkontakt für Federleisten
Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Leiterplatte zu Kabel
Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Anforderungsstufe 1
Bemessungsstrom 40 A
Steckkraft 10 N
Ziehkraft 1.6 N
Steckzyklen 500
ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
China RoHS 50
RoHS konform mit Ausnahme
REACH SVHC Stoffe ja
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
ELV Status konform mit Ausnahme
California Proposition 65 Stoffe ja
RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
REACH SVHC Stoffe Blei
California Proposition 65 Stoffe Blei
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni steckseitig
Normen DIN 41626
europäische Zolltarifnummer 85366990
Packungsgröße 100
Nettogewicht 1.73 g
Ursprungsland Deutschland
GTIN 5713140215375
eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522