2. Geräteanschlusstechnik
  3. Leiterplattensteckverbinder
  4. Board-to-Board Steckverbinder
  5. Produkte
  6. Motherboard-to-Daughtercard Verbindungen
  7. 09 03 000 6250

DIN-Signal Hochstrom f, 40A press-in

Artikelnummer: 09 03 000 6250


DIN-Signal Hochstrom f, 40A press-in

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

DIN-Signal Hochstrom f, 40A press-inDIN-Signal Hochstrom f, 40A press-in
Einpresskontakt

DIN-Signal Hochstrom f, 40A press-in

Artikelnummer: 09 03 000 6250

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Einpresskontakt gerade Bemessungsstrom: ≤40 A Federkontakt für Federleisten Kupferlegierung Edelmetall über Ni steckseitig

Produktdetails


Kategorie Kontakte
Kontaktart Einpresskontakt
Baureihe DIN 41612
Kontaktbeschreibung gerade
Kontakte für DIN 41612 Bauform M-flat
Geschlecht Federkontakt für Federleisten
Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Leiterplatte zu Kabel
Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Anforderungsstufe 1
Bemessungsstrom 40 A
Steckkraft 10 N
Ziehkraft 1.6 N
Steckzyklen 500
ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS konform mit Ausnahme
REACH SVHC Stoffe ja
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen Keine Anforderungen (brennbare Masse < 10g)
ELV Status konform mit Ausnahme
California Proposition 65 Stoffe ja
RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
REACH SVHC Stoffe Blei
California Proposition 65 Stoffe Blei
Nickel
Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni steckseitig
Normen DIN 41626
europäische Zolltarifnummer 85366990
Packungsgröße 100
Nettogewicht 1.006 g
Ursprungsland Ungarn
GTIN 5713140004139
eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522