2. Baureihen
  3. Produkte
  4. 09 02 000 9926

DIN-Signal Rastelement Cg links

Artikelnummer: 09 02 000 9926


DIN-Signal Rastelement Cg links

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Rastelemente C

DIN-Signal Rastelement Cg links

Artikelnummer: 09 02 000 9926

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Rastelemente C für gewinkelte Messerleisten, auf Leiterplatten ohne Befestigungsmöglichkeit im 19ʺ Einschubrahmen, links Kunststoff RAL 7032 (kieselgrau)

Produktdetails


Kategorie Zubehör
Baureihe DIN 41612
Zubehörtyp Rastelemente C
Zubehörbeschreibung für gewinkelte Messerleisten
auf Leiterplatten ohne Befestigungsmöglichkeit im 19ʺ Einschubrahmen
links
Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS konform
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
ELV Status konform
Werkstoff Zubehör Kunststoff
Farbe Zubehör RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Bahnklassifizierung F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
europäische Zolltarifnummer 85389099
Packungsgröße 200
Nettogewicht 0.85 g
Ursprungsland Deutschland
GTIN 5713140003132
eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400