2. Baureihen
  3. Produkte
  4. 09 02 000 9954

DIN-Signal Rastelement R32

Artikelnummer: 09 02 000 9954


DIN-Signal Rastelement R32

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

DIN-Signal Rastelement R32DIN-Signal Rastelement R32
Rastelemente R

DIN-Signal Rastelement R32

Artikelnummer: 09 02 000 9954

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Rastelemente R für invertierte Messerleisten auf Leiterplatten, R 32 Kunststoff RAL 7032 (kieselgrau)

Produktdetails


Kategorie Zubehör
Baureihe DIN 41612
Zubehörtyp Rastelemente R
Zubehörbeschreibung für invertierte Messerleisten auf Leiterplatten
R 32
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS konform
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
ELV Status konform
California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Werkstoff Zubehör Kunststoff
Farbe Zubehör RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Bahnklassifizierung F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
europäische Zolltarifnummer 85389099
Packungsgröße 100
Nettogewicht 0.7 g
Ursprungsland Deutschland
GTIN 5713140003187
eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400