2. Baureihen
  3. Produkte
  4. 09 03 000 9913

DIN-Signal Verriegelungshebel für R

Artikelnummer: 09 03 000 9913


DIN-Signal Verriegelungshebel für R

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

DIN-Signal Verriegelungshebel für RDIN-Signal Verriegelungshebel für R
Rasthebel

DIN-Signal Verriegelungshebel für R

Artikelnummer: 09 03 000 9913

um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage
um Preise und Verfügbarkeit zu sehen.
0
kostenloses Muster
Produkt-Anfrage

Eigenschaften im Überblick

Rasthebel für Federleisten, Bauform R, 2R Kunststoff RAL 7032 (kieselgrau)

Produktdetails


Kategorie Zubehör
Baureihe DIN 41612
Zubehörtyp Rasthebel
Zubehörbeschreibung für Federleisten
Bauform R, 2R
Hinweise Je Federleiste 2 Stück bestellen.
Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS konform
REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV Status konform
Werkstoff Zubehör Kunststoff
Farbe Zubehör RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
Bahnklassifizierung F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
europäische Zolltarifnummer 85366990
Packungsgröße 100
Ursprungsland Rumänien
GTIN 5713140004245
eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400